(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

支撐柱 附刻度 棒型

支撐柱 附刻度 棒型
  • 促銷至 2024/06/30截止

以刻度為參考值,便於頻繁進行攝影機・感應器等商品的調整設定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質
GSSTNSUS304

規格表

型式L
GSSTN15200
型式L
選擇
有無規格
TypeDf8L100L150L200L250L300
GSSTN10−0.013
−0.035
100150200
12−0.016
−0.043
100150200250300
15−0.016
−0.043
100150200250300
20−0.020
−0.053
100150200250300
25−0.020
−0.053
200250300

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GSSTN10-100
GSSTN10-150
GSSTN10-200
GSSTN12-100
GSSTN12-150
GSSTN12-200
GSSTN12-250
GSSTN12-300
GSSTN15-100
GSSTN15-150
GSSTN15-200
GSSTN15-250
GSSTN15-300
GSSTN20-100
GSSTN20-150
GSSTN20-200
GSSTN20-250
GSSTN20-300
GSSTN25-200
GSSTN25-250
GSSTN25-300
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
4天~ 1010100
4天~ 1010150
4天~ 1010200
4天~ 1012100
4天~ 1012150
4天~ 1012200
4天~ 1012250
當日可能 1012300
4天~ 1015100
4天~ 1015150
4天~ 1015200
4天~ 1015250
4天~ 1015300
4天~ 1020100
4天~ 1020150
4天~ 1020200
4天~ 1020250
4天~ 1020300
4天~ 1025200
4天~ 1025250
4天~ 1025300

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]若使用具有揮發性的油擦拭,
可能會令印字變淡。

[ ! ]刻度的數字是以公分為單位來標示。
[ ! ]刻度請作為參考值使用。
*刻度標記至(L-20)/10為止。

使用範例

基本資訊

型式 圓形 軸端形狀(左) 無加工 軸端形狀(右) 無加工
材質 SUS304 表面處理 支柱型 實心
刻度 附刻度 崁入(端部凹凸) 形狀 棒型
扳手槽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767