(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支撐柱 管型

支撐柱 管型

與裝置安裝用支撐座、支撐座、支柱固定具一起使用。
Posts for Stands - Hollow

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
Type[ M ]材質  [ H ]硬度[ S ]表面處理
STA相當於S45C 58HRC〜
表面高周波淬火(深度1.0〜1.5)
STAM鍍無電解鎳
MSTAM相當於S45C鍍無電解鎳
GSTAM相當於S45C染黑處理
SMSTAMSUS304
[ ! ]STAM・MSTAM・GSTAM的兩端面以及溝槽部有可能沒有表面處理。
 

規格表

型式L
STAM12250
型式L
指定單位1mm
(D1)h(d)
TypeDg6
管型
STA
STAM
MSTAM
GSTAM
SMSTAM
10ー0.005
ー0.014
35〜2508.51846.0
12ー0.006
ー0.017
35〜300101846.0
15ー0.006
ー0.017
40〜3501320510.0
20ー0.007
ー0.020
45〜4001725511.7
25ー0.007
ー0.020
50〜4502230615.2
30ー0.007
ー0.020
60〜4502730616.0
35ー0.009
ー0.025
70〜5003240820.1
40ー0.009
ー0.025
80〜5003740822.7
50ー0.009
ー0.025
100〜60046501030.8

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
GSTAM10-[35-250/1]
GSTAM12-[35-300/1]
GSTAM15-[40-350/1]
GSTAM20-[45-400/1]
GSTAM25-[50-450/1]
GSTAM30-[60-450/1]
GSTAM35-[70-500/1]
GSTAM40-[80-500/1]
GSTAM50-[100-600/1]
MSTAM10-[35-250/1]
MSTAM12-[35-300/1]
MSTAM15-[40-350/1]
MSTAM20-[45-400/1]
MSTAM25-[50-450/1]
MSTAM30-[60-450/1]
MSTAM35-[70-500/1]
MSTAM40-[80-500/1]
MSTAM50-[100-600/1]
SMSTAM10-[35-250/1]
SMSTAM12-[35-300/1]
SMSTAM15-[40-350/1]
SMSTAM20-[45-400/1]
SMSTAM25-[50-450/1]
SMSTAM30-[60-450/1]
SMSTAM35-[70-500/1]
SMSTAM40-[80-500/1]
SMSTAM50-[100-600/1]
STA10-[35-250/1]
STA12-[35-300/1]
STA15-[40-350/1]
STA20-[45-400/1]
STA25-[50-450/1]
STA30-[60-450/1]
STA35-[70-500/1]
STA40-[80-500/1]
STA50-[100-600/1]
STAM10-[35-250/1]
STAM12-[35-300/1]
STAM15-[40-350/1]
STAM20-[45-400/1]
STAM25-[50-450/1]
STAM30-[60-450/1]
STAM35-[70-500/1]
STAM40-[80-500/1]
STAM50-[100-600/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 硬度
6天~ 101035 ~ 250[鋼] S45C染黑處理
6天~ 101235 ~ 300[鋼] S45C染黑處理
6天~ 101540 ~ 350[鋼] S45C染黑處理
6天~ 102045 ~ 400[鋼] S45C染黑處理
6天~ 102550 ~ 450[鋼] S45C染黑處理
6天~ 103060 ~ 450[鋼] S45C染黑處理
6天~ 103570 ~ 500[鋼] S45C染黑處理
6天~ 104080 ~ 500[鋼] S45C染黑處理
6天~ 1050100 ~ 600[鋼] S45C染黑處理
6天~ 101035 ~ 250[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 101235 ~ 300[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 101540 ~ 350[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 102045 ~ 400[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 102550 ~ 450[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 103060 ~ 450[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 103570 ~ 500[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 104080 ~ 500[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 1050100 ~ 600[鋼] S45C鍍無電解鎳
6天~ 101035 ~ 250[不銹鋼] SUS304
6天~ 101235 ~ 300[不銹鋼] SUS304
6天~ 101540 ~ 350[不銹鋼] SUS304
6天~ 102045 ~ 400[不銹鋼] SUS304
6天~ 102550 ~ 450[不銹鋼] SUS304
6天~ 103060 ~ 450[不銹鋼] SUS304
6天~ 103570 ~ 500[不銹鋼] SUS304
6天~ 104080 ~ 500[不銹鋼] SUS304
6天~ 1050100 ~ 600[不銹鋼] SUS304
6天~ 101035 ~ 250[鋼] S45C高周波淬火 58HRC~
6天~ 101235 ~ 300[鋼] S45C高周波淬火 58HRC~
6天~ 101540 ~ 350[鋼] S45C高周波淬火 58HRC~
6天~ 102045 ~ 400[鋼] S45C高周波淬火 58HRC~
6天~ 102550 ~ 450[鋼] S45C高周波淬火 58HRC~
6天~ 103060 ~ 450[鋼] S45C高周波淬火 58HRC~
6天~ 103570 ~ 500[鋼] S45C高周波淬火 58HRC~
6天~ 104080 ~ 500[鋼] S45C高周波淬火 58HRC~
6天~ 1050100 ~ 600[鋼] S45C高周波淬火 58HRC~
6天~ 101035 ~ 250[鋼] S45C鍍無電解鎳高周波淬火 58HRC~
6天~ 101235 ~ 300[鋼] S45C鍍無電解鎳高周波淬火 58HRC~
6天~ 101540 ~ 350[鋼] S45C鍍無電解鎳高周波淬火 58HRC~
6天~ 102045 ~ 400[鋼] S45C鍍無電解鎳高周波淬火 58HRC~
6天~ 102550 ~ 450[鋼] S45C鍍無電解鎳高周波淬火 58HRC~
6天~ 103060 ~ 450[鋼] S45C鍍無電解鎳高周波淬火 58HRC~
6天~ 103570 ~ 500[鋼] S45C鍍無電解鎳高周波淬火 58HRC~
6天~ 104080 ~ 500[鋼] S45C鍍無電解鎳高周波淬火 58HRC~
6天~ 1050100 ~ 600[鋼] S45C鍍無電解鎳高周波淬火 58HRC~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓形 軸端形狀(左) V型溝槽 軸端形狀(右) 無加工
支柱型 中空 刻度 無刻度 崁入(端部凹凸)
形狀 圓管 扳手槽

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767