(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓形支柱 一端外螺牙一端內螺牙 -螺牙徑長度指定-

圓形支柱 一端外螺牙一端內螺牙 -螺牙徑長度指定-

L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。
Circular Posts - One End Threaded One End Tapped/Thread Length and Dia. Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


板手溝槽周圍因研磨處理原因,可能會帶有光澤。
 
Type[ M ]材質[ S ]表面處理
一端外螺牙一端內螺牙 螺牙徑長度指定
標準附扳手槽
NETHNETHS一般
構造用鋼
ETKHETKHS染黑處理
PETHPETHS鍍無電解鎳
SETHSETHSSUS304

規格表

型式LFSCMN
ETKH15

210.5

F40



M6

N8
■一端外螺牙一端內螺牙 螺牙徑長度指定
型式指定單位0.5mmM(粗螺紋)外螺牙
選擇
N(粗螺紋)內螺牙
選擇
W1A
TypeDLFSC
[ ! ]僅限附扳手槽
一端外螺牙一端內螺牙
螺牙徑長度指定
(標準) (附扳手槽)
一般構造用鋼 一般構造用鋼
NETH NETHS
ETKH
ETKHS
PETH
PETHS
SUS304 SUS304
SETH SETHS
515〜1005〜250〜922.6342.63481.0
615〜1005〜300〜9234534581.0
820〜2008〜400〜1923456345781.6
1020〜4008〜450〜392345683456882.0
1225〜50010〜550〜490456810456810102.5
1530〜60012〜600〜59056810125681013103.0
2040〜60015〜750〜590568101216568101217103.5
2555〜70020〜800〜6905681012162056810121622104.0
3065〜80025〜900〜78556810121620245681012162027155.0
3580〜90030〜1000〜88568101216202468101216202430156.0
4080〜100035〜1100〜980810121620248101216202436206.0
5080〜100040〜1200〜9801012162024101216202441206.0
[ ! ]*D≧35僅限適用於N□□□□・E□□□□・P□□□□。 [ ! ]LーSC≦N×3時,必須符合WーN≧2。 [ ! ]L≧N×3+2

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ETKH5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3]
ETKH5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3,​4]-ND3
ETKH6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
ETKH6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-ND[3,​4]
ETKH8-[20-320/0.1]-F[8-40/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
ETKH8-[20-320/0.1]-F[8-40/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5]
ETKH10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
ETKH10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[3,​4,​5,​6]
ETKH12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
ETKH12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8]
ETKH15-[30-680/0.1]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
ETKH15-[30-680/0.1]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10]
ETKH20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ETKH20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12]
ETKH25-[55-740/0.1]-F[20-80/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKH25-[55-740/0.1]-F[20-80/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKH30-[65-820/0.1]-F[25-90/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKH30-[65-820/0.1]-F[25-90/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKH35-[80-900/0.5]-F[30-100/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKH35-[80-900/0.5]-F[30-100/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKH40-[80-1000/0.5]-F[35-110/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKH40-[80-1000/0.5]-F[35-110/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKH50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKH50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-ND[10,​12,​16,​20,​24]
ETKHS5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3]
ETKHS5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[2.6,​3,​4]-ND3
ETKHS6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-SC[0-292/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
ETKHS6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-SC[0-292/0.5]-M[3,​4,​5]-ND[3,​4]
ETKHS8-[20-320/0.1]-F[8-40/0.5]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
ETKHS8-[20-320/0.1]-F[8-40/0.5]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5]
ETKHS10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
ETKHS10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-SC[0-592/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[3,​4,​5,​6]
ETKHS10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-SC[0.5-341.5/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
ETKHS10-[20-510/0.1]-F[8-45/0.5]-SC[0.5-341.5/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[3,​4,​5,​6]
ETKHS12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
ETKHS12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-SC[0-690/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8]
ETKHS12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-SC[0.5-389.5/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
ETKHS12-[25-590/0.1]-F[10-55/0.5]-SC[0.5-389.5/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8]
ETKHS15-[30-680/0.1]-F[12-60/0.5]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
ETKHS15-[30-680/0.1]-F[12-60/0.5]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10]
ETKHS20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ETKHS20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-SC[0-790/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12]
ETKHS20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-SC[0.5-489.5/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12]
ETKHS20-[40-650/0.1]-F[15-75/0.5]-SC[0.5-489.5/1]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12]
ETKHS25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKHS25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKHS25-[55-740/0.1]-F[20-80/0.5]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKHS25-[55-740/0.1]-F[20-80/0.5]-SC[0-890/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
ETKHS30-[65-820/0.1]-F[25-90/0.5]-SC[0-985/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKHS30-[65-820/0.1]-F[25-90/0.5]-SC[0-985/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKHS35-[80-900/0.5]-F[30-100/0.5]-SC[0-885/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKHS35-[80-900/0.5]-F[30-100/0.5]-SC[0-885/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKHS40-[80-1000/0.5]-F[35-110/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKHS40-[80-1000/0.5]-F[35-110/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKHS50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKHS50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-ND[10,​12,​16,​20,​24]
NETH5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3,​4]-N[2.6,​3]
NETH5-[15-100/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3,​4]-ND3
NETH6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
NETH6-[15-240/0.1]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-ND[3,​4]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺牙徑 N
(mm)
螺牙長度 F
(mm)
扳手槽 SC
(mm)
二面寬度 B(圓形)
(mm)
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理2.6 ~ 42.6 ~ 35 ~ 25--
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理2.6 ~ 4-5 ~ 25--
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 53 ~ 45 ~ 30--
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 5-5 ~ 30--
5天~ 10820 ~ 320[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 58 ~ 40--
5天~ 10820 ~ 320[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 6-8 ~ 40--
5天~ 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 68 ~ 45--
5天~ 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 8-8 ~ 45--
5天~ 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 810 ~ 55--
5天~ 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 10-10 ~ 55--
5天~ 101530 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 1012 ~ 60--
5天~ 101530 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 12-12 ~ 60--
3天 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 1215 ~ 75--
3天 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 16-15 ~ 75--
5天~ 102555 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 1620 ~ 80--
5天~ 102555 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 20-20 ~ 80--
5天~ 103065 ~ 820[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 245 ~ 2025 ~ 90--
5天~ 103065 ~ 820[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 24-25 ~ 90--
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 246 ~ 2430 ~ 100--
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 24-30 ~ 100--
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 248 ~ 2435 ~ 110--
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 24-35 ~ 110--
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 2410 ~ 2440 ~ 120--
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 24-40 ~ 120--
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理2.6 ~ 42.6 ~ 35 ~ 250 ~ 924
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理2.6 ~ 4-5 ~ 250 ~ 924
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 53 ~ 45 ~ 300 ~ 2925
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 5-5 ~ 300 ~ 2925
5天~ 10820 ~ 320[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 58 ~ 400 ~ 3927
5天~ 10820 ~ 320[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 6-8 ~ 400 ~ 3927
3天 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 68 ~ 450 ~ 5928
3天 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 8-8 ~ 450 ~ 5928
3天 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 68 ~ 450.5 ~ 341.58
3天 101020 ~ 510[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 8-8 ~ 450.5 ~ 341.58
3天 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 810 ~ 550 ~ 69010
3天 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 10-10 ~ 550 ~ 69010
3天 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 810 ~ 550.5 ~ 389.510
3天 101225 ~ 590[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 10-10 ~ 550.5 ~ 389.510
5天~ 101530 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 1012 ~ 600 ~ 79013
5天~ 101530 ~ 680[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 12-12 ~ 600 ~ 79013
3天 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 1215 ~ 750 ~ 79017
3天 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 16-15 ~ 750 ~ 79017
3天 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 165 ~ 1215 ~ 750.5 ~ 489.517
3天 102040 ~ 650[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 16-15 ~ 750.5 ~ 489.517
3天 102555 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 1620 ~ 800 ~ 89022
3天 102555 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 20-20 ~ 800 ~ 89022
3天 102555 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 205 ~ 1620 ~ 800 ~ 89022
3天 102555 ~ 740[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 20-20 ~ 800 ~ 89022
5天~ 103065 ~ 820[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 245 ~ 2025 ~ 900 ~ 98527
5天~ 103065 ~ 820[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 24-25 ~ 900 ~ 98527
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 246 ~ 2430 ~ 1000 ~ 88530
5天~ 103580 ~ 900[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 24-30 ~ 1000 ~ 88530
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 248 ~ 2435 ~ 1100 ~ 98036
5天~ 104080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 24-35 ~ 1100 ~ 98036
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 2410 ~ 2440 ~ 1200 ~ 98041
5天~ 105080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 24-40 ~ 1200 ~ 98041
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼2.6 ~ 42.6 ~ 35 ~ 25--
5天~ 10515 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼2.6 ~ 4-5 ~ 25--
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 53 ~ 45 ~ 30--
5天~ 10615 ~ 240[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 5-5 ~ 30--

Loading...

規格概要

■ 藉由與LKC併用,L尺寸可指定單位0.1mm。
*倒角為
C0.2〜0.5
[ ! ]因做內螺牙加工,內螺牙部的D處可能會有些許鼓起的情形。 [ ! ]材質為一般構造用鋼之商品附防鏽油。
[ ! ]SC≦Lーℓ1[ ! ]無表面處理的扳手槽附近可能因滾筒研磨而出現光澤。
L尺寸公差
L 15〜300 ±0.1
L300.5〜600 ±0.3
L600.5〜1000 ±0.4

使用範例

基本資訊

型式 圓形 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
支柱型 實心 刻度 無刻度 崁入(端部凹凸)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767