(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

六角支柱-粗螺紋螺牙徑長度指定一端外螺牙一端內螺牙-

六角支柱-粗螺紋螺牙徑長度指定一端外螺牙一端內螺牙-

L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。
Hex Posts - One End Threaded One End Tapped, Thread Length & Dia. Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
一端外螺牙一端內螺牙
NLSBH一般
構造用鋼
LSBH染黑處理
PLSBH鍍無電解鎳
SLSBHSUS304

規格表

型式LFMN
LSBH10200F40M5N4
型式指定單位0.5mmM(粗螺紋)外螺牙選擇N(粗螺紋)內螺牙選擇(C)A
TypeBLF
一端外螺牙一端內螺牙
一般構造用鋼
NLSBH
LSBH
PLSBH
SUS304
SLSBH
58〜 1005〜 2022.6322.65.81.0 
615〜 1005〜 30345346.91.5 
720〜 2005〜 30345348.11.5 
820〜 2508〜 4034563459.21.6 
1025〜 3508〜 4234568345611.52.0 
1225〜 50010〜 55456810456813.92.5 
1330〜 50010〜 55456810456815.02.5 
1435〜 60012〜 6056810125681016.23.0 
1735〜 60012〜 6056810125681019.63.0 
1945〜 60015〜 756810121668101221.93.5 
2455〜 70020〜 80810121620810121627.74.0 
2765〜 80025〜 9010121620241012162031.25.0 
3080~100030〜100121620241216202434.66.0 
3280~100030〜100121620241216202436.96.0 
[ ! ]僅限一端外螺牙一端內螺牙L≧N×3+2

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LSBH5-[8-100/0.5]-F[5-20/0.5]-M[2,​2.6,​3]-N[2,​2.6]
LSBH6-[15-100/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
LSBH6-[15-100/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-ND4
LSBH7-[20-200/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
LSBH7-[20-200/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-ND4
LSBH8-[20-250/0.5]-F[8-40/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
LSBH8-[20-250/0.5]-F[8-40/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-ND[4,​5]
LSBH10-[25-350/0.5]-F[8-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
LSBH10-[25-350/0.5]-F[8-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[4,​5,​6]
LSBH12-[25-500/0.5]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
LSBH12-[25-500/0.5]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8]
LSBH13-[30-500/0.5]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
LSBH13-[30-500/0.5]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8]
LSBH14-[35-600/0.5]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
LSBH14-[35-600/0.5]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10]
LSBH17-[35-600/0.5]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
LSBH17-[35-600/0.5]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10]
LSBH19-[45-600/0.5]-F[15-75/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12]
LSBH19-[45-600/0.5]-F[15-75/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10]
LSBH24-[55-700/0.5]-F[20-80/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16]
LSBH24-[55-700/0.5]-F[20-80/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-ND[8,​10]
LSBH27-[65-800/0.5]-F[25-90/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20]
LSBH27-[65-800/0.5]-F[25-90/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-ND10
LSBH30-[80-1000/0.5]-F[30-100/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
LSBH30-[80-1000/0.5]-F[30-100/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-ND[12,​16,​20,​24]
LSBH32-[80-1000/0.5]-F[30-100/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
LSBH32-[80-1000/0.5]-F[30-100/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-ND[12,​16,​20,​24]
NLSBH5-[8-100/0.5]-F[5-20/0.5]-M[2,​2.6,​3]-N[2,​2.6]
NLSBH6-[15-100/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
NLSBH6-[15-100/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-ND4
NLSBH7-[20-200/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
NLSBH7-[20-200/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-ND4
NLSBH8-[20-250/0.5]-F[8-40/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
NLSBH8-[20-250/0.5]-F[8-40/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-ND[4,​5]
NLSBH10-[25-350/0.5]-F[8-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
NLSBH10-[25-350/0.5]-F[8-42/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[4,​5,​6]
NLSBH12-[25-500/0.5]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
NLSBH12-[25-500/0.5]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8]
NLSBH13-[30-500/0.5]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8]
NLSBH13-[30-500/0.5]-F[10-55/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-ND[4,​5,​6,​8]
NLSBH14-[35-600/0.5]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
NLSBH14-[35-600/0.5]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10]
NLSBH17-[35-600/0.5]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10]
NLSBH17-[35-600/0.5]-F[12-60/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10]
NLSBH19-[45-600/0.5]-F[15-75/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12]
NLSBH19-[45-600/0.5]-F[15-75/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-ND[6,​8,​10]
NLSBH24-[55-700/0.5]-F[20-80/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-N[8,​10,​12,​16]
NLSBH24-[55-700/0.5]-F[20-80/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20]-ND[8,​10]
NLSBH27-[65-800/0.5]-F[25-90/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20]
NLSBH27-[65-800/0.5]-F[25-90/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-ND10
NLSBH30-[80-1000/0.5]-F[30-100/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
NLSBH30-[80-1000/0.5]-F[30-100/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-ND[12,​16,​20,​24]
NLSBH32-[80-1000/0.5]-F[30-100/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
NLSBH32-[80-1000/0.5]-F[30-100/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-ND[12,​16,​20,​24]
PLSBH5-[8-100/0.5]-F[5-20/0.5]-M[2,​2.6,​3]-N[2,​2.6]
PLSBH6-[15-100/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
PLSBH6-[15-100/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-ND4
PLSBH7-[20-200/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
PLSBH7-[20-200/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4,​5]-ND4
PLSBH8-[20-250/0.5]-F[8-40/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS二面寬度 B(或是D)
(mm)
長度 L
(mm)
材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺牙徑 N
(mm)
螺牙長度 F
(mm)
變更內螺牙部有效長度 [ND]
5天~ 1058 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理2 ~ 32 ~ 2.65 ~ 20-
5天~ 10615 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 53 ~ 45 ~ 30-
5天~ 10615 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 5-5 ~ 30-
5天 10720 ~ 200[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 53 ~ 45 ~ 30-
5天 10720 ~ 200[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 5-5 ~ 30-
5天~ 10820 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 63 ~ 58 ~ 40-
5天~ 10820 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 6-8 ~ 40-
5天 101025 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 83 ~ 68 ~ 42-
5天 101025 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼染黑處理3 ~ 8-8 ~ 42-
3天 101225 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 810 ~ 55-
3天 101225 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 10-10 ~ 554 ~ 8
5天 101330 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 104 ~ 810 ~ 55-
5天 101330 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼染黑處理4 ~ 10-10 ~ 554 ~ 8
5天 101435 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 1012 ~ 60-
5天 101435 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 12-12 ~ 605 ~ 10
5天 101735 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 125 ~ 1012 ~ 60-
5天 101735 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理5 ~ 12-12 ~ 605 ~ 10
5天 101945 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 166 ~ 1215 ~ 75-
5天 101945 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼染黑處理6 ~ 16-15 ~ 75-
5天~ 102455 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 208 ~ 1620 ~ 80-
5天~ 102455 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼染黑處理8 ~ 20-20 ~ 80-
5天~ 102765 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 2410 ~ 2025 ~ 90-
5天~ 102765 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 24-25 ~ 90-
5天~ 103080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理12 ~ 2412 ~ 2430 ~ 100-
5天~ 103080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理12 ~ 24-30 ~ 100-
5天~ 103280 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理12 ~ 2412 ~ 2430 ~ 100-
5天~ 103280 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼染黑處理12 ~ 24-30 ~ 100-
5天~ 1058 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼2 ~ 32 ~ 2.65 ~ 20-
5天 10615 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 53 ~ 45 ~ 30-
5天 10615 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 5-5 ~ 30-
5天~ 10720 ~ 200[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 53 ~ 45 ~ 30-
5天~ 10720 ~ 200[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 5-5 ~ 30-
5天 10820 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 63 ~ 58 ~ 40-
5天 10820 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 6-8 ~ 40-
5天 101025 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 83 ~ 68 ~ 42-
5天 101025 ~ 350[鋼] 一般構造用鋼3 ~ 8-8 ~ 42-
5天 101225 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 104 ~ 810 ~ 55-
5天 101225 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 10-10 ~ 554 ~ 8
5天 101330 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 104 ~ 810 ~ 55-
5天 101330 ~ 500[鋼] 一般構造用鋼4 ~ 10-10 ~ 554 ~ 8
5天~ 101435 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 125 ~ 1012 ~ 60-
5天~ 101435 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 12-12 ~ 605 ~ 10
5天~ 101735 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 125 ~ 1012 ~ 60-
5天~ 101735 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼5 ~ 12-12 ~ 605 ~ 10
5天~ 101945 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼6 ~ 166 ~ 1215 ~ 75-
5天~ 101945 ~ 600[鋼] 一般構造用鋼6 ~ 16-15 ~ 75-
5天~ 102455 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼8 ~ 208 ~ 1620 ~ 80-
5天~ 102455 ~ 700[鋼] 一般構造用鋼8 ~ 20-20 ~ 80-
5天~ 102765 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼10 ~ 2410 ~ 2025 ~ 90-
5天~ 102765 ~ 800[鋼] 一般構造用鋼10 ~ 24-25 ~ 90-
5天~ 103080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼12 ~ 2412 ~ 2430 ~ 100-
5天~ 103080 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼12 ~ 24-30 ~ 100-
5天~ 103280 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼12 ~ 2412 ~ 2430 ~ 100-
5天~ 103280 ~ 1000[鋼] 一般構造用鋼12 ~ 24-30 ~ 100-
5天~ 1058 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳2 ~ 32 ~ 2.65 ~ 20-
3天 10615 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 53 ~ 45 ~ 30-
3天 10615 ~ 100[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 5-5 ~ 30-
5天 10720 ~ 200[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 53 ~ 45 ~ 30-
5天 10720 ~ 200[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 5-5 ~ 30-
5天 10820 ~ 250[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳3 ~ 63 ~ 58 ~ 40-

Loading...

規格概要

■ 藉由與LKC併用,L尺寸可指定單位0.1mm。
◦L尺寸公差
L 8〜300 ±0.1
L300.5〜600 ±0.3
L600.5〜800 ±0.4
[ ! ]材質為一般構造用鋼之商品附防鏽油。

使用範例

基本資訊

型式 六角 軸端形狀(左) 外螺牙 軸端形狀(右) 內螺牙
支柱型 實心 刻度 無刻度 崁入(端部凹凸)
尺寸指定 L尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767