(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

滑台維修零件 進給螺絲 內六角孔型

滑台維修零件 進給螺絲 內六角孔型
  • 促銷至 2024/06/30截止

對應手動滑台維修。螺牙部和襯套部具高精密度,故能抑止晃動。
Stage Maintenance Parts-Feed Screw/Hex Socket Type

(i)請注意

  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ] 材質  螺絲:SUS303  螺帽:低鎘黃銅

規格表

型式
XBRF3
進給螺絲型式導程行程線性鋼珠式・交叉滾子式
適用滑台面尺寸
本體重量(g)
TypeNo.
內六角孔XBRF30.25±3.225方形5
60.25±6.540方形~80方形15
[ ! ]XBRF附有專用扳手。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XBRF3
XBRF6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSNo.(行程)
6天 103(±3.2)
當日可能 106(±6.5)

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]內六角孔利用襯套部的固定螺栓,可固定螺絲的位置。

基本資訊

型式 千分尺加长旋钮 進給螺絲 內六角孔型 Pitch(mm) 0.25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767