(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台維修零件 數位分厘卡測頭(行程±12.5mm)

滑台維修零件 分厘卡測頭(附螺帽)

滑台維修零件 數位分厘卡測頭(行程±12.5mm)

對應手動滑台維修。單品販售可微量進給的分厘卡測頭。
Micrometer Head-Stroke +/-12.5mm

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MCLN84

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ] 材質  軸:SKS  把手:SUM  螺帽・螺絲:低鎘黃銅

[ A ] 附屬品 專用扳手

規格表

型式
MCLN84
型式行程(mm)最小讀取量(mm)每旋轉1圈移動量(mm)本體重量(kg)
TypeNo.
MCLN84±12.50.0010.50.235

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCLN84
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]圖面為行程中心。
[ ! ]分厘卡測頭為螺栓螺帽的結構,故全長無變化。[ ! ]無法使用棘輪功能。

基本資訊

型式 千分尺旋钮 安裝徑(φ) 10 前端徑(φ) 6.35
安裝螺絲 M9.5X0.5 行程(標準・粗動)(mm) 0~25 最小讀取(標準・粗動) 0.001
每旋轉1圈移動量(mm) 0.5

滑台維修零件 數位分厘卡測頭(行程±12.5mm)的型號MCLN84頁面。
記載關於型號MCLN84之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767