(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

滑台維修零件 分厘卡測頭(行程±3.25mm)

滑台維修零件 分厘卡測頭(行程±3.25mm)

對應手動滑台維修。單品販售可微量進給的分厘卡測頭。
Micrometer Head-Stroke +/-3.25mm

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 這裡

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滑台周邊零件 分厘卡測頭(行程±3.25mm):關聯圖像

[ M ] 材質  軸:SKS  把手:SUM  螺帽・螺絲:低鎘黃銅

[ A ] 附屬品 專用扳手(僅限附螺帽)
 
圖面為行程中心。 
分厘卡測頭結構為螺栓螺帽,故全長無變化。
 無法使用棘輪機能。
 
 
 
 

規格表

型式
MCLN3

型式行程(mm)最小讀取量(mm)每旋轉1圈移動量(mm)本體重量(kg)
TypeNo.
MCLN1±3.250.010.50.01
2±3.250.010.50.03
3±3.250.010.50.01
4±3.250.0050.250.03

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MCLN1
MCLN2
MCLN3
MCLN4
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝徑
(φ)
前端徑
(φ)
安裝螺絲 最小讀取(標準・粗動) 每旋轉1圈移動量
(mm)
3天 1063.50.010.5
3天 109.56.350.010.5
3天 1063.5M6X0.50.010.5
3天 109.56.350.0050.25

Loading...

  1. 1

規格概要

[ ! ]圖面為行程中心。
[ ! ]分厘卡測頭為螺栓螺帽的結構,故全長無變化。

基本資訊

型式 千分尺旋钮 行程(標準・粗動)(mm) ±3.25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767