(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

一般級導引銷 外螺牙型

一般級導引銷 外螺牙型

對應多種工件形狀的銷型一般級導引塊。
Basic Guide Pins - Tip Shape Selectable - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

一般級導引銷 外螺牙型:關聯圖像
■特長:對應多種工件形狀的銷型一般級導引塊。可選擇安裝部及前端形狀。
參考:tan15°≒0.267 tan30°≒0.577
tan45°=1 tan60°≒1.732
[ ! ]*D=20,25時,φ5.0


安裝部Type[ M ]材質[ S ]表面處理
球面錐形R錐形
外螺牙RGPNRGPRNRGPTN相當於S45C鍍無電解鎳
RGPNSRGPRNSRGPTNSSUS304

規格表

型式LEA
RGPN10
RGPTNS12

40
40


E10


A5
■球面型
型式L
指定單位1mm
M2
(粗螺紋)
TypeD
外螺牙
RGPN
RGPNS
1020〜1005
1221〜1006
1526〜1008
2028〜10010
2531〜10010
■錐形R型
型式L
指定單位1mm
M2
(粗螺紋)
R
TypeD
外螺牙
RGPRN
RGPRNS
1026〜10052
1232〜10062
1540〜10082
2047〜100103
2557〜100103
[ ! ]L−M×2≧(D×1.85)−(R×2.75)−1
■錐型
型式L
指定單位1mm
E
指定單位0.5mm
A
指定單位1°
M2
(粗螺紋)
TypeD
外螺牙
RGPTN
RGPTNS
1020〜1005.0≦E
E≦L-7
1〜455
126
158
2010
2510
[ ! ]D−2EtanA≧1.0(前端徑φ1.0以上)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RGPN10-[20-100/1]
RGPN12-[21-100/1]
RGPN15-[26-100/1]
RGPN20-[28-100/1]
RGPN25-[31-100/1]
RGPNS10-[20-100/1]
RGPNS12-[21-100/1]
RGPNS15-[26-100/1]
RGPNS20-[28-100/1]
RGPNS25-[31-100/1]
RGPRN10-[26-100/1]
RGPRN12-[32-100/1]
RGPRN15-[40-100/1]
RGPRN20-[47-100/1]
RGPRN25-[57-100/1]
RGPRNS10-[26-100/1]
RGPRNS12-[32-100/1]
RGPRNS15-[40-100/1]
RGPRNS20-[47-100/1]
RGPRNS25-[57-100/1]
RGPTN10-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN12-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN15-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN20-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTN25-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS10-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS12-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS15-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS20-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
RGPTNS25-[20-100/1]-E[5-93/0.5]-A[1-45/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS前端形狀 材質 軸徑D
(φ)
長度L
(mm)
A
(mm)
E
(mm)
5天~ 10球面相當於S45C1020 ~ 100--
5天~ 10球面相當於S45C1221 ~ 100--
5天~ 10球面相當於S45C1526 ~ 100--
5天~ 10球面相當於S45C2028 ~ 100--
5天~ 10球面相當於S45C2531 ~ 100--
5天~ 10球面SUS3041020 ~ 100--
5天~ 10球面SUS3041221 ~ 100--
5天~ 10球面SUS3041526 ~ 100--
5天~ 10球面SUS3042028 ~ 100--
5天~ 10球面SUS3042531 ~ 100--
5天~ 10R錐形相當於S45C1026 ~ 100--
5天~ 10R錐形相當於S45C1232 ~ 100--
5天~ 10R錐形相當於S45C1540 ~ 100--
5天~ 10R錐形相當於S45C2047 ~ 100--
5天~ 10R錐形相當於S45C2557 ~ 100--
5天~ 10R錐形SUS3041026 ~ 100--
5天~ 10R錐形SUS3041232 ~ 100--
5天~ 10R錐形SUS3041540 ~ 100--
5天~ 10R錐形SUS3042047 ~ 100--
5天~ 10R錐形SUS3042557 ~ 100--
5天~ 10錐形相當於S45C1020 ~ 1001 ~ 455 ~ 93
5天~ 10錐形相當於S45C1220 ~ 1001 ~ 455 ~ 93
5天~ 10錐形相當於S45C1520 ~ 1001 ~ 455 ~ 93
5天~ 10錐形相當於S45C2020 ~ 1001 ~ 455 ~ 93
5天~ 10錐形相當於S45C2520 ~ 1001 ~ 455 ~ 93
5天~ 10錐形SUS3041020 ~ 1001 ~ 455 ~ 93
5天~ 10錐形SUS3041220 ~ 1001 ~ 455 ~ 93
5天~ 10錐形SUS3041520 ~ 1001 ~ 455 ~ 93
5天~ 10錐形SUS3042020 ~ 1001 ~ 455 ~ 93
5天~ 10錐形SUS3042520 ~ 1001 ~ 455 ~ 93

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

安裝部 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767