(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附六角頭鎖緊螺栓 頭部夾鉗球型

附六角頭鎖緊螺栓 頭部夾鉗球型

Hex Head Clamping Screws - Head Clamp Type - Ball

(i)請注意

  • 本產品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。
    (按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體
[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面處理[ M ]材質[ H ]硬度
BRSMSCM43532〜40HRC染黑處理SUJ262HRC〜
BRSMSSUS304SUS440C55HRC〜

規格表

型式L
BRSM1250
型式L選擇L1BEd1(S)
TypeM
BRSM
BRSMS
6304021065.62
830402.513882.8
104050317109.53.2
1250603.5191212.74.7
1650604241615.95.7

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BRSM6-30
BRSM6-40
BRSM8-30
BRSM8-40
BRSM10-40
BRSM10-50
BRSM12-50
BRSM12-60
BRSM16-50
BRSM16-60
BRSMS6-30
BRSMS6-40
BRSMS8-30
BRSMS8-40
BRSMS10-40
BRSMS10-50
BRSMS12-50
BRSMS12-60
BRSMS16-50
BRSMS16-60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 材質(螺牙部) 材質(前端部) 全長L
(mm)
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ260
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ260
4天~ 106[不銹鋼] SUS304SUS440C30
4天~ 106[不銹鋼] SUS304SUS440C40
4天~ 108[不銹鋼] SUS304SUS440C30
4天~ 108[不銹鋼] SUS304SUS440C40
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C40
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C50
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304SUS440C50
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304SUS440C60
4天~ 1016[不銹鋼] SUS304SUS440C50
4天~ 1016[不銹鋼] SUS304SUS440C60

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

前端形狀 球面 螺牙種類 螺栓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767