(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鎖緊螺栓 角度型

鎖緊螺栓 角度型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Clamping Screws - Angle Type

(i)請注意

  • 本產品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。
    (按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)
    角度型並非只有半球旋轉的扁平面,也有變成球面的情形。
    反轉時請使用膠帶和磁鐵使半球旋轉。
    另外,若不希望出現反轉狀態,請使用防止反轉型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type本體
[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ H ]硬度
HFSM相當於SCM435染黑處理相當於SUJ255〜60HRC
HFSU相當於SUS304相當於SUS440C55〜60HRC

規格表

型式
HFSM6−16
■角度型
型式LL1AEBC(d2)S1耐荷重
(kN)
TypeMNo.
(角度)
HFSM
HFSU
 410102.1 7 4 32 20.31.3
12122.1 7 4 32 20.31.3
16162.1 7 4 32 20.31.3
20202.1 7 4 32 20.31.3
25252.1 7 4 32 20.31.3
 512122.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
16162.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
20202.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
25252.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
30302.4 8.5 5 42.5 2.50.41.4
 61616310 6 53 3.20.53.3
2020310 6 53 3.20.53.3
2525310 6 53 3.20.53.3
3030310 6 53 3.20.53.3
4040310 6 53 3.20.53.3
 820203.513 8 64 4.50.63.9
30303.513 8 64 4.50.63.9
35353.513 8 64 4.50.63.9
40403.513 8 64 4.50.63.9
50503.513 8 64 4.50.63.9
1025254.51610 85 60.63.4
30304.51610 85 60.63.4
40404.51610 85 60.63.4
50504.51610 85 60.63.4
60604.51610 85 60.63.4
12303051812106 7.20.84.8
505051812106 7.20.84.8
808051812106 7.20.84.8
1640406241614810.71.0 9.6
60606241614810.71.0 9.6
80806241614810.71.0 9.6
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFSM4-10
HFSM4-12
HFSM4-16
HFSM4-20
HFSM4-25
HFSM5-12
HFSM5-16
HFSM5-20
HFSM5-25
HFSM5-30
HFSM6-16
HFSM6-20
HFSM6-25
HFSM6-30
HFSM6-40
HFSM8-20
HFSM8-30
HFSM8-35
HFSM8-40
HFSM8-50
HFSM10-25
HFSM10-30
HFSM10-40
HFSM10-50
HFSM10-60
HFSM12-30
HFSM12-50
HFSM12-80
HFSM16-40
HFSM16-60
HFSM16-80
HFSU4-10
HFSU4-12
HFSU4-16
HFSU4-20
HFSU4-25
HFSU5-12
HFSU5-16
HFSU5-20
HFSU5-25
HFSU5-30
HFSU6-16
HFSU6-20
HFSU6-25
HFSU6-30
HFSU6-40
HFSU8-20
HFSU8-30
HFSU8-35
HFSU8-40
HFSU8-50
HFSU10-25
HFSU10-30
HFSU10-40
HFSU10-50
HFSU10-60
HFSU12-30
HFSU12-50
HFSU12-80
HFSU16-40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 材質(螺牙部) 材質(前端部) 全長L
(mm)
4天~ 104[鐵] 相當於SCM435SUJ210
4天~ 104[鐵] 相當於SCM435SUJ212
4天~ 104[鐵] 相當於SCM435SUJ216
4天~ 104[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 104[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 105[鐵] 相當於SCM435SUJ212
4天~ 105[鐵] 相當於SCM435SUJ216
4天~ 105[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 105[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 105[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ216
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 106[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ235
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 108[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ260
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ250
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ280
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ260
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ280
4天~ 104[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C10
4天~ 104[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C12
4天~ 104[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C16
4天~ 104[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C20
4天~ 104[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C25
4天~ 105[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C12
4天~ 105[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C16
4天~ 105[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C20
4天~ 105[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C25
4天~ 105[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C30
4天~ 106[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C16
4天~ 106[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C20
4天~ 106[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C25
4天~ 106[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C30
當日可能 106[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C40
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C20
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C30
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C35
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C40
4天~ 108[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C50
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C25
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C30
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C40
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C50
4天~ 1010[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C60
4天~ 1012[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C30
4天~ 1012[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C50
4天~ 1012[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C80
4天~ 1016[不銹鋼] 相當於SUS304SUS440C40

Loading...

規格概要

■鎖緊螺栓的注意事項
本製品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。(按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)
角度型其非只有半球旋轉的扁平面,也有變成球面的情形。反轉時請使用膠帶和磁鐵使半球旋轉。另外,若不希望出現反轉狀態,請使用防止反轉型。>> P.1786
[ ! ]本商品的螺牙精密度,使用相當於JIS6H的市售螺帽作為合格判斷。

使用範例

 

基本資訊

前端形狀 平面 螺牙種類 螺栓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767