(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鎖緊螺絲 防止反轉鋸齒型

鎖緊螺絲 防止反轉鋸齒型

不希望滾珠出現反轉狀態時,請使用防止反轉型。
Clamping Screws / High Locked Screws - Non-Reverse Serrated Type

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]本商品的螺牙精密度,使用相當於JIS6H的市售螺帽作為合格判斷。

Type本體
[ M ]材質[ S ]表面處理[ M ]材質[ H ]硬度
FSMG相當於SCM435染黑處理相當於SUJ255〜60HRC
FSUG相當於SUS304相當於SUS440C55〜60HRC

規格表

型式L
FSMG616
■鋸齒型
型式L選擇(d2)BS2耐荷重(kN)質量(g)
TypeM
FSMG
FSUG
6101620253.233.50.453.31.5〜4
810122025304.545(2.5)0.53.92.5〜9
101216202535656(3.5)0.63.45〜16
12162030407.268(3)0.754.810〜28
162025355010.7810(3)18.922.5〜48
[ ! ]有*符號L尺寸的ℓ為( )內之尺寸。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FSMG6-10
FSMG6-16
FSMG6-20
FSMG6-25
FSMG8-10
FSMG8-12
FSMG8-20
FSMG8-25
FSMG8-30
FSMG10-12
FSMG10-16
FSMG10-20
FSMG10-25
FSMG10-35
FSMG12-16
FSMG12-20
FSMG12-30
FSMG12-40
FSMG16-20
FSMG16-25
FSMG16-35
FSMG16-50
FSUG6-10
FSUG6-16
FSUG6-20
FSUG6-25
FSUG8-10
FSUG8-12
FSUG8-20
FSUG8-25
FSUG8-30
FSUG10-12
FSUG10-16
FSUG10-20
FSUG10-25
FSUG10-35
FSUG12-16
FSUG12-20
FSUG12-30
FSUG12-40
FSUG16-20
FSUG16-25
FSUG16-35
FSUG16-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 材質(前端部) 全長L
(mm)
4天~ 106SUJ210
4天~ 106SUJ216
4天~ 106SUJ220
4天~ 106SUJ225
4天~ 108SUJ210
4天~ 108SUJ212
4天~ 108SUJ220
4天~ 108SUJ225
4天~ 108SUJ230
4天~ 1010SUJ212
4天~ 1010SUJ216
4天~ 1010SUJ220
4天~ 1010SUJ225
4天~ 1010SUJ235
4天~ 1012SUJ216
4天~ 1012SUJ220
4天~ 1012SUJ230
4天~ 1012SUJ240
4天~ 1016SUJ220
4天~ 1016SUJ225
4天~ 1016SUJ235
4天~ 1016SUJ250
4天~ 106SUS440C10
4天~ 106SUS440C16
4天~ 106SUS440C20
4天~ 106SUS440C25
4天~ 108SUS440C10
4天~ 108SUS440C12
4天~ 108SUS440C20
4天~ 108SUS440C25
4天~ 108SUS440C30
4天~ 1010SUS440C12
4天~ 1010SUS440C16
4天~ 1010SUS440C20
4天~ 1010SUS440C25
4天~ 1010SUS440C35
4天~ 1012SUS440C16
4天~ 1012SUS440C20
4天~ 1012SUS440C30
4天~ 1012SUS440C40
4天~ 1016SUS440C20
4天~ 1016SUS440C25
4天~ 1016SUS440C35
4天~ 1016SUS440C50

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

前端形狀 鋸齒 螺牙種類 全螺牙型 材質(螺牙部) SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767