(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鎖緊螺絲 角度型

鎖緊螺絲 角度型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Clamping Screws - Angle Type

(i)請注意

  • 本產品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。
    (按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)
    角度型並非只有半球旋轉的扁平面,也有變成球面的情形。
    反轉時請使用膠帶和磁鐵使半球旋轉。
    另外,若不希望出現反轉狀態,請使用防止反轉型。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鎖緊螺絲 角度型:關聯圖像

Type 本體
[ M ]材質 [ H ]硬度 [ S ]表面處理 [ M ]材質 [ H ]硬度
FSM 相當於SCM435 38〜43HRC 染黑處理 相當於SUJ2 55〜60HRC
FSU 相當於SUS304 相當於SUS440C 55HRC〜

規格表

型式L
FSM1012

■角度型
型式 L選擇 (d2)BS1耐荷重(kN)質量(g)規格有無
TypeMFSMFSU
FSM
FSU
4 61016   2220.31.30.4~1
5 81220   2.52.520.41.40.8~2.3
6 10162025  3.233.50.53.31.5~4
8 1012202530 4.545(2.5)0.63.92.5~9
10 1216202535 656(3.5)0.63.45~16
12 16203040  7.268(3)0.84.810~28
FSM16 20253550  10.7810(3)1.08.922~48
[ ! ]有*符號L尺寸的ℓ為( )內之尺寸。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FSM4-6
FSM4-10
FSM4-16
FSM5-8
FSM5-12
FSM5-20
FSM6-10
FSM6-16
FSM6-20
FSM6-25
FSM8-10
FSM8-12
FSM8-20
FSM8-25
FSM8-30
FSM10-12
FSM10-16
FSM10-20
FSM10-25
FSM10-35
FSM12-16
FSM12-20
FSM12-30
FSM12-40
FSM16-20
FSM16-25
FSM16-35
FSM16-50
FSU4-6
FSU4-10
FSU4-16
FSU5-8
FSU5-12
FSU5-20
FSU6-10
FSU6-16
FSU6-20
FSU6-25
FSU8-10
FSU8-12
FSU8-20
FSU8-25
FSU8-30
FSU10-12
FSU10-16
FSU10-20
FSU10-25
FSU10-35
FSU12-16
FSU12-20
FSU12-30
FSU12-40
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙徑 材質(螺牙部) 材質(前端部) 全長L
(mm)
當日可能 104[鐵] 相當於SCM435SUJ26
當日可能 104[鐵] 相當於SCM435SUJ210
當日可能 104[鐵] 相當於SCM435SUJ216
當日可能 105[鐵] 相當於SCM435SUJ28
當日可能 105[鐵] 相當於SCM435SUJ212
當日可能 105[鐵] 相當於SCM435SUJ220
當日可能 106[鐵] 相當於SCM435SUJ210
當日可能 106[鐵] 相當於SCM435SUJ216
當日可能 106[鐵] 相當於SCM435SUJ220
當日可能 106[鐵] 相當於SCM435SUJ225
當日可能 108[鐵] 相當於SCM435SUJ210
當日可能 108[鐵] 相當於SCM435SUJ212
當日可能 108[鐵] 相當於SCM435SUJ220
當日可能 108[鐵] 相當於SCM435SUJ225
當日可能 108[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ212
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ216
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 1010[鐵] 相當於SCM435SUJ235
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ216
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ230
4天~ 1012[鐵] 相當於SCM435SUJ240
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ220
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ225
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ235
4天~ 1016[鐵] 相當於SCM435SUJ250
當日可能 104[不銹鋼] SUS304SUS440C6
當日可能 104[不銹鋼] SUS304SUS440C10
當日可能 104[不銹鋼] SUS304SUS440C16
當日可能 105[不銹鋼] SUS304SUS440C8
當日可能 105[不銹鋼] SUS304SUS440C12
當日可能 105[不銹鋼] SUS304SUS440C20
當日可能 106[不銹鋼] SUS304SUS440C10
當日可能 106[不銹鋼] SUS304SUS440C16
當日可能 106[不銹鋼] SUS304SUS440C20
當日可能 106[不銹鋼] SUS304SUS440C25
當日可能 108[不銹鋼] SUS304SUS440C10
當日可能 108[不銹鋼] SUS304SUS440C12
當日可能 108[不銹鋼] SUS304SUS440C20
當日可能 108[不銹鋼] SUS304SUS440C25
當日可能 108[不銹鋼] SUS304SUS440C30
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C12
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C16
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C20
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C25
4天~ 1010[不銹鋼] SUS304SUS440C35
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304SUS440C16
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304SUS440C20
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304SUS440C30
4天~ 1012[不銹鋼] SUS304SUS440C40

Loading...

  1. 1

規格概要

■鎖緊螺絲的注意事項
本製品的目的為鎖緊工件,故前端的球並非全部都會旋轉。(按照前端球的鉚接狀況,分為會旋轉的球與不會旋轉的球)
角度型其非只有半球旋轉的扁平面,也有變成球面的情形。反轉時請使用膠帶和磁鐵使半球旋轉。另外,若不希望出現反轉狀態,請使用防止反轉型。>>P.1784

使用範例

鎖緊螺絲 角度型:關聯圖像
 

基本資訊

前端形狀 平面 螺牙種類 全螺牙型

常見問題 ( FAQ )

質問: 本產品前端的球體部分有防逆轉功能嗎?
回答: 本產品不具備反轉防止功能,但FSMB、FSUB、FSMG、FSUG系列具有反轉防止功能。 詳情請參閱各產品頁面。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767