(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

調整螺絲定位塊 L型底部安裝型

調整螺絲定位塊 L型底部安裝型

可安裝於底部型(L型除了原本形狀以外,亦有縱向安裝型・橫向安裝型。)
Threaded Stopper Blocks-L-Shaped Type/Bottom Mounting/Fine Thread/Coarse Thread

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
粗螺紋細螺紋
AJLNAJLSSS400染黑處理
AJLNM鍍無電解鎳
AJLNSAJLSSSUS304

規格表

型式
AJLN515
■底部安裝型
型式H選擇H1TM×PitchLBPSd規格有無
TypeM粗螺紋細螺紋AJLN
AJLS
AJLNMAJLNS
AJLSS
(粗螺紋)
AJLN
AJLNM
AJLNS

(細螺紋)
AJLS
AJLSS
315201063×0.53×0.35302014124.5
415201064×0.74×0.5302014124.5
51520251065×0.85×0.5302014124.5
6152025301066×1.06×0.75302014124.5
82530401510(8)8×1.258×0.75403020206.5
102530401510(8)10×1.510×1.0403020206.5
122530401510(8)12×1.7512×1.0403020206.5
16304050201516×2.016×1.560403027.59
20304050201520×2.520×1.560403027.59
[ ! ]AJLNS・AJLSS(材質:不鏽鋼)的T尺寸為()的尺寸。此外,無M16・20的規格。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AJLN3-[15,​20]
AJLN4-[15,​20]
AJLN5-[15,​20,​25]
AJLN6-[15,​20,​25,​30]
AJLN8-[25,​30,​40]
AJLN10-[25,​30,​40]
AJLN12-[25,​30,​40]
AJLN16-[30,​40,​50]
AJLN20-[30,​40,​50]
AJLNM3-[15,​20]
AJLNM4-[15,​20]
AJLNM5-[15,​20,​25]
AJLNM6-[15,​20,​25,​30]
AJLNM8-[25,​30,​40]
AJLNM10-[25,​30,​40]
AJLNM12-[25,​30,​40]
AJLNM16-[30,​40,​50]
AJLNM20-[30,​40,​50]
AJLNS3-[15,​20]
AJLNS4-[15,​20]
AJLNS5-[15,​20,​25]
AJLNS6-[15,​20,​25,​30]
AJLNS8-[25,​30,​40]
AJLNS10-[25,​30,​40]
AJLNS12-[25,​30,​40]
AJLS3-[15,​20]
AJLS4-[15,​20]
AJLS5-[15,​20,​25]
AJLS6-[15,​20,​25,​30]
AJLS8-[25,​30,​40]
AJLS10-[25,​30,​40]
AJLS12-[25,​30,​40]
AJLS16-[30,​40,​50]
AJLS20-[30,​40,​50]
AJLSS3-[15,​20]
AJLSS4-[15,​20]
AJLSS5-[15,​20,​25]
AJLSS6-[15,​20,​25,​30]
AJLSS8-[25,​30,​40]
AJLSS10-[25,​30,​40]
AJLSS12-[25,​30,​40]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺距
(mm)
高度 H
(mm)
6天~ 10SS400染黑處理30.5(粗螺紋)15 ~ 20
6天~ 10SS400染黑處理40.7(粗螺紋)15 ~ 20
6天~ 10SS400染黑處理50.8(粗螺紋)15 ~ 25
6天~ 10SS400染黑處理61.0(粗螺紋)15 ~ 30
6天~ 10SS400染黑處理81.25(粗螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SS400染黑處理101.5(粗螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SS400染黑處理121.75(粗螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SS400染黑處理162.0(粗螺紋)30 ~ 50
6天~ 10SS400染黑處理202.5(粗螺紋)30 ~ 50
6天~ 10SS400鍍無電解鎳30.5(粗螺紋)15 ~ 20
6天~ 10SS400鍍無電解鎳40.7(粗螺紋)15 ~ 20
6天~ 10SS400鍍無電解鎳50.8(粗螺紋)15 ~ 25
6天~ 10SS400鍍無電解鎳61.0(粗螺紋)15 ~ 30
6天~ 10SS400鍍無電解鎳81.25(粗螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SS400鍍無電解鎳101.5(粗螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SS400鍍無電解鎳121.75(粗螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SS400鍍無電解鎳162.0(粗螺紋)30 ~ 50
6天~ 10SS400鍍無電解鎳202.5(粗螺紋)30 ~ 50
6天~ 10SUS304-30.5(粗螺紋)15 ~ 20
6天~ 10SUS304-40.7(粗螺紋)15 ~ 20
6天~ 10SUS304-50.8(粗螺紋)15 ~ 25
6天~ 10SUS304-61.0(粗螺紋)15 ~ 30
6天~ 10SUS304-81.25(粗螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SUS304-101.5(粗螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SUS304-121.75(粗螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SS400染黑處理30.35(細螺紋)15 ~ 20
6天~ 10SS400染黑處理40.5(細螺紋)15 ~ 20
6天~ 10SS400染黑處理50.5(細螺紋)15 ~ 25
6天~ 10SS400染黑處理60.75(細螺紋)15 ~ 30
6天~ 10SS400染黑處理80.75(細螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SS400染黑處理101.0(細螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SS400染黑處理121.0(細螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SS400染黑處理161.5(細螺紋)30 ~ 50
6天~ 10SS400染黑處理20細螺紋30 ~ 50
6天~ 10SUS304-30.35(細螺紋)15 ~ 20
6天~ 10SUS304-40.5(細螺紋)15 ~ 20
6天~ 10SUS304-50.5(細螺紋)15 ~ 25
6天~ 10SUS304-60.75(細螺紋)15 ~ 30
6天~ 10SUS304-80.75(細螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SUS304-101.0(細螺紋)25 ~ 40
6天~ 10SUS304-121.0(細螺紋)25 ~ 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

滑塊形狀 底部安裝型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767