(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

調整螺絲定位塊 L型橫向調整型

調整螺絲定位塊 L型橫向調整型

可安裝於橫向型(L型除了原本形狀以外,亦有縱向安裝型・底部安裝型。)
Threaded Stopper Blocks-L-Shaped Type/Widthways Adjustable/Fine Thread/Coarse Thread

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
粗螺紋
AJLCTYS45C染黑處理
AJLCTYM鍍無電解鎳
SUS304

規格表

型式
AJLCTY515
■橫向調整型
型式H選擇H1TM×PitchLWSCPGd1d2
TypeM粗螺紋
(粗螺紋)
AJLCTY
AJLCTYM
31015493×0.52886210136.53.53.5
4494×0.72886210136.53.53.5
515206105×0.8321082101784.54.5
66106×1.0321082101784.54.5
820253010168×1.2555201051631116.56.5
10101610×1.555201051631116.56.5
12101612×1.7555201051631116.56.5
16303540151916×2.0753015720451499
20151920×2.5753015720451499

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AJLCTY3-[10,​15]
AJLCTY4-[10,​15]
AJLCTY5-[15,​20]
AJLCTY6-[15,​20]
AJLCTY8-[20,​25,​30]
AJLCTY10-[20,​25,​30]
AJLCTY12-[20,​25,​30]
AJLCTY16-[30,​35,​40]
AJLCTY20-[30,​35,​40]
AJLCTYM3-[10,​15]
AJLCTYM4-[10,​15]
AJLCTYM5-[15,​20]
AJLCTYM6-[15,​20]
AJLCTYM8-[20,​25,​30]
AJLCTYM10-[20,​25,​30]
AJLCTYM12-[20,​25,​30]
AJLCTYM16-[30,​35,​40]
AJLCTYM20-[30,​35,​40]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 螺牙徑 M
(mm)
螺距
(mm)
高度 H
(mm)
6天~ 10染黑處理30.5(粗螺紋)10 ~ 15
6天~ 10染黑處理40.7(粗螺紋)10 ~ 15
6天~ 10染黑處理50.8(粗螺紋)15 ~ 20
6天~ 10染黑處理61.0(粗螺紋)15 ~ 20
6天~ 10染黑處理81.25(粗螺紋)20 ~ 30
6天~ 10染黑處理101.5(粗螺紋)20 ~ 30
6天~ 10染黑處理121.75(粗螺紋)20 ~ 30
6天~ 10染黑處理162.0(粗螺紋)30 ~ 40
6天~ 10染黑處理202.5(粗螺紋)30 ~ 40
6天~ 10鍍無電解鎳30.5(粗螺紋)10 ~ 15
6天~ 10鍍無電解鎳40.7(粗螺紋)10 ~ 15
6天~ 10鍍無電解鎳50.8(粗螺紋)15 ~ 20
6天~ 10鍍無電解鎳61.0(粗螺紋)15 ~ 20
6天~ 10鍍無電解鎳81.25(粗螺紋)20 ~ 30
6天~ 10鍍無電解鎳101.5(粗螺紋)20 ~ 30
6天~ 10鍍無電解鎳121.75(粗螺紋)20 ~ 30
6天~ 10鍍無電解鎳162.0(粗螺紋)30 ~ 40
6天~ 10鍍無電解鎳202.5(粗螺紋)30 ~ 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 S45C 滑塊形狀 橫調整型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767