(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

治具用定位銷 菱形 前端形狀選擇 -外螺牙型-

治具用定位銷 菱形 前端形狀選擇 -外螺牙型-

可用於四點定位的菱形治具用定位銷。工件為傾斜插拔時也可以使用。
Locating Pins for Fixtures - Square Head Locating Pins - Tip Shape Selectable - Shouldered / No Shoulder - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

參考:sin15°≒0.259 sin30°=0.5 sin45°≒0.707 sin60°≒0.866
tan15°≒0.267 tan30°=0.577 tan45°=1 tan60°≒1.732

Type[ M ]材質[ H ]硬度
附頭緣無頭緣
LANQNLNNQNSCM435淬火硬度
35〜40HRC
TLANQNTLNNQNSCM415浸碳淬火硬度
55HRC〜(深度0.7〜0.8)
螺牙部防浸處理

規格表

型式PWBLAE
Type前端形狀D
LANQN
LNNQN
A
B
6
8
P7.0
P12.0

W5.0
W10.0

B15
B18

L8
L8

A30
A60
E8
■附頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
W
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
L
選擇
A
選擇
E(A形狀)
指定
單位1mm
R
Type前端形狀Dh7
淬火
(外螺牙)
LANQN
浸碳淬火
(外螺牙)
TLANQN
A
(錐形)

B
(錐形 R)
60
ー0.012
7.05.0〜17.0
(W≦P)
5〜30
(B≦W×3)
 5 81030
60
90
120
1〜10691
80
ー0.015
7.0〜9.05810121510111.5
100
ー0.015
7.0〜11.08101215 12132
10T0
ー0.015
7.0〜11.018132
120
ー0.018
9.0〜13.010121518 15153
160
ー0.018
13.0〜17.012151820 18194
■無頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
W
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
L
選擇
A
選擇
E(A形狀)
指定
單位1mm
R
Type前端形狀Dh7
淬火
(外螺牙)
LNNQN
浸碳淬火
(外螺牙)
TLNNQN
A
(錐形)

B
(錐形 R)
60
ー0.012
9.0〜12.05.0〜30.0
(W≦P)
5〜30
(B≦W×3)
 5 81030
60
90
120
1〜1063
80
ー0.015
11.0〜16.058101215104
100
ー0.015
13.0〜20.08101215124
10T0
ー0.015
13.0〜20.08101215154
120
ー0.018
15.0〜25.010121518156
160
ー0.018
19.0〜32.012151820188

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LANQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNA6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNA8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNA10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNA10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNA12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNA16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LNNQNB6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNB8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNB10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNB10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNB12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
LNNQNB16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNA6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNA8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNA10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNA10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNA12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNA16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLNNQNB6-P[9-12/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNB8-P[11-16/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNB10-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNB10T-P[13-20/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNB12-P[15-25/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
TLNNQNB16-P[19-32/0.1]-W[5-30/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS基本形狀 導入側前端型 材質 安裝側外徑 D
(φ)
熱處理 導入側外徑 P
(φ)
A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火730 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火7 ~ 1030 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 301 ~ 108 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 301 ~ 108 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 301 ~ 1010 ~ 185 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 301 ~ 1012 ~ 205 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火730 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火7 ~ 1030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 30-8 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 30-8 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 185 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 205 ~ 17
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 301 ~ 108 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 301 ~ 108 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 301 ~ 1010 ~ 185 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1012 ~ 205 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-8 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-8 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 185 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 205 ~ 30
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火730 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火7 ~ 1030 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 301 ~ 108 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 301 ~ 108 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 301 ~ 1010 ~ 185 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 301 ~ 1012 ~ 205 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火730 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 105 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火7 ~ 1030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 30-8 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火7 ~ 1130 ~ 1205 ~ 30-8 ~ 155 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 185 ~ 17
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 205 ~ 17
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 301 ~ 105 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 301 ~ 108 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 301 ~ 108 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 301 ~ 1010 ~ 185 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 301 ~ 1012 ~ 205 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 105 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-8 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-8 ~ 155 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 185 ~ 30
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 205 ~ 30

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

導入側先端形狀 菱形 安裝側形狀 外螺牙 同軸度 其他 φ0.1
導入側公差 一般級 0/-0.05 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767