(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

治具用定位銷 一般級 附微R角型 外螺牙型

治具用定位銷 一般級 附微R角型 外螺牙型

由於邊緣做R角加工,能更為順暢地拔插工件。
Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Round Edge - Tip Shape Selectable - Shouldered

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

治具用定位銷 一般級 附微R角型 外螺牙型:關聯圖像
*A30=R10
 A60・90・120=R3 但前端B形因為前端部縮短,故僅除去稜邊部。
參考:sin15°≒0.259 sin30°=0.5 sin45°≒0.707 sin60°≒0.866
tan15°≒0.267 tan30°=0.577 tan45°=1 tan60°≒1.732

Type[ M ]材質[ H ]硬度
附頭緣無頭緣形狀
RANARNNA圓形SCM435淬火硬度
35〜40HRC
RANDRNND鑽石形
TRANATRNNA圓形SCM415浸碳淬火硬度
55HRC〜(深度0.7〜0.8)
螺牙部防浸處理
TRANDTRNND鑽石形

規格表

型式PBLAE
     
Type 前端形狀 D
RANA A 10P8.8
B10L10A30E5
■附頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
L
選擇
A
選擇
E
(A形狀)
單位1mm
R1W
Type前端
形狀
Dh7
淬火
(圓形)
RANA

(鑽石形)
RNAD
浸碳
(圓形)
TRANA

(鑽石形)
TRNAD
A

B
6 0
- 0.015
3.0〜7.05〜30
(B≦P×4)
5810   30
 60
 90
120
3〜10 6 911〜2
8 0
- 0.015
3.0〜9.05810121510111.51〜2
10 0
- 0.015
 4.5〜12.0(5)(8)101215121321〜3
10T 0
- 0.015
 4.5〜12.0181321〜3
12 0
- 0.018
 9.0〜13.0(8)10121518151534
16 0
- 0.018
13.0〜16.0(10)12151820181935
[ ! ]W尺寸D6・8・10・10T:P<5.0時W=1    D10・10T:P<5.0時W=1・5.0≦P≦7.0時W=2・P>7.0時W=3
[ NG ]L尺寸()不適用於鑽石形
■無頭緣型
型式P
指定
單位0.1mm
B
指定
單位1mm
L
選擇
A
選擇
E
(A形狀)
單位1mm
R1W
Type前端
形狀
Dh7
淬火
(圓形)
RNNA

(鑽石形)
RNND
浸碳
(圓形)
TRNNA

(鑽石形)
TRNND

A

B
6 0
- 0.015
 9.0〜12.0[ ! ]5〜30
(B≦P×3)
5810   30

 60

 90

120
3〜10 633
8 0
- 0.015
11.0〜16.0581012151033.5
10 0
- 0.015
13.0〜20.0[ ! ]5〜30
(B≦P×4)
(5)(8)1012 151234
10T 0
- 0.015
13.0〜20.018 55
12 0
- 0.018
15.0〜25.0(8)101215181556
16 0
- 0.018
19.0〜32.0(10)121518201868
20 0
- 0.021
23.0〜35.012151820 2269
[ NG ]L尺寸()不適用於鑽石形

追加工

治具用定位銷 一般級 附微R角型 外螺牙型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RANAA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANAA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANAA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANAA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANAB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
RANAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANAB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANAB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANAB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
RANAB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
RANDA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANDA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANDA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANDA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANDA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANDA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RANDB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
RANDB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANDB10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANDB10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RANDB12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
RANDB16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNAA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNAA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNAA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNAA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNAA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNAA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNAB6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
RNNAB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDA6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNDA8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNDA10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNDA10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNDA12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNDA16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNDA20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
RNNDB6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
RNNDB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
TRANAA6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAA8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAA10-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAA10T-P[4.5-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAA12-P[9-14/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAA16-P[13-18/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[3-10/1]
TRANAB6-P[3-8/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
TRANAB8-P[3-10/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS基本形狀 導入側先端形狀 導入側前端型 材質 安裝側外徑 D
(φ)
熱處理 導入側外徑 P
(φ)
A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 830 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1030 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 303 ~ 108 ~ 18
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 303 ~ 1010 ~ 20
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 830 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 30-8 ~ 18
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 20
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 830 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1030 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1205 ~ 303 ~ 1010 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1205 ~ 303 ~ 1010 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 303 ~ 1010 ~ 18
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 303 ~ 1012 ~ 20
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火3 ~ 830 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火3 ~ 1030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火4.5 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 18
8天~ 10治具銷 附頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 20
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 303 ~ 108 ~ 18
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 303 ~ 1010 ~ 20
8天~ 10治具銷 無頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火23 ~ 3530 ~ 1205 ~ 303 ~ 1012 ~ 20
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 30-8 ~ 18
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 20
8天~ 10治具銷 無頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火23 ~ 3530 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 20
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 303 ~ 1010 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 303 ~ 1010 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 303 ~ 1010 ~ 18
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 303 ~ 1012 ~ 20
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形錐形(A形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火23 ~ 3530 ~ 1205 ~ 303 ~ 1012 ~ 20
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4356滴水淬火9 ~ 1230 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM4358滴水淬火11 ~ 1630 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43510T滴水淬火13 ~ 2030 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 15
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43512滴水淬火15 ~ 2530 ~ 1205 ~ 30-10 ~ 18
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43516滴水淬火19 ~ 3230 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 20
8天~ 10治具銷 無頭緣鑽石形前端R(B形狀)[鋼] SCM43520滴水淬火23 ~ 3530 ~ 1205 ~ 30-12 ~ 20
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 830 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1030 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510浸碳淬火4.5 ~ 1230 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41510T浸碳淬火4.5 ~ 1230 ~ 1205 ~ 303 ~ 105 ~ 15
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41512浸碳淬火9 ~ 1430 ~ 1205 ~ 303 ~ 108 ~ 18
8天~ 10治具銷 附頭緣錐形(A形狀)[鋼] SCM41516浸碳淬火13 ~ 1830 ~ 1205 ~ 303 ~ 1010 ~ 20
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4156浸碳淬火3 ~ 830 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 10
8天~ 10治具銷 附頭緣前端R(B形狀)[鋼] SCM4158浸碳淬火3 ~ 1030 ~ 1205 ~ 30-5 ~ 15

Loading...

使用範例

治具用定位銷 一般級 附微R角型 外螺牙型:關聯圖像

基本資訊

安裝側形狀 外螺牙 同軸度 一般級 φ0.03 導入側公差 一般級 0/-0.05
表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767