(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【用途】一般級導入部長型治具用定位銷。【特色】可與高度承接擋塊併用,以做高度方向的定位。
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | |
附頭緣 | 無頭緣 | ||
LANAR | LNNAR | SCM435 | 淬火硬度 35〜40HRC |
TLANAR | TLNNAR | SCM415 | 浸碳淬火硬度 55HRC〜(深度0.7〜0.8) 螺牙部防浸處理 |
Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面處理 | |
附頭緣 | 無頭緣 | |||
R−ANAR | R−NNAR | SCM435 | 35~40HRC (表面750HV〜) | 鍍硬鉻 |
型式 | − | P | − | B | − | L |
LNNAR 8 | − | P12.0 | − | B40 | − | L10 |
型式 | P 指定單位0.1mm | B 指定單位1mm | L 選擇 | ℓ | H | R | ||||||||
Type | Dh7 | |||||||||||||
淬火 LANAR | 浸碳 TLANAR | 鍍硬鉻 R-ANAR | 6 | 0 −0.012 | 5.0〜8.0 | 20〜30 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | ||
8 | 0 −0.015 | 5.0〜10.0 | 20〜30 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 1.5 | |||
10 | 0 −0.015 | 4.5〜12.0 | 20〜40 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 13 | 2 | |||
10T | 0 −0.015 | 4.5〜12.0 | 20〜40 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 13 | 2 | |||
12 | 0 −0.018 | 9.0〜14.0 | 30〜50 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 3 | |||
16 | 0 −0.018 | 13.0〜18.0 | 30〜50 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 4 |
型式 | P 指定單位0.1mm | B 指定單位1mm | L 選擇 | ℓ | R | ||||||||
Type | Dh7 | ||||||||||||
淬火 LNNAR | 浸碳 TLNNAR | 鍍硬鉻 R-NNAR | 6 | 0 −0.012 | 8.0〜12.0 | 30〜50 | 5 | 8 | 10 | 6 | 3 | ||
8 | 0 −0.015 | 10.0〜16.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 4 | ||||
10 | 0 −0.015 | 12.0〜20.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 4 | ||||
10T | 0 −0.015 | 12.0〜20.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 5 | ||||
12 | 0 −0.018 | 14.0〜25.0 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 6 | ||||
16 | 0 −0.018 | 18.0〜32.0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 8 | ||||
20 | 0 −0.021 | 22.0〜35.0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
LANAR6-P[5-8/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10] |
LANAR8-P[5-10/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
LANAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
LANAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
LANAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
LANAR16-P[13-18/0.1]-B[30-50/1]-L[10,12,15,18,20] |
LNNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10] |
LNNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
LNNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
LNNAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]-L[10,12,15,18,20] |
LNNAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]-L[12,15,18,20] |
R-ANAR6-P[5-8/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10] |
R-ANAR8-P[5-10/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-ANAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-ANAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-ANAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
R-ANAR16-P[13-18/0.1]-B[30-50/1]-L[10,12,15,18,20] |
R-NNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
R-NNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
TLANAR6-P[5-8/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10] |
TLANAR8-P[5-10/0.1]-B[20-30/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLANAR10-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLANAR10T-P[4.5-12/0.1]-B[20-40/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLANAR12-P[9-14/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
TLANAR16-P[13-18/0.1]-B[30-50/1]-L[10,12,15,18,20] |
TLNNAR6-P[8-12/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10] |
TLNNAR8-P[10-16/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAR10-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAR10T-P[12-20/0.1]-B[30-50/1]-L[5,8,10,12,15] |
TLNNAR12-P[14-25/0.1]-B[30-50/1]-L[8,10,12,15,18] |
TLNNAR16-P[18-32/0.1]-B[30-50/1]-L[10,12,15,18,20] |
TLNNAR20-P[22-35/0.1]-B[30-50/1]-L[12,15,18,20] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 基本形狀 | 材質 | 安裝側外徑 D (φ) | 熱處理 | 導入側外徑 P (φ) | 表面處理 | B (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 5 ~ 8 | 無 | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 5 ~ 10 | 無 | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 4.5 ~ 12 | 無 | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 10T | 滴水淬火 | 4.5 ~ 12 | 無 | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 9 ~ 14 | 無 | 30 ~ 50 | 8 ~ 18 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 13 ~ 18 | 無 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 8 ~ 12 | 無 | 30 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 10 ~ 16 | 無 | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 12 ~ 20 | 無 | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 10T | 滴水淬火 | 12 ~ 20 | 無 | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 14 ~ 25 | 無 | 30 ~ 50 | 8 ~ 18 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 18 ~ 32 | 無 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 20 | 滴水淬火 | 22 ~ 35 | 無 | 30 ~ 50 | 12 ~ 20 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 5 ~ 8 | 鍍硬鉻 | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 5 ~ 10 | 鍍硬鉻 | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 4.5 ~ 12 | 鍍硬鉻 | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 10T | 滴水淬火 | 4.5 ~ 12 | 鍍硬鉻 | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 9 ~ 14 | 鍍硬鉻 | 30 ~ 50 | 8 ~ 18 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM435 | 16 | 滴水淬火 | 13 ~ 18 | 鍍硬鉻 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 6 | 滴水淬火 | 8 ~ 12 | 鍍硬鉻 | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 8 | 滴水淬火 | 10 ~ 16 | 鍍硬鉻 | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 10 | 滴水淬火 | 12 ~ 20 | 鍍硬鉻 | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 10T | 滴水淬火 | 12 ~ 20 | 鍍硬鉻 | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
18天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM435 | 12 | 滴水淬火 | 14 ~ 25 | 鍍硬鉻 | 30 ~ 50 | 8 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 6 | 浸碳淬火 | 5 ~ 8 | 無 | 20 ~ 30 | 5 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 8 | 浸碳淬火 | 5 ~ 10 | 無 | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 10 | 浸碳淬火 | 4.5 ~ 12 | 無 | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 10T | 浸碳淬火 | 4.5 ~ 12 | 無 | 20 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 12 | 浸碳淬火 | 9 ~ 14 | 無 | 30 ~ 50 | 8 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 附頭緣 | [鋼] SCM415 | 16 | 浸碳淬火 | 13 ~ 18 | 無 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 6 | 浸碳淬火 | 8 ~ 12 | 無 | 30 ~ 50 | 5 ~ 10 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 8 | 浸碳淬火 | 10 ~ 16 | 無 | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 10 | 浸碳淬火 | 12 ~ 20 | 無 | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 10T | 浸碳淬火 | 12 ~ 20 | 無 | 30 ~ 50 | 5 ~ 15 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 12 | 浸碳淬火 | 14 ~ 25 | 無 | 30 ~ 50 | 8 ~ 18 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 16 | 浸碳淬火 | 18 ~ 32 | 無 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
8天~ | 10 | 治具銷 無頭緣 | [鋼] SCM415 | 20 | 浸碳淬火 | 22 ~ 35 | 無 | 30 ~ 50 | 12 ~ 20 |
Loading...
導入側先端形狀 | 圓 | 導入側前端型 | 前端R(B形狀) | 安裝側形狀 | 外螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
同軸度 | 一般級 φ0.03 | 導入側公差 | 一般級 0/-0.05 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策