(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷用襯套 -自由指定直柱 標準・薄壁型-

定位銷用襯套 -自由指定直柱 標準・薄壁型-

可指定尺寸。
Bushings for Locating Pins - Configurable, Straight, Standard / Thin Wall

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


P≦3.59則L≦P×2.5 P≧3.60則L≦P×3.0

P≦3.59則L≦P×2.5 P≧3.60則L≦P×3.0

■標準型
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
p6m6
相當於SKS356〜60HRCJBAFPJBAF
相當於SKS3染黑處理56〜60HRCJBAFBPJBAFB
相當於SKS3鍍無電解鎳56〜60HRCJBAFMPJBAFM
SUS304JBAFSPJBAFS
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
50〜55HRCJBAFCPJBAFC
[ ! ]p6型內徑收縮程度較m6型大,進行孔加工時請留意。
(請參考P.1727壓入後的內徑變化表)
■薄壁型
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
p6m6
相當於SKS356〜60HRCJBAUFPJBAUF
相當於SKS3染黑處理56〜60HRCJBAUFBPJBAUFB
相當於SKS3鍍無電解鎳56〜60HRCJBAUFMPJBAUFM
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
50〜55HRCJBAUFCPJBAUFC
[ ! ]p6型內徑收縮程度較m6型大,進行孔加工時請留意。(請參考P.1727壓入後的內徑變化表)
 

規格表

型式PL
JBAF10
JBAUFC10

P4.00
P8.00

L8.5
L15.0
■標準型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位0.1mm
厚度(N)R
TypeDD容許公差
p6m6
(p6)
JBAFP
JBAFBP
JBAFMP
JBAFSP

JBAFCP
(m6)
JBAF
JBAFB
JBAFM
JBAFS
JBAFC
5+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
2.00〜2.505.0〜6.01.25〜1.500.8
7+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
2.00〜3.505.0〜8.01.75〜2.500.8
8+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
3.00〜4.505.0〜13.01.75〜2.501.0
10+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.00〜6.505.0〜20.01.75〜3.001.0
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
6.00〜8.501.75〜3.002.0
15+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.00〜10.505.0〜40.02.25〜3.502.0
18+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10.00〜12.502.75〜4.002.0
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
12.00〜13.503.25〜4.002.0
22+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
12.00〜13.504.25〜5.002.0
25+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.00〜15.504.75〜6.002.0
26+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15.00〜16.504.75〜5.502.0
30+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16.00〜20.505.0〜60.04.75〜7.003.0
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
20.00〜25.005.00〜7.503.0
[ ! ]P≦3.59則L≦P×2.5,P≧3.60則L≦P×3.0 [ ! ](D-P)/2≦2時R為2以下。
■薄壁型
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位0.1mm
厚度(N)R
TypeDD容許公差
p6m6
(p6)
JBAUFP
JBAUFBP
JBAUFMP

JBAUFCP
(m6)
JBAUF
JBAUFB
JBAUFM
JBAUFC
5+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
2.20〜3.005.0〜7.51.00〜1.400.5以下
6+0.020
+0.012
+0.012
+0.004
3.00〜4.005.0〜8.01.00〜1.500.5以下
7+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
3.51〜5.005.0〜8.01.00〜1.740.5
8+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.51〜6.005.0〜13.01.00〜1.740.5
9+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.51〜6.501.25〜2.240.5
10+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
6.51〜8.005.0〜20.01.00〜1.740.5
11+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.00〜9.001.00〜1.500.5
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.51〜9.001.50〜1.740.5
13+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
8.51〜10.001.50〜2.240.5
14+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
9.00〜11.001.50〜2.500.5
15+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10.51〜12.005.0〜40.01.50〜2.240.5
17+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
10.51〜13.002.00〜3.241.0
18+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
12.51〜14.002.00〜2.741.0
19+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
12.51〜14.002.50〜3.251.0
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.51〜15.002.50〜3.241.0
21+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.51〜15.003.00〜3.751.0
22+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
13.51〜17.002.50〜4.241.0
25+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
15.51〜19.003.00〜4.741.0
26+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
16.51〜20.003.00〜4.741.0
30+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
20.51〜24.003.00〜4.741.5
31+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
20.51〜24.003.50〜5.241.5
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
25.01〜29.005.0〜60.03.00〜4.991.5
[ ! ]P≦3.59則L≦P×2.5 P≧3.60則L≦P×3.0

追加工

定位銷用襯套 -自由指定直柱 標準・薄壁型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JBAF5-P[2-2.5/0.01]-L[5-6/0.1]
JBAF7-P[2-3.5/0.01]-L[5-8/0.1]
JBAF8-P[3-4.5/0.01]-L[5-13/0.1]
JBAF10-P[4-6.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAF12-P[6-8.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAF15-P[8-10.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAF18-P[10-12.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAF20-P[12-13.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAF22-P[12-13.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAF25-P[13-15.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAF26-P[15-16.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAF30-P[16-20.5/0.01]-L[5-60/0.1]
JBAF35-P[20-25/0.01]-L[5-60/0.1]
JBAFB5-P[2-2.5/0.01]-L[5-6/0.1]
JBAFB7-P[2-3.5/0.01]-L[5-8/0.1]
JBAFB8-P[3-4.5/0.01]-L[5-13/0.1]
JBAFB10-P[4-6.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFB12-P[6-8.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFB15-P[8-10.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFB18-P[10-12.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFB20-P[12-13.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFB22-P[12-13.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFB25-P[13-15.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFB26-P[15-16.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFB30-P[16-20.5/0.01]-L[5-60/0.1]
JBAFB35-P[20-25/0.01]-L[5-60/0.1]
JBAFBP5-P[2-2.5/0.01]-L[5-6/0.1]
JBAFBP7-P[2-3.5/0.01]-L[5-8/0.1]
JBAFBP8-P[3-4.5/0.01]-L[5-13/0.1]
JBAFBP10-P[4-6.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFBP12-P[6-8.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFBP15-P[8-10.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFBP18-P[10-12.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFBP20-P[12-13.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFBP22-P[12-13.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFBP25-P[13-15.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFBP26-P[15-16.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFBP30-P[16-20.5/0.01]-L[5-60/0.1]
JBAFBP35-P[20-25/0.01]-L[5-60/0.1]
JBAFC5-P[2-2.5/0.01]-L[5-6/0.1]
JBAFC7-P[2-3.5/0.01]-L[5-8/0.1]
JBAFC8-P[3-4.5/0.01]-L[5-13/0.1]
JBAFC10-P[4-6.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFC12-P[6-8.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFC15-P[8-10.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFC18-P[10-12.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFC20-P[12-13.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFC22-P[12-13.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFC25-P[13-15.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFC26-P[15-16.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFC30-P[16-20.5/0.01]-L[5-60/0.1]
JBAFC35-P[20-25/0.01]-L[5-60/0.1]
JBAFCP5-P[2-2.5/0.01]-L[5-6/0.1]
JBAFCP7-P[2-3.5/0.01]-L[5-8/0.1]
JBAFCP8-P[3-4.5/0.01]-L[5-13/0.1]
JBAFCP10-P[4-6.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFCP12-P[6-8.5/0.01]-L[5-20/0.1]
JBAFCP15-P[8-10.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFCP18-P[10-12.5/0.01]-L[5-40/0.1]
JBAFCP20-P[12-13.5/0.01]-L[5-40/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑公差選擇 材質 表面處理 內徑尺寸
(mm)
外形尺寸
(mm)
L
(mm)
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS32 ~ 2.555 ~ 6
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS32 ~ 3.575 ~ 8
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS33 ~ 4.585 ~ 13
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS34 ~ 6.5105 ~ 20
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS36 ~ 8.5125 ~ 20
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS38 ~ 10.5155 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS310 ~ 12.5185 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS312 ~ 13.5205 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS312 ~ 13.5225 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS313 ~ 15.5255 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS315 ~ 16.5265 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS316 ~ 20.5305 ~ 60
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS320 ~ 25355 ~ 60
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理2 ~ 2.555 ~ 6
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理2 ~ 3.575 ~ 8
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理3 ~ 4.585 ~ 13
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理4 ~ 6.5105 ~ 20
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理6 ~ 8.5125 ~ 20
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理8 ~ 10.5155 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理10 ~ 12.5185 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理12 ~ 13.5205 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理12 ~ 13.5225 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理13 ~ 15.5255 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理15 ~ 16.5265 ~ 40
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理16 ~ 20.5305 ~ 60
6天~ 10m6[鋼] 相當於SKS3染黑處理20 ~ 25355 ~ 60
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理2 ~ 2.555 ~ 6
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理2 ~ 3.575 ~ 8
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理3 ~ 4.585 ~ 13
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理4 ~ 6.5105 ~ 20
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理6 ~ 8.5125 ~ 20
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理8 ~ 10.5155 ~ 40
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理10 ~ 12.5185 ~ 40
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理12 ~ 13.5205 ~ 40
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理12 ~ 13.5225 ~ 40
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理13 ~ 15.5255 ~ 40
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理15 ~ 16.5265 ~ 40
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理16 ~ 20.5305 ~ 60
6天~ 10p6[鋼] 相當於SKS3染黑處理20 ~ 25355 ~ 60
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C2 ~ 2.555 ~ 6
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C2 ~ 3.575 ~ 8
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C3 ~ 4.585 ~ 13
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C4 ~ 6.5105 ~ 20
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C6 ~ 8.5125 ~ 20
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C8 ~ 10.5155 ~ 40
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C10 ~ 12.5185 ~ 40
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C12 ~ 13.5205 ~ 40
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C12 ~ 13.5225 ~ 40
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C13 ~ 15.5255 ~ 40
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C15 ~ 16.5265 ~ 40
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C16 ~ 20.5305 ~ 60
6天~ 10m6[不銹鋼] 相當於SUS440C20 ~ 25355 ~ 60
6天~ 10p6[不銹鋼] 相當於SUS440C2 ~ 2.555 ~ 6
6天~ 10p6[不銹鋼] 相當於SUS440C2 ~ 3.575 ~ 8
6天~ 10p6[不銹鋼] 相當於SUS440C3 ~ 4.585 ~ 13
6天~ 10p6[不銹鋼] 相當於SUS440C4 ~ 6.5105 ~ 20
6天~ 10p6[不銹鋼] 相當於SUS440C6 ~ 8.5125 ~ 20
6天~ 10p6[不銹鋼] 相當於SUS440C8 ~ 10.5155 ~ 40
6天~ 10p6[不銹鋼] 相當於SUS440C10 ~ 12.5185 ~ 40
6天~ 10p6[不銹鋼] 相當於SUS440C12 ~ 13.5205 ~ 40

Loading...

基本資訊

型式 襯套 基本形狀 直柱型 固定支撐
內徑規格 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767