(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

高度調整銷 平面型・前端止迴螺絲型 -外螺牙-

高度調整銷 平面型・前端止迴螺絲型 -外螺牙-

可以附扳手槽來調整前端平面、或於前端安裝銷,亦可定位。
Height Adjusting Pins - Flat, Tip Set Screw - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]在同一筆訂單中,L尺寸的加工誤差在0.02以內。
 
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度平面前端止迴螺絲
外螺牙附嵌入外螺牙外螺牙
①相當於S45C染黑處理STPABSTPDBSPFAB
②相當於S45C鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜STPARSTPDR
③相當於S45C染黑處理淬火硬度 45〜50HRCSTPAHBSTPDHB
④相當於S45C鍍硬鉻淬火硬度 45〜50HRC
鍍膜硬度750HV〜
STPAHRSTPDHR
⑤SUS304STPASUSTPDSU
⑥SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 淬火硬度 50〜55HRCSTPACSTPDC

規格表

型式LPB 
STPAB10
SPFAB12

L20.03
L20.01


P6


B5
(平面型)
(前端止迴螺絲型)
◆外螺牙
 建議緊固扭矩(參考值)
M(粗螺紋)緊固扭矩
N・cm
M3    98
M4  225
M5  461
M6   784
M8 1911
M10 3783
M12 6605
M1616366
M2032928
[ ! ]技術資料>> 熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
■平面型
型式L
指定單位0.01mm
M1
(粗螺紋)
dM4
(粗螺紋)
FW
TypeD
外螺牙
STPAB
STPAR
STPAHB
STPAHR
STPASU
STPAC
嵌入
STPDB
STPDR
STPDHB
STPDHR
STPDSU
STPDC
610.00〜50.00M33M31.558
8M55M5278
1020.00〜80.00M56M6388
12M58M841010
15M810M1051310
20M812M1251710
■前端止迴螺絲型
型式L
指定單位0.01mm
P
選擇
B
指定單位0.5mm
dFM2
(粗螺紋)
WAN
(粗螺紋)
TypeD
外螺牙
SPFAB
1220.00〜80.0064.0〜6.084M8101010M3
1520.00〜80.0085.0〜10.0105M10131015M4
2025.00〜80.0010 125.0〜15.0125M12171020M4
2530.00〜80.0012 165.0〜19.0165M16201224M4
3035.00〜80.0016 205.0〜23.0206M20241828M4

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SPFAB12-L[20-80/0.01]-P6-B[4-6/0.5]
SPFAB15-L[20-80/0.01]-P8-B[5-10/0.5]
SPFAB20-L[25-80/0.01]-P[10,​12]-B[5-15/0.5]
SPFAB25-L[30-80/0.01]-P[12,​16]-B[5-19/0.5]
SPFAB30-L[35-80/0.01]-P[16,​20]-B[5-23/0.5]
STPAB6-L[10-50/0.01]
STPAB8-L[10-50/0.01]
STPAB10-L[20-80/0.01]
STPAB12-L[20-80/0.01]
STPAB15-L[20-80/0.01]
STPAB20-L[20-80/0.01]
STPAC6-L[10-50/0.01]
STPAC8-L[10-50/0.01]
STPAC10-L[20-80/0.01]
STPAC12-L[20-80/0.01]
STPAC15-L[20-80/0.01]
STPAC20-L[20-80/0.01]
STPAHB6-L[10-50/0.01]
STPAHB8-L[10-50/0.01]
STPAHB10-L[20-80/0.01]
STPAHB12-L[20-80/0.01]
STPAHB15-L[20-80/0.01]
STPAHB20-L[20-80/0.01]
STPAHR6-L[10-50/0.01]
STPAHR8-L[10-50/0.01]
STPAHR10-L[20-80/0.01]
STPAHR12-L[20-80/0.01]
STPAHR15-L[20-80/0.01]
STPAHR20-L[20-80/0.01]
STPAR6-L[10-50/0.01]
STPAR8-L[10-50/0.01]
STPAR10-L[20-80/0.01]
STPAR12-L[20-80/0.01]
STPAR15-L[20-80/0.01]
STPAR20-L[20-80/0.01]
STPASU6-L[10-50/0.01]
STPASU8-L[10-50/0.01]
STPASU10-L[20-80/0.01]
STPASU12-L[20-80/0.01]
STPASU15-L[20-80/0.01]
STPASU20-L[20-80/0.01]
STPDB6-L[10-50/0.01]
STPDB8-L[10-50/0.01]
STPDB10-L[20-80/0.01]
STPDB12-L[20-80/0.01]
STPDB15-L[20-80/0.01]
STPDB20-L[20-80/0.01]
STPDC6-L[10-50/0.01]
STPDC8-L[10-50/0.01]
STPDC10-L[20-80/0.01]
STPDC12-L[20-80/0.01]
STPDC15-L[20-80/0.01]
STPDC20-L[20-80/0.01]
STPDHB6-L[10-50/0.01]
STPDHB8-L[10-50/0.01]
STPDHB10-L[20-80/0.01]
STPDHB12-L[20-80/0.01]
STPDHB15-L[20-80/0.01]
STPDHB20-L[20-80/0.01]
STPDHR6-L[10-50/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS前端形狀 材質 表面處理 淬火 硬度 外徑 D
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
8天~ 10前端止迴螺絲染黑處理124 ~ 620 ~ 806
8天~ 10前端止迴螺絲染黑處理155 ~ 1020 ~ 808
8天~ 10前端止迴螺絲染黑處理205 ~ 1525 ~ 8010 ~ 12
8天~ 10前端止迴螺絲染黑處理255 ~ 1930 ~ 8012 ~ 16
8天~ 10前端止迴螺絲染黑處理305 ~ 2335 ~ 8016 ~ 20
5天~ 10平面染黑處理6-10 ~ 50-
5天~ 10平面染黑處理8-10 ~ 50-
5天~ 10平面染黑處理10-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理12-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理15-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理20-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC6-10 ~ 50-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC8-10 ~ 50-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC10-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC12-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC15-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC20-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC6-10 ~ 50-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC8-10 ~ 50-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC10-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC12-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC15-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC20-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~6-10 ~ 50-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~8-10 ~ 50-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~10-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~12-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~15-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~20-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~6-10 ~ 50-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~8-10 ~ 50-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~10-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~12-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~15-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV~20-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼6-10 ~ 50-
5天~ 10平面不鏽鋼8-10 ~ 50-
5天~ 10平面不鏽鋼10-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼12-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼15-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼20-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理6-10 ~ 50-
5天~ 10平面染黑處理8-10 ~ 50-
5天~ 10平面染黑處理10-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理12-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理15-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理20-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC6-10 ~ 50-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC8-10 ~ 50-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC10-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC12-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC15-20 ~ 80-
5天~ 10平面不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC20-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC6-10 ~ 50-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC8-10 ~ 50-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC10-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC12-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC15-20 ~ 80-
5天~ 10平面染黑處理淬火硬度 45~50HRC20-20 ~ 80-
6天~ 10平面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~6-10 ~ 50-

Loading...

基本資訊

形狀 支柱銷 高度公差 0/+0.05 固定方法 外螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767