(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

支柱銷 前端形狀選擇型 -內螺牙-

支柱銷 前端形狀選擇型 -內螺牙-

附扳手槽,經由選擇前端形狀後可於上方進行定位。
Support Pins - Tip Shape Selectable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度內螺牙
①相當於S45C染黑處理LSPA
②相當於S45C鍍硬鉻鍍膜硬度750HV〜LSPAR
③相當於S45C染黑處理淬火硬度 45〜50HRCLSPAHB
④相當於S45C鍍硬鉻淬火硬度 45〜50HRC
鍍膜硬度750HV〜
LSPAHR
⑤SUS304LSPASU
⑥相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCLSPASC

規格表

型式LPBEA
LSPAA10L20.01P4.05B5E2.0A15
◆內螺牙
 建議緊固扭矩(參考值)
M(粗螺紋)緊固扭矩
N・cm
M3    98
M4  225
M5  461
M6   784
M8 1911
M10 3783
M12 6605
M1616366
M2032928
[ ! ]技術資料>> 熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
型式L
指定單位0.01mm
P
指定單位0.01mm
B
指定單位0.1mm
E
指定單位0.1mm
(僅限A形狀)
A
選擇
(僅限A形狀)
R
(C形狀)
M1
(粗螺紋)
W2
Type前端
形狀
D
內螺牙
LSPA
LSPAR
LSPAHB
LSPAHR
LSPASU
LSPASC
A
B
C
610.00〜50.003.00〜4.002.0〜12.00.5〜10.015
30
45
60
1M358
83.00〜6.002.0〜15.01M378
1020.00〜80.004.00〜8.002.0〜20.01.5M388
124.00〜10.002.0〜20.01.5M51010
155.00〜10.002.0〜25.02M51310
208.00〜15.002.0〜30.03M81710
2510.00〜15.002.0〜30.04M82010
[ ! ]內螺牙請注意軸頸部的強度 >> P.1618

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LSPAA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHBB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHBB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHBB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHBB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHBC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHBC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHBC15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHBC20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHBC25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRA6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRA25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
LSPAHRB6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHRB8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHRB10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRB12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRB15-L[20-80/0.01]-P[5-10/0.01]-B[2-25/0.1]
LSPAHRB20-L[20-80/0.01]-P[8-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRB25-L[20-80/0.01]-P[10-15/0.01]-B[2-30/0.1]
LSPAHRC6-L[10-50/0.01]-P[3-4/0.01]-B[2-12/0.1]
LSPAHRC8-L[10-50/0.01]-P[3-6/0.01]-B[2-15/0.1]
LSPAHRC10-L[20-80/0.01]-P[4-8/0.01]-B[2-20/0.1]
LSPAHRC12-L[20-80/0.01]-P[4-10/0.01]-B[2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS前端形狀 材質 表面處理 淬火 硬度 外徑 D
(mm)
A
(°)
B
(mm)
E
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
6天~ 10錐形染黑處理615 ~ 602 ~ 120.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 4
6天~ 10錐形染黑處理815 ~ 602 ~ 150.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 6
6天~ 10錐形染黑處理1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10錐形染黑處理1215 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10錐形染黑處理1515 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10
6天~ 10錐形染黑處理2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10錐形染黑處理2515 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10球面染黑處理6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
6天~ 10球面染黑處理8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
6天~ 10球面染黑處理10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
6天~ 10球面染黑處理12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
6天~ 10球面染黑處理15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
6天~ 10球面染黑處理20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
6天~ 10球面染黑處理25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10R錐形染黑處理6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
6天~ 10R錐形染黑處理8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
6天~ 10R錐形染黑處理10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
6天~ 10R錐形染黑處理12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
6天~ 10R錐形染黑處理15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
6天~ 10R錐形染黑處理20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
6天~ 10R錐形染黑處理25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC615 ~ 602 ~ 120.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 4
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC815 ~ 602 ~ 150.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 6
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC1215 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC1515 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15
6天~ 10錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC2515 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
6天~ 10球面染黑處理淬火硬度 45~50HRC25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
6天~ 10R錐形染黑處理淬火硬度 45~50HRC25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
16天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~615 ~ 602 ~ 120.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 4
16天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~815 ~ 602 ~ 150.5 ~ 1010 ~ 503 ~ 6
16天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1015 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 8
16天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1215 ~ 602 ~ 200.5 ~ 1020 ~ 804 ~ 10
16天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~1515 ~ 602 ~ 250.5 ~ 1020 ~ 805 ~ 10
16天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~2015 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 808 ~ 15
16天~ 10錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~2515 ~ 602 ~ 300.5 ~ 1020 ~ 8010 ~ 15
16天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
16天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
16天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
16天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10
16天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~15-2 ~ 25-20 ~ 805 ~ 10
16天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~20-2 ~ 30-20 ~ 808 ~ 15
16天~ 10球面鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~25-2 ~ 30-20 ~ 8010 ~ 15
16天~ 10R錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~6-2 ~ 12-10 ~ 503 ~ 4
16天~ 10R錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~8-2 ~ 15-10 ~ 503 ~ 6
16天~ 10R錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~10-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 8
16天~ 10R錐形鍍硬鉻淬火硬度 45~50HRC 鍍膜硬度 750HV~12-2 ~ 20-20 ~ 804 ~ 10

Loading...

基本資訊

形狀 支柱銷 高度公差 0/+0.05 固定方法 內螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767