(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支柱銷 軸頸自由指定・直柱型 -外螺牙-

支柱銷 軸頸自由指定・直柱型 -外螺牙-

軸頸型的支柱銷各部尺寸可任意指定。
Support Pins - Stepped, Configurable, Straight - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]Q≦P−1 [ ! ]K<Pitch×2時,M×1.5包含不完全螺牙部。 [ ! ]相當於SUS440C材質者在D部的任意位置有識別用槽。(僅限K≧2)
 
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
直柱型
外螺牙
①相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCSHFN
②相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GSHFN
③SUS304SSHFN
⑤相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCSHFN

規格表

型式PQKLB
SHFN5P6.0Q4.50K5L30.55B3.2
DM
(粗螺紋)
m
3M31
4M41
5M51
6M62
8M82
10M103
12M123
◆內螺牙・外螺牙 
建議緊固扭矩(參考值)
M(粗螺紋)緊固扭矩
N・cm
M3   98
M4 225
M5 461
M6  784
M81911
M103783
M126605
[ ! ]技術資料>>熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
■外螺牙
型式P
指定單位0.1mm
Q
指定
單位0.01mm
K
指定
單位1mm
L
指定
單位0.01mm
B
指定
單位0.1mm
TypeD
直柱
SHFN
GSHFN
SSHFN
CSHFN
33.5〜6.02.00〜5.000〜610.00〜60.002.0〜5.0
44.5〜7.02.00〜6.000〜810.00〜60.002.0〜10.0
55.5〜8.02.00〜7.000〜1010.00〜60.002.0〜10.0
66.5〜10.04.00〜9.000〜1210.00〜80.002.0〜12.0
89.0〜13.04.00〜12.000〜1610.00〜80.002.0〜15.0
1011.0〜15.05.00〜14.000〜2010.00〜100.002.0〜20.0
1213.0〜16.05.00〜15.000〜2410.00〜100.002.0〜20.0
[ ! ]在同一筆訂單中,L尺寸的加工誤差在0.02以內。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CSHFN3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
CSHFN4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHFN5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
CSHFN6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
CSHFN8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
CSHFN10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
CSHFN12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFN3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
GSHFN4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHFN5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
GSHFN6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
GSHFN8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
GSHFN10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
GSHFN12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHFN3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SHFN4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHFN5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SHFN6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SHFN8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SHFN10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SHFN12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHFN3-P[3.5-6/0.1]-Q[2-5/0.01]-K[0-6/1]-L[10-60/0.01]-B[2-5/0.1]
SSHFN4-P[4.5-7/0.1]-Q[2-6/0.01]-K[0-8/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHFN5-P[5.5-8/0.1]-Q[2-7/0.01]-K[0-10/1]-L[10-60/0.01]-B[2-10/0.1]
SSHFN6-P[6.5-10/0.1]-Q[4-9/0.01]-K[0-12/1]-L[10-80/0.01]-B[2-12/0.1]
SSHFN8-P[9-13/0.1]-Q[4-12/0.01]-K[0-16/1]-L[10-80/0.01]-B[2-15/0.1]
SSHFN10-P[11-15/0.1]-Q[5-14/0.01]-K[0-20/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
SSHFN12-P[13-16/0.1]-Q[5-15/0.01]-K[0-24/1]-L[10-100/0.01]-B[2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 表面處理 淬火 硬度 外徑 D
(mm)
B
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC32 ~ 50 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC42 ~ 100 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC52 ~ 100 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC62 ~ 120 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC82 ~ 150 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC102 ~ 200 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
6天~ 10不鏽鋼淬火硬度 50~55HRC122 ~ 200 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15
8天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~32 ~ 50 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
8天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~42 ~ 100 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
8天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~52 ~ 100 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
8天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~62 ~ 120 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
8天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~82 ~ 150 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
8天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~102 ~ 200 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
8天~ 10鍍硬鉻淬火硬度 50~55HRC 鍍膜硬度 750HV~122 ~ 200 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15
6天~ 10淬火硬度 60~63HRC32 ~ 50 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
6天~ 10淬火硬度 60~63HRC42 ~ 100 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
6天~ 10淬火硬度 60~63HRC52 ~ 100 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
6天~ 10淬火硬度 60~63HRC62 ~ 120 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
6天~ 10淬火硬度 60~63HRC82 ~ 150 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
6天~ 10淬火硬度 60~63HRC102 ~ 200 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
6天~ 10淬火硬度 60~63HRC122 ~ 200 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15
5天~ 10不鏽鋼32 ~ 50 ~ 610 ~ 603.5 ~ 62 ~ 5
5天~ 10不鏽鋼42 ~ 100 ~ 810 ~ 604.5 ~ 72 ~ 6
5天~ 10不鏽鋼52 ~ 100 ~ 1010 ~ 605.5 ~ 82 ~ 7
5天~ 10不鏽鋼62 ~ 120 ~ 1210 ~ 806.5 ~ 104 ~ 9
5天~ 10不鏽鋼82 ~ 150 ~ 1610 ~ 809 ~ 134 ~ 12
5天~ 10不鏽鋼102 ~ 200 ~ 2010 ~ 10011 ~ 155 ~ 14
5天~ 10不鏽鋼122 ~ 200 ~ 2410 ~ 10013 ~ 165 ~ 15

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 支柱銷 高度公差 0/+0.05 固定方法 外螺牙
前端形狀 錐形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767