(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

定位銷 ─附排氣槽外螺牙型─

定位銷 ─附排氣槽外螺牙型─
  • 促銷至 2024/06/30截止

因具有空氣溝槽,故易於進行銷的插入。
Locating Pins - Air Vent (Threaded)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
[ M ]材質[ H ]硬度Type
外螺牙
SUJ2淬火硬度45〜50HRCLPN
相當於SUS304SLPN
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度50〜55HRCCLPN

規格表

型式L
LPN515
■外螺牙型
型式LL1dg6M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
12r
TypeD尺寸公差g6
LPN
SLPN
CLPN
5ー0.004
ー0.012
101215202530123ー0.002
ー0.008
M398711
 6ー0.004
ー0.012
101215202530154ー0.004
ー0.012
M42251011
 8ー0.005
ー0.014
101215202530155ー0.004
ー0.012
M5461101.51.5
10ー0.005
ー0.014
  15202530206ー0.004
ー0.012
M6784151.51.5
12ー0.006
ー0.017
  15202530206ー0.004
ー0.012
M67841522
[ ! ]L=10・12僅適用於SLPN和CLPN。
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CLPN5-10
CLPN5-12
CLPN5-15
CLPN5-20
CLPN5-25
CLPN5-30
CLPN6-10
CLPN6-12
CLPN6-15
CLPN6-20
CLPN6-25
CLPN6-30
CLPN8-10
CLPN8-12
CLPN8-15
CLPN8-20
CLPN8-25
CLPN8-30
CLPN10-15
CLPN10-20
CLPN10-25
CLPN10-30
CLPN12-15
CLPN12-20
CLPN12-25
CLPN12-30
LPN5-15
LPN5-20
LPN5-25
LPN5-30
LPN6-15
LPN6-20
LPN6-25
LPN6-30
LPN8-15
LPN8-20
LPN8-25
LPN8-30
LPN10-15
LPN10-20
LPN10-25
LPN10-30
LPN12-15
LPN12-20
LPN12-25
LPN12-30
SLPN5-10
SLPN5-12
SLPN5-15
SLPN5-20
SLPN5-25
SLPN5-30
SLPN6-10
SLPN6-12
SLPN6-15
SLPN6-20
SLPN6-25
SLPN6-30
SLPN8-10
SLPN8-12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
定位部長度L
(mm)
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5310
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5312
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5315
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5320
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5325
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5330
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6410
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6412
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6415
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6420
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6425
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6430
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8510
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8512
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8515
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8520
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8525
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8530
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10615
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10620
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10625
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10630
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12615
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12620
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12625
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)12630
3天 10整體淬火[鋼] SUJ25315
當日可能 10整體淬火[鋼] SUJ25320
3天 10整體淬火[鋼] SUJ25325
3天 10整體淬火[鋼] SUJ25330
3天 10整體淬火[鋼] SUJ26415
3天 10整體淬火[鋼] SUJ26420
3天 10整體淬火[鋼] SUJ26425
3天 10整體淬火[鋼] SUJ26430
3天 10整體淬火[鋼] SUJ28515
當日可能 10整體淬火[鋼] SUJ28520
3天 10整體淬火[鋼] SUJ28525
3天 10整體淬火[鋼] SUJ28530
3天 10整體淬火[鋼] SUJ210615
3天 10整體淬火[鋼] SUJ210620
3天 10整體淬火[鋼] SUJ210625
3天 10整體淬火[鋼] SUJ210630
3天 10整體淬火[鋼] SUJ212615
3天 10整體淬火[鋼] SUJ212620
3天 10整體淬火[鋼] SUJ212625
3天 10整體淬火[鋼] SUJ212630
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3045310
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3045312
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3045315
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3045320
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3045325
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3045330
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3046410
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3046412
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3046415
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3046420
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3046425
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3046430
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3048510
3天 10[不銹鋼] 相當於SUS3048512

Loading...

使用範例

基本資訊

基本形狀 直柱/附排氣槽 導入側先端形狀 導入側前端型 錐形
導入側樣式 安裝側形狀 外螺牙 表面處理
定位側外徑公差 g6 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767