(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

定位銷 附頭緣型 -止迴螺絲- 全周溝槽型

定位銷 附頭緣型 -止迴螺絲- 全周溝槽型

為附頭緣的止迴螺絲型。可從全周溝槽・切角・平面加工形狀選擇。
Locating Pins - Shouldered (Set Screw-Circumference Groove)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]鑽石形的頭緣上會留下加工上的段差。

材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度60~63HRCJPGJSJPGJD

規格表

型式PLB
JPGJS10P9.05L6B3.5
■全周溝槽形
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
d12C1m(W)
Type形狀記號DD尺寸公差
g6
D<P時D≧P時
JPGJS(圓形)
D(鑽石形)
6ー0.004
ー0.012
2.00〜6.003〜122.0〜20.04.55513831.5
6Sー0.004
ー0.012
2〜124.5250.53831.5
8ー0.005
ー0.014
3.00〜8.004〜166.5661.54113.51.8
8Sー0.005
ー0.014
3〜166.5360.54113.51.8
10ー0.005
ー0.014
3.00〜12.005〜203.0〜20.0888241342.2
10Sー0.005
ー0.014
4〜208380.541342.2
12ー0.006
ー0.017
5.00〜12.006〜243.0〜25.01088241552.5
12Sー0.006
ー0.017
5〜243.0〜20.0
10480.541552.5
16ー0.006
ー0.017
10.00〜16.008〜325.0〜25.01488351974
16Sー0.006
ー0.017
7〜325.0〜20.0
14480.551974
20ー0.007
ー0.020
13.00〜20.0010〜405.0〜25.01888352395
[ ! ]D尺寸附S的規格是將安裝部(L及ℓ1)設定得較短的省空間型。(D尺寸為去掉S的數字。)

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JPGJD6-P[2-6/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD6S-P[2-6/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD8-P[3-8/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD8S-P[3-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJD10-P[3-12/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJD10S-P[3-12/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJD12-P[5-12/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1]
JPGJD12S-P[5-12/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1]
JPGJD16-P[10-16/0.01]-L[8-32/1]-B[5-25/0.1]
JPGJD16S-P[10-16/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1]
JPGJD20-P[13-20/0.01]-L[10-40/1]-B[5-25/0.1]
JPGJS6-P[2-6/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS6S-P[2-6/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS8-P[3-8/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS8S-P[3-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGJS10-P[3-12/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJS10S-P[3-12/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGJS12-P[5-12/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1]
JPGJS12S-P[5-12/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1]
JPGJS16-P[10-16/0.01]-L[8-32/1]-B[5-25/0.1]
JPGJS16S-P[10-16/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1]
JPGJS20-P[13-20/0.01]-L[10-40/1]-B[5-25/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
ℓ1
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
6天~ 10鑽石形2 ~ 6652 ~ 203 ~ 12
6天~ 10鑽石形2 ~ 66S22 ~ 202 ~ 12
6天~ 10鑽石形3 ~ 8862 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形3 ~ 88S32 ~ 203 ~ 16
6天~ 10鑽石形3 ~ 121083 ~ 205 ~ 20
6天~ 10鑽石形3 ~ 1210S33 ~ 204 ~ 20
6天~ 10鑽石形5 ~ 121283 ~ 256 ~ 24
6天~ 10鑽石形5 ~ 1212S43 ~ 205 ~ 24
6天~ 10鑽石形10 ~ 161685 ~ 258 ~ 32
6天~ 10鑽石形10 ~ 1616S45 ~ 207 ~ 32
6天~ 10鑽石形13 ~ 202085 ~ 2510 ~ 40
3天 102 ~ 6652 ~ 203 ~ 12
6天~ 102 ~ 66S22 ~ 202 ~ 12
3天 103 ~ 8862 ~ 204 ~ 16
6天~ 103 ~ 88S32 ~ 203 ~ 16
6天~ 103 ~ 121083 ~ 205 ~ 20
6天~ 103 ~ 1210S33 ~ 204 ~ 20
6天~ 105 ~ 121283 ~ 256 ~ 24
6天~ 105 ~ 1212S43 ~ 205 ~ 24
6天~ 1010 ~ 161685 ~ 258 ~ 32
6天~ 1010 ~ 1616S45 ~ 207 ~ 32
6天~ 1013 ~ 202085 ~ 2510 ~ 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 附頭緣 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 全周溝槽 表面處理 熱處理 整體淬火
材質 相當於SKS3 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767