(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 直柱球面 -壓入型- 

定位銷 直柱球面 -壓入型- 

由於頭部為球面,因此可防止對應側的損傷。公差可指定選擇・各部尺寸可任意指定。
Locating Pins - Straight, Sphere (Press Fit)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 材質者在D部的任意位置有識別用槽。
因為附有中心孔,D尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。
根據各尺寸的組合,可能會沒有中心孔的狀況。
SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
 
材質No.[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
壓入
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCLPSQA
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GLPSQA
相當於SKS3BLPSQA
SUS304SLPSQA
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HLPSQA
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCLPSQA

規格表

型式L
Type公差D
LPSQAM6L14.0
■公差選擇
D一般級
MPG
m6p6g6h7
1〜3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
0
ー0.010
4〜6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
0
ー0.012
8・10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
0
ー0.015
■壓入
型式L
指定單位0.1mm
C
TypeD公差D
LPSQA
GLPSQA
BLPSQA
SLPSQA
HLPSQA
CLPSQA
M(m6)
P
(p6)
G
(g6)
H
(h7)
13.0〜10.00.1
23.0〜20.00.5
30.5
43.0〜25.01
54.0〜30.01
65.0〜40.01
85.0〜40.01.5
102

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BLPSQAG1-L[3-10/0.1]
BLPSQAG2-L[3-20/0.1]
BLPSQAG3-L[3-20/0.1]
BLPSQAG4-L[3-25/0.1]
BLPSQAG5-L[4-30/0.1]
BLPSQAG6-L[5-40/0.1]
BLPSQAG8-L[5-40/0.1]
BLPSQAG10-L[5-40/0.1]
BLPSQAH1-L[3-10/0.1]
BLPSQAH2-L[3-20/0.1]
BLPSQAH3-L[3-20/0.1]
BLPSQAH4-L[3-25/0.1]
BLPSQAH5-L[4-30/0.1]
BLPSQAH6-L[5-40/0.1]
BLPSQAH8-L[5-40/0.1]
BLPSQAH10-L[5-40/0.1]
BLPSQAM1-L[3-10/0.1]
BLPSQAM2-L[3-20/0.1]
BLPSQAM3-L[3-20/0.1]
BLPSQAM4-L[3-25/0.1]
BLPSQAM5-L[4-30/0.1]
BLPSQAM6-L[5-40/0.1]
BLPSQAM8-L[5-40/0.1]
BLPSQAM10-L[5-40/0.1]
BLPSQAP1-L[3-10/0.1]
BLPSQAP2-L[3-20/0.1]
BLPSQAP3-L[3-20/0.1]
BLPSQAP4-L[3-25/0.1]
BLPSQAP5-L[4-30/0.1]
BLPSQAP6-L[5-40/0.1]
BLPSQAP8-L[5-40/0.1]
BLPSQAP10-L[5-40/0.1]
CLPSQAG1-L[3-10/0.1]
CLPSQAG2-L[3-20/0.1]
CLPSQAG3-L[3-20/0.1]
CLPSQAG4-L[3-25/0.1]
CLPSQAG5-L[4-30/0.1]
CLPSQAG6-L[5-40/0.1]
CLPSQAG8-L[5-40/0.1]
CLPSQAG10-L[5-40/0.1]
CLPSQAH1-L[3-10/0.1]
CLPSQAH2-L[3-20/0.1]
CLPSQAH3-L[3-20/0.1]
CLPSQAH4-L[3-25/0.1]
CLPSQAH5-L[4-30/0.1]
CLPSQAH6-L[5-40/0.1]
CLPSQAH8-L[5-40/0.1]
CLPSQAH10-L[5-40/0.1]
CLPSQAM1-L[3-10/0.1]
CLPSQAM2-L[3-20/0.1]
CLPSQAM3-L[3-20/0.1]
CLPSQAM4-L[3-25/0.1]
CLPSQAM5-L[4-30/0.1]
CLPSQAM6-L[5-40/0.1]
CLPSQAM8-L[5-40/0.1]
CLPSQAM10-L[5-40/0.1]
CLPSQAP1-L[3-10/0.1]
CLPSQAP2-L[3-20/0.1]
CLPSQAP3-L[3-20/0.1]
CLPSQAP4-L[3-25/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 L
(mm)
6天~ 10[鋼] 相當於SKS31g61g63 ~ 10
3天 10[鋼] 相當於SKS32g62g63 ~ 20
3天 10[鋼] 相當於SKS33g63g63 ~ 20
6天~ 10[鋼] 相當於SKS34g64g63 ~ 25
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35g65g64 ~ 30
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36g66g65 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS38g68g65 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS310g610g65 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS31h71h73 ~ 10
3天 10[鋼] 相當於SKS32h72h73 ~ 20
3天 10[鋼] 相當於SKS33h73h73 ~ 20
6天~ 10[鋼] 相當於SKS34h74h73 ~ 25
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35h75h74 ~ 30
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36h76h75 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS38h78h75 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS310h710h75 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS31m61m63 ~ 10
3天 10[鋼] 相當於SKS32m62m63 ~ 20
3天 10[鋼] 相當於SKS33m63m63 ~ 20
6天~ 10[鋼] 相當於SKS34m64m63 ~ 25
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35m65m64 ~ 30
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36m66m65 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS38m68m65 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS310m610m65 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS31p61p63 ~ 10
3天 10[鋼] 相當於SKS32p62p63 ~ 20
3天 10[鋼] 相當於SKS33p63p63 ~ 20
6天~ 10[鋼] 相當於SKS34p64p63 ~ 25
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35p65p64 ~ 30
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36p66p65 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS38p68p65 ~ 40
3天 10[鋼] 相當於SKS310h710h75 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1g61g63 ~ 10
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2g62g63 ~ 20
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3g63g63 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4g64g63 ~ 25
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5g65g64 ~ 30
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6g66g65 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8g68g65 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10g610g65 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1h71h73 ~ 10
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2h72h73 ~ 20
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3h73h73 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4h74h73 ~ 25
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5h75h74 ~ 30
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6h76h75 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8h78h75 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10h710h75 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1m61m63 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2m62m63 ~ 20
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3m63m63 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4m64m63 ~ 25
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5m65m64 ~ 30
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6m66m65 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8m68m65 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10m610m65 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1p61p63 ~ 10
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2p62p63 ~ 20
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3p63p63 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4p64p63 ~ 25

Loading...

基本資訊

基本形狀 直柱/附排氣槽 導入側先端形狀 導入側前端型 球面
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767