(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 直柱錐型 -壓入-

定位銷 直柱錐型 -壓入-

縮小公差與尺寸,達成短期出貨・低成本。
Locating Pins - Straight, Tapered (Press Fit)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 材質者在D部的任意位置有識別用槽。
根據各尺寸的組合,可能會沒有中心孔的狀況。
SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
 
材質No.[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
壓入
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCLPSTA
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GLPSTA
相當於SKS3BLPSTA
SUS304SLPSTA
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HLPSTA
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCLPSTA

規格表

型式LEA
   
Type D公差 D
LPSTA M 6L14.0E2.5A30
■公差選擇
D一般級
MPGH
m6p6g6h7
1〜3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
0
ー0.010
4〜6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
0
ー0.012
8・10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
0
ー0.015
[ ! ]Dー2EtanA≧0.73(前端徑φ0.73以上)
參考 tan15°≒0.267 tan30°≒0.577 tan45°≒1 tan60°≒1.732
■壓入
型式L
指定單位0.1mm
E
指定單位0.1mm
A
選擇
C
TypeD公差D
LPSTA
GLPSTA
BLPSTA
SLPSTA
HLPSTA
CLPSTA
M(m6)
P(p6)
G(g6)
H(h7)
13.0〜10.00.5〜10.015
30
45
60
0.1
23.0〜20.00.5
30.5
43.0〜25.01
54.0〜30.01
65.0〜40.01
85.0〜40.01.5
102

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BLPSTAG1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAG10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAH10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM6-L[5-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAM10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP3-L[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP4-L[3-25/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
BLPSTAP10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG3-L[3-20/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG5-L[4-30/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAG10-L[5-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH6-L[5-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH8-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAH10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM4-L[3-25/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM5-L[4-30/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM6-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM8-L[5-40/0.1]-E[0-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAM10-L[5-40/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAP1-L[3-10/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAP2-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAP3-L[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
CLPSTAP4-L[3-25/0.1]-E[0.5-10/0.1]-A[15,​30,​45,​60]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
定位側外徑公差 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 A
(°)
E
(mm)
L
(mm)
6天~ 10[鋼] 相當於SKS31g61g615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS32g62g615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10[鋼] 相當於SKS33g63g615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10[鋼] 相當於SKS34g64g615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 25
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35g65g615 ~ 600.5 ~ 104 ~ 30
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36g66g615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS38g68g615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS310g610g615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS31h71h715 ~ 600.5 ~ 103 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS32h72h715 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10[鋼] 相當於SKS33h73h715 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10[鋼] 相當於SKS34h74h715 ~ 600.5 ~ 103 ~ 25
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35h75h715 ~ 600.5 ~ 104 ~ 30
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36h76h715 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS38h78h715 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS310h710h715 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS31m61m615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS32m62m615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10[鋼] 相當於SKS33m63m615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10[鋼] 相當於SKS34m64m615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 25
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35m65m615 ~ 600.5 ~ 104 ~ 30
3天 10[鋼] 相當於SKS36m66m615 ~ 600 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS38m68m615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS310m610m615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS31p61p615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS32p62p615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
3天 10[鋼] 相當於SKS33p63p615 ~ 600 ~ 103 ~ 20
3天 10[鋼] 相當於SKS34p64p615 ~ 600 ~ 103 ~ 25
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35p65p615 ~ 600.5 ~ 104 ~ 30
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36p66p615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS38p68p615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10[鋼] 相當於SKS310p610p615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1g61g615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2g62g615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3g63g615 ~ 600 ~ 103 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4g64g615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 25
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5g65g615 ~ 600 ~ 104 ~ 30
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6g66g615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8g68g615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10g610g615 ~ 600 ~ 105 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1h71h715 ~ 600.5 ~ 103 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2h72h715 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3h73h715 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4h74h715 ~ 600.5 ~ 103 ~ 25
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5h75h715 ~ 600.5 ~ 104 ~ 30
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6h76h715 ~ 600 ~ 105 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8h78h715 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10h710h715 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1m61m615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2m62m615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3m63m615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4m64m615 ~ 600 ~ 103 ~ 25
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5m65m615 ~ 600.5 ~ 104 ~ 30
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6m66m615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8m68m615 ~ 600 ~ 105 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10m610m615 ~ 600.5 ~ 105 ~ 40
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1p61p615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2p62p615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3p63p615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4p64p615 ~ 600.5 ~ 103 ~ 25

Loading...

基本資訊

基本形狀 直柱/附排氣槽 導入側先端形狀 導入側前端型 錐形
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767