(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

定位銷 大頭/小頭球面 -平面加工型-

定位銷 大頭/小頭球面 -平面加工型-

為大頭・小頭的止迴螺絲型。可從全周溝槽・切角・平面加工形狀選擇。
Locating Pins - Sphere Large/Small Head (Set Screw-Set Screw Flat Shape)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]因為附有中心孔,P尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。

材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCJPDQSJPDQD

規格表

型式PLBGA止迴位置
JPDQD8P5.05 L15B10.1G4A8.0Y
■平面加工形
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
G
指定單位1mm
A
指定單位0.1mm
止迴位置hC適用
止迴螺絲
(W)
Type形狀DD尺寸公差g6D<P時D≧P時
(平面加工)
JPDQ
S(圓形)
D(鑽石形)
6−0.004
−0.012
5.00〜10.0012〜205.0〜20.0(15.0)3〜92.0〜8.0X
Y


[ ! ]僅適用於鑽石形
11M431.5
8ー0.005
ー0.014
5.00〜13.0014〜225.0〜30.0(15.0)2.0〜12.01.21.5M53.51.8
10ー0.005
ー0.014
5.00〜15.0015〜255.0〜30.0(15.0)2.0〜16.01.22M642.2
12ー0.006
ー0.017
5.00〜16.0015〜252.0〜20.01.22M652.5
16ー0.006
ー0.017
10.00〜25.0024〜355.0〜30.02.0〜28.023M874
20−0.007
−0.020
13.00〜30.0027〜402.0〜36.023M895
[ ! ]B尺寸( )適用於鑽石形 [ ! ]表中的適用止迴螺絲尺寸為使用切角形時建議的止迴螺絲尺寸。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JPDQD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,​Y]
JPDQD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,​Y]
JPDQD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-15/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,​Y]
JPDQD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,​Y]
JPDQD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,​Y]
JPDQD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,​Y]
JPDQS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]
JPDQS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]
JPDQS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]
JPDQS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]
JPDQS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]
JPDQS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-30/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
止迴位置 A
(mm)
B
(mm)
G
(mm)
L
(mm)
5天 10鑽石形5 ~ 106X / Y2 ~ 85 ~ 203 ~ 912 ~ 20
6天~ 10鑽石形5 ~ 138X / Y2 ~ 125 ~ 203 ~ 914 ~ 22
6天~ 10鑽石形5 ~ 1510X / Y2 ~ 165 ~ 153 ~ 915 ~ 25
6天~ 10鑽石形5 ~ 1612X / Y2 ~ 205 ~ 203 ~ 915 ~ 25
5天 10鑽石形10 ~ 2516X / Y2 ~ 285 ~ 203 ~ 924 ~ 35
5天 10鑽石形13 ~ 3020X / Y2 ~ 365 ~ 203 ~ 927 ~ 40
3天 105 ~ 106-2 ~ 85 ~ 203 ~ 912 ~ 20
6天~ 105 ~ 138-2 ~ 125 ~ 303 ~ 914 ~ 22
6天~ 105 ~ 1510-2 ~ 165 ~ 303 ~ 915 ~ 25
6天~ 105 ~ 1612-2 ~ 205 ~ 303 ~ 915 ~ 25
6天~ 1010 ~ 2516-2 ~ 285 ~ 303 ~ 924 ~ 35
6天~ 1013 ~ 3020-2 ~ 365 ~ 303 ~ 927 ~ 40

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 / 小頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 平面加工 表面處理 熱處理 整體淬火
材質 相當於SKS3 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767