(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭/小頭球面型 全周溝槽形

定位銷 大頭/小頭球面型 全周溝槽形

為大頭・小頭的止迴螺絲型。可從全周溝槽・切角・平面加工形狀選擇。
Locating Pins - Sphere Large/Small Head (Set Screw-Circumference Groove Shape)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr) 材質者在D部的任意位置有識別用槽。
因為附有中心孔,P尺寸較小時,球面部分已幾乎不存在。
 
材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
圓形鑽石形
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCJPGQSJPGQD
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GJPGQSGJPGQD
SUS304SJPGQSSJPGQD
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCJPGQSCJPGQD

規格表

型式PLB
JPGQS10

P12.00

L6

B3.5
■全周溝槽形
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
d12C1(W)
Type形狀DD尺寸公差g6D<P時D≧P時
JPGQ
GJPGQ
SJPGQ
CJPGQ
S(圓形)
D(鑽石形)
6ー0.004
ー0.012
2.00〜10.003〜122.0〜20.0 4.555131.5
6Sー0.004
ー0.012
2〜12 4.5250.531.5
8ー0.005
ー0.014
3.00〜13.004〜162.0〜20.0(15.0) 6.5661.53.51.8
8Sー0.005
ー0.014
3〜16 6.5360.53.51.8
10ー0.005
ー0.014
3.00〜15.005〜203.0〜20.0888242.2
10Sー0.005
ー0.014
4〜208380.542.2
12ー0.006
ー0.017
5.00〜16.006〜243.0〜30.0(25.0)1088252.5
12Sー0.006
ー0.017
5〜2410480.552.5
16ー0.006
ー0.017
10.00〜25.008〜325.0〜30.01488374
16Sー0.006
ー0.017
7〜3214480.574
20ー0.007
ー0.020
13.00〜30.0010〜401888395
[ ! ]B尺寸( )適用於鑽石形

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CJPGQD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
CJPGQD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
CJPGQD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
CJPGQD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
CJPGQD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPGQD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPGQD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1]
CJPGQD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1]
CJPGQD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1]
CJPGQD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1]
CJPGQD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1]
CJPGQS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
CJPGQS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
CJPGQS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
CJPGQS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
CJPGQS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPGQS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
CJPGQS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
CJPGQS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-30/0.1]
CJPGQS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
CJPGQS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1]
CJPGQS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
GJPGQD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
GJPGQD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
GJPGQD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
GJPGQD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
GJPGQD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
GJPGQD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
GJPGQD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1]
GJPGQD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1]
GJPGQD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1]
GJPGQD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1]
GJPGQD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1]
GJPGQS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
GJPGQS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
GJPGQS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
GJPGQS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
GJPGQS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
GJPGQS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
GJPGQS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-30/0.1]
GJPGQS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-30/0.1]
GJPGQS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
GJPGQS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1]
GJPGQS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
JPGQD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGQD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGQD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-15/0.1]
JPGQD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-15/0.1]
JPGQD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGQD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1]
JPGQD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-25/0.1]
JPGQD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-25/0.1]
JPGQD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-30/0.1]
JPGQD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-30/0.1]
JPGQD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-30/0.1]
JPGQS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGQS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1]
JPGQS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGQS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
JPGQS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
ℓ1
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
4天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 106-2 ~ 203 ~ 12
5天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
5天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 138-2 ~ 204 ~ 16
5天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 138S32 ~ 203 ~ 16
5天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 1510-3 ~ 205 ~ 20
4天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 1510S33 ~ 204 ~ 20
5天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 1612-3 ~ 206 ~ 24
4天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 1612S43 ~ 205 ~ 24
5天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 2516-5 ~ 208 ~ 32
5天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 2516S45 ~ 207 ~ 32
5天 10鑽石形整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 3020-5 ~ 2010 ~ 40
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 106-2 ~ 203 ~ 12
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 138-2 ~ 204 ~ 16
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 138S32 ~ 203 ~ 16
3天 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 1510-3 ~ 205 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 1510S33 ~ 204 ~ 20
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 1612-3 ~ 306 ~ 24
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 1612S43 ~ 305 ~ 24
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 2516-5 ~ 308 ~ 32
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10 ~ 2516S45 ~ 307 ~ 32
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)13 ~ 3020-5 ~ 3010 ~ 40
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 106-2 ~ 203 ~ 12
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 138-2 ~ 204 ~ 16
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 138S32 ~ 203 ~ 16
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 1510-3 ~ 205 ~ 20
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 1510S33 ~ 204 ~ 20
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612-3 ~ 206 ~ 24
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612S43 ~ 205 ~ 24
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516-5 ~ 208 ~ 32
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516S45 ~ 207 ~ 32
4天 10鑽石形[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 3020-5 ~ 2010 ~ 40
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 106-2 ~ 203 ~ 12
16天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 138-2 ~ 204 ~ 16
16天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 138S32 ~ 203 ~ 16
4天 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 1510-3 ~ 205 ~ 20
16天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 1510S33 ~ 204 ~ 20
16天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612-3 ~ 306 ~ 24
16天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612S43 ~ 305 ~ 24
16天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516-5 ~ 308 ~ 32
16天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516S45 ~ 307 ~ 32
16天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 3020-5 ~ 3010 ~ 40
3天 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 106-2 ~ 203 ~ 12
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 138-2 ~ 154 ~ 16
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 138S32 ~ 153 ~ 16
3天 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 1510-3 ~ 205 ~ 20
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 1510S33 ~ 204 ~ 20
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612-3 ~ 256 ~ 24
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 1612S43 ~ 255 ~ 24
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516-5 ~ 308 ~ 32
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 2516S45 ~ 307 ~ 32
6天~ 10鑽石形整體淬火[鋼] 相當於SKS313 ~ 3020-5 ~ 3010 ~ 40
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 106-2 ~ 203 ~ 12
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 106S22 ~ 202 ~ 12
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 138-2 ~ 204 ~ 16
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 138S32 ~ 203 ~ 16
3天 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 1510-3 ~ 205 ~ 20

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 / 小頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 全周溝槽 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767