(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 大頭錐型 非磁性型 -內螺牙型-

定位銷 大頭錐型 非磁性型 -內螺牙型-

非磁性體(鋁)的定位銷。不會被周遭的磁力所影響。
Locating Pins - Large Head, Tapered - Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質[ S ]表面處理前端形狀Type
內螺牙
A2017白色陽極處理圓形AFPMTA
鑽石形AFPMTD

規格表

型式PLB
AFPMTA6P8.50L6B3.0
■內螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
m(W)M
(粗螺紋)
建議緊固扭矩
(kgf・cm)
TypeDD尺寸公差g6
AFPMTA
AFPMTD
6ー0.004
ー0.012
6.50〜10.006(9)〜122.0〜12.0335M36.25
8ー0.005
ー0.014
9.00〜13.008(12)〜162.0〜15.043.58M510
10ー0.005
ー0.014
11.00〜15.0010(12)〜203.0〜20.0448M510
12ー0.006
ー0.017
13.00〜16.0012〜243.0〜20.0458M510
13ー0.006
ー0.017
14.00〜18.0013(14)〜265.0〜20.045.510M822.5
16ー0.006
ー0.017
17.00〜25.0016〜325.0〜20.05712M822.5
[ ! ]L尺寸( )僅適用於鑽石形   [ ! ]建議緊固扭矩為參考值。
[ ! ]因為材質較軟,螺紋較容易崩牙。
安裝時請參考表中的建議緊固扭矩

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFPMTA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPMTA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPMTA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
AFPMTA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
AFPMTD6-P[6.5-10/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1]
AFPMTD8-P[9-13/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1]
AFPMTD10-P[11-15/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTD12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
AFPMTD13-P[14-18/0.01]-L[14-26/1]-B[5-20/0.1]
AFPMTD16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
6天~ 106.5 ~ 1062 ~ 126 ~ 12
6天~ 109 ~ 1382 ~ 158 ~ 16
6天~ 1011 ~ 15103 ~ 2010 ~ 20
6天~ 1013 ~ 16123 ~ 2012 ~ 24
6天~ 1014 ~ 18135 ~ 2013 ~ 26
6天~ 1017 ~ 25165 ~ 2016 ~ 32
6天~ 10鑽石形6.5 ~ 1062 ~ 129 ~ 12
6天~ 10鑽石形9 ~ 1382 ~ 1512 ~ 16
6天~ 10鑽石形11 ~ 15103 ~ 2012 ~ 20
6天~ 10鑽石形13 ~ 16123 ~ 2012 ~ 24
6天~ 10鑽石形14 ~ 18135 ~ 2014 ~ 26
6天~ 10鑽石形17 ~ 25165 ~ 2016 ~ 32

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 內螺牙 表面處理 白色陽極處理 熱處理
材質 A2017 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767