(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭錐型 非磁性型 -外螺牙型-

定位銷 大頭錐型 非磁性型 -外螺牙型-

非磁性體(鋁)的定位銷。不會被周遭的磁力所影響。
Locating Pins - Large Head, Tapered - Nonmagnetic - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

定位銷 大頭錐型 非磁性型 -外螺牙型-:關聯圖像

[ M ]材質[ S ]表面處理前端形狀Type
外螺牙
A2017白色陽極處理圓形AFPMNA
鑽石形AFPMND

規格表

型式PLB
AFPMNA6P8.50L6B3.0
■外螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
m(W)M
(粗螺紋)
建議緊固扭矩
(kgf・cm)
TypeDD尺寸公差g6
AFPMNA
AFPMND
3ー0.002
ー0.008
3.50~6.002~61.0~10.021.535
4ー0.004
ー0.012
4.50~7.002~81.0~10.031.847
5ー0.004
ー0.012
5.50~8.003~101.0~10.032.258.75
6ー0.004
ー0.012
6.50~10.003~101.0~12.033617.5
8ー0.005
ー0.014
9.00~13.005~101.0~15.043.5818.75
10ー0.005
ー0.014
11.00~15.005~153.0~20.0441027.5
12ー0.006
ー0.017
13.00~18.008~153.0~20.0451292.5
16ー0.006
ー0.017
17.00~25.008~205.0~20.05716100
[ ! ]建議緊固扭矩為參考值。
[ ! ]因為材質較軟,螺紋較容易崩牙。
安裝時請參考表中的建議緊固扭矩

追加工

定位銷 大頭錐型 非磁性型 -外螺牙型-:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFPMNA3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMNA6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]
AFPMNA8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
AFPMNA10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMNA12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMNA16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
AFPMND3-P[3.5-6/0.01]-L[0-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND4-P[4.5-7/0.01]-L[0-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMND6-P[6.5-10/0.01]-L[0-10/1]-B[1-12/0.1]
AFPMND8-P[9-13/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
AFPMND10-P[11-15/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMND12-P[13-18/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1]
AFPMND16-P[17-25/0.01]-L[0-20/1]-B[5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
6天~ 103.5 ~ 631 ~ 100 ~ 6
6天~ 104.5 ~ 741 ~ 100 ~ 8
6天~ 105.5 ~ 851 ~ 100 ~ 10
6天~ 106.5 ~ 1061 ~ 120 ~ 10
6天~ 109 ~ 1381 ~ 150 ~ 10
6天~ 1011 ~ 15103 ~ 200 ~ 15
6天~ 1013 ~ 18123 ~ 200 ~ 15
6天~ 1017 ~ 25165 ~ 200 ~ 20
6天~ 10鑽石形3.5 ~ 631 ~ 100 ~ 6
6天~ 10鑽石形4.5 ~ 741 ~ 100 ~ 8
6天~ 10鑽石形5.5 ~ 851 ~ 100 ~ 10
6天~ 10鑽石形6.5 ~ 1061 ~ 120 ~ 10
6天~ 10鑽石形9 ~ 1381 ~ 150 ~ 10
6天~ 10鑽石形11 ~ 15103 ~ 200 ~ 15
6天~ 10鑽石形13 ~ 18123 ~ 200 ~ 15
6天~ 10鑽石形17 ~ 25165 ~ 200 ~ 20

Loading...

  1. 1

使用範例

定位銷 大頭錐型 非磁性型 -外螺牙型-:關聯圖像

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 外螺牙 表面處理 白色陽極處理 熱處理
材質 A2017 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767