(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 大頭錐型 非磁性型 -壓入型-

定位銷 大頭錐型 非磁性型 -壓入型-

非磁性體(鋁)的定位銷。不會被周遭的磁力所影響。
Locating Pins - Large Head, Tapered - Nonmagnetic - Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質[ S ]表面處理前端形狀Type
壓入
A2017白色陽極處理圓形AFPMA
鑽石形AFPMD

規格表

型式PLB
AFPMA6P8.50L6B3.0
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
Cm(W)規格有無
TypeDD尺寸公差m6
AFPMA
AFPMD
[ ! ]鑽石形適用於D≧2
1+0.008
+0.002
1.50~2.502・31.0~5.00.10.50
2+0.008
+0.002
2.50~4.002~61.0~10.00.511.20
3+0.008
+0.002
3.50~6.003~61.0~10.00.521.51
4+0.012
+0.004
4.50~7.004~81.0~10.0131.81
5+0.012
+0.004
5.50~8.005~101.0~10.0132.21
6+0.012
+0.004
6.50~10.006~121.0~12.01331
8+0.015
+0.006
9.00~13.008~161.0~15.01.543.51
10+0.015
+0.006
11.00~15.0010~203.0~20.02441
12+0.018
+0.007
13.00~16.0012~243.0~20.02451
13+0.018
+0.007
14.00~18.0013~265.0~20.0245.52
16+0.018
+0.007
17.00~25.0016~325.0~20.03572

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFPMA1-P[1.5-2.5/0.01]-L[2-3/1]-B[1-5/0.1]
AFPMA2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMA3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMA4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMA5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMA6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1-12/0.1]
AFPMA8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[1-15/0.1]
AFPMA10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPMA12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
AFPMA13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
AFPMA16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
AFPMD2-P[2.5-4/0.01]-L[2-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMD3-P[3.5-6/0.01]-L[3-6/1]-B[1-10/0.1]
AFPMD4-P[4.5-7/0.01]-L[4-8/1]-B[1-10/0.1]
AFPMD5-P[5.5-8/0.01]-L[5-10/1]-B[1-10/0.1]
AFPMD6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[1-12/0.1]
AFPMD8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[1-15/0.1]
AFPMD10-P[11-15/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]
AFPMD12-P[13-16/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]
AFPMD13-P[14-18/0.01]-L[13-26/1]-B[5-20/0.1]
AFPMD16-P[17-25/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
6天~ 101.5 ~ 2.511 ~ 52 ~ 3
6天~ 102.5 ~ 421 ~ 102 ~ 6
6天~ 103.5 ~ 631 ~ 103 ~ 6
6天~ 104.5 ~ 741 ~ 104 ~ 8
6天~ 105.5 ~ 851 ~ 105 ~ 10
6天~ 106.5 ~ 1061 ~ 126 ~ 12
6天~ 109 ~ 1381 ~ 158 ~ 16
6天~ 1011 ~ 15103 ~ 2010 ~ 20
6天~ 1013 ~ 16123 ~ 2012 ~ 24
6天~ 1014 ~ 18135 ~ 2013 ~ 26
6天~ 1017 ~ 25165 ~ 2016 ~ 32
6天~ 10鑽石形2.5 ~ 421 ~ 102 ~ 6
6天~ 10鑽石形3.5 ~ 631 ~ 103 ~ 6
6天~ 10鑽石形4.5 ~ 741 ~ 104 ~ 8
6天~ 10鑽石形5.5 ~ 851 ~ 105 ~ 10
6天~ 10鑽石形6.5 ~ 1061 ~ 126 ~ 12
6天~ 10鑽石形9 ~ 1381 ~ 158 ~ 16
6天~ 10鑽石形11 ~ 15103 ~ 2010 ~ 20
6天~ 10鑽石形13 ~ 16123 ~ 2012 ~ 24
6天~ 10鑽石形14 ~ 18135 ~ 2013 ~ 26
6天~ 10鑽石形17 ~ 25165 ~ 2016 ~ 32

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理 白色陽極處理 熱處理
材質 A2017 定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 m6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767