(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
適用於想進行不同孔徑的工件定位時。Locating Pins Double Stepped - Tapped
[ M ]材質 | [ S ]表面處理 | [ H ]硬度 | 內螺牙 |
D公差g6 | |||
相當於SKS3 | − | 淬火硬度 60〜63HRC | WPG |
SUS304 | − | − | SWPG |
SUS304 | 鍍硬鉻 | 鍍膜硬度 750HV〜 | HWPG |
型式 | − | P | − | Q | − | L | − | B | − | E | − | F |
HWPG16 | − | P20.02 | − | Q15.30 | − | L18 | − | B12.3 | − | E3.1 | − | F5.0 |
型式 | D尺寸公差g6 | P 指定單位0.01mm | Q 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | E 指定單位0.1mm | F 指定單位0.1mm | m | M (粗螺紋) | *緊固扭矩 N・cm | ℓ | |
Type | D | |||||||||||
D公差g6 WPG SWPG HWPG | 6 | ー0.004 ー0.012 | 6.00〜10.00 | 2.00〜9.00 | 6〜12 | 2.0〜20.0 | 1.0〜10.0 | 2.0〜20.0 | 3 | M3 | 98 | 5 |
8 | ー0.005 ー0.014 | 8.00〜13.00 | 3.00〜12.00 | 8〜16 | 4 | M4 | 225 | 8 | ||||
10 | 10.00〜15.00 | 3.00〜14.00 | 10〜20 | 3.0〜20.0 | 3.0〜20.0 | 4 | M5 | 461 | 8 | |||
12 | ー0.006 ー0.017 | 12.00〜16.00 | 5.00〜15.00 | 12〜24 | 4 | M5 | 461 | 8 | ||||
16 | 16.00〜25.00 | 10.00〜24.00 | 16〜32 | 5.0〜20.0 | 5.0〜20.0 | 5 | M8 | 1911 | 12 | |||
20 | ー0.007 ー0.020 | 20.00〜30.00 | 13.00〜29.00 | 20〜40 | 5 | M8 | 1911 | 12 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
HWPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
HWPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
HWPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
HWPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
SWPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
SWPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
SWPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
SWPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
SWPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
SWPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
WPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
WPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
WPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
WPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 表面處理 | 熱處理 | 材質 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | L (mm) | Q (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16天~ | 10 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 6 ~ 10 | 6 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | 2 ~ 9 | ||
16天~ | 10 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 8 ~ 13 | 8 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 8 ~ 16 | 3 ~ 12 | ||
16天~ | 10 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 10 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
16天~ | 10 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 12 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | 5 ~ 15 | ||
16天~ | 10 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 16 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | 10 ~ 24 | ||
16天~ | 10 | [鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上) | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 20 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | 13 ~ 29 | ||
5天~ | 10 | 無 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 6 ~ 10 | 6 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | 2 ~ 9 | ||
5天~ | 10 | 無 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 8 ~ 13 | 8 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 8 ~ 16 | 3 ~ 12 | ||
5天~ | 10 | 無 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 10 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
5天~ | 10 | 無 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 12 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | 5 ~ 15 | ||
5天~ | 10 | 無 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 16 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | 10 ~ 24 | ||
5天~ | 10 | 無 | 無 | [不銹鋼] SUS304 | 20 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | 13 ~ 29 | ||
6天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 6 ~ 10 | 6 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 6 ~ 12 | 2 ~ 9 | ||
6天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 8 ~ 13 | 8 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 8 ~ 16 | 3 ~ 12 | ||
6天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 10 ~ 15 | 10 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 10 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
6天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 12 ~ 16 | 12 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 12 ~ 24 | 5 ~ 15 | ||
6天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 16 ~ 25 | 16 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 16 ~ 32 | 10 ~ 24 | ||
6天~ | 10 | 無 | 整體淬火 | [鋼] 相當於SKS3 | 20 ~ 30 | 20 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 20 ~ 40 | 13 ~ 29 |
Loading...
基本形狀 | 2軸頸 | 導入側先端形狀 | 圓 | 導入側前端型 | 錐形 |
---|---|---|---|---|---|
導入側樣式 | 無 | 安裝側形狀 | 內螺牙 | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 |
安裝側公差 | g6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策