(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 2段型 -壓入型-

定位銷 2段型 -壓入型-

適用於想進行不同孔徑的工件定位時。
Locating Pins Double Stepped - Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度壓入
D公差m6D公差p6
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCWPMWPP
SUS304SWPM
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HWPMHWPP

規格表

型式PQLBEF
SWPM5P7.30Q5.01L10B10.5E5.2F7.8
Dm6p6
2・3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
4〜6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
8・10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
12・16+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
20+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
Q
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
E
指定單位0.1mm
F
指定單位0.1mm
mC
TypeD
D公差m6
WPM
SWPM
HWPM
D公差p6
WPP
HWPP
22.00〜4.001.00〜3.002〜62.0〜6.01.0〜3.02.0〜6.010.30
33.00〜6.001.00〜5.003〜62.0〜10.01.0〜5.02.0〜10.020.51
44.00〜7.002.00〜6.004〜82.0〜15.01.0〜8.02.0〜15.0311
55.00〜8.002.00〜7.005〜102.0〜20.01.0〜10.02.0〜20.0311
6 6.00〜10.002.00〜9.006〜12311
8 8.00〜13.00 3.00〜12.008〜1641.52
1010.00〜15.00 3.00〜14.0010〜203.0〜20.03.0〜20.0422
1212.00〜16.00 5.00〜15.0012〜24422
1616.00〜25.0010.00〜24.0016〜325.0〜20.05.0〜20.0532
2020.00〜30.0013.00〜29.0020〜40532

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HWPM2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1]
HWPM3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1]
HWPM4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1]
HWPM5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPM6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPM8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPM10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
HWPM12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
HWPP2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1]
HWPP3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1]
HWPP4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1]
HWPP5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPP6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPP8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
HWPP10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
HWPP12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
HWPP16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
HWPP20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
SWPM2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1]
SWPM3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1]
SWPM4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1]
SWPM5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
SWPM6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
SWPM8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
SWPM10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
SWPM12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
SWPM16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
SWPM20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
WPM2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1]
WPM3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1]
WPM4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1]
WPM5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPM6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPM8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPM10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
WPM12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
WPM16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
WPM20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
WPP2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1]
WPP3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1]
WPP4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1]
WPP5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPP6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPP8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1]
WPP10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
WPP12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1]
WPP16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
WPP20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
L
(mm)
Q
(mm)
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3042 ~ 42m62 ~ 61 ~ 32 ~ 62 ~ 61 ~ 3
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043 ~ 63m62 ~ 101 ~ 52 ~ 103 ~ 61 ~ 5
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3044 ~ 74m62 ~ 151 ~ 82 ~ 154 ~ 82 ~ 6
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3045 ~ 85m62 ~ 201 ~ 102 ~ 205 ~ 102 ~ 7
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3046 ~ 106m62 ~ 201 ~ 102 ~ 206 ~ 122 ~ 9
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3048 ~ 138m62 ~ 201 ~ 102 ~ 208 ~ 163 ~ 12
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30410 ~ 1510m63 ~ 201 ~ 103 ~ 2010 ~ 203 ~ 14
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30412 ~ 1612m63 ~ 201 ~ 103 ~ 2012 ~ 245 ~ 15
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3042 ~ 42p62 ~ 61 ~ 32 ~ 62 ~ 61 ~ 3
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043 ~ 63p62 ~ 101 ~ 52 ~ 103 ~ 61 ~ 5
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3044 ~ 74p62 ~ 151 ~ 82 ~ 154 ~ 82 ~ 6
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3045 ~ 85p62 ~ 201 ~ 102 ~ 205 ~ 102 ~ 7
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3046 ~ 106p62 ~ 201 ~ 102 ~ 206 ~ 122 ~ 9
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3048 ~ 138p62 ~ 201 ~ 102 ~ 208 ~ 163 ~ 12
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30410 ~ 1510p63 ~ 201 ~ 103 ~ 2010 ~ 203 ~ 14
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30412 ~ 1612p63 ~ 201 ~ 103 ~ 2012 ~ 245 ~ 15
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30416 ~ 2516p65 ~ 201 ~ 105 ~ 2016 ~ 3210 ~ 24
6天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30420 ~ 3020p65 ~ 201 ~ 105 ~ 2020 ~ 4013 ~ 29
5天~ 10[不銹鋼] SUS3042 ~ 42m62 ~ 61 ~ 32 ~ 62 ~ 61 ~ 3
5天~ 10[不銹鋼] SUS3043 ~ 63m62 ~ 101 ~ 52 ~ 103 ~ 61 ~ 5
5天~ 10[不銹鋼] SUS3044 ~ 74m62 ~ 151 ~ 82 ~ 154 ~ 82 ~ 6
5天~ 10[不銹鋼] SUS3045 ~ 85m62 ~ 201 ~ 102 ~ 205 ~ 102 ~ 7
5天~ 10[不銹鋼] SUS3046 ~ 106m62 ~ 201 ~ 102 ~ 206 ~ 122 ~ 9
5天~ 10[不銹鋼] SUS3048 ~ 138m62 ~ 201 ~ 102 ~ 208 ~ 163 ~ 12
5天~ 10[不銹鋼] SUS30410 ~ 1510m63 ~ 201 ~ 103 ~ 2010 ~ 203 ~ 14
5天~ 10[不銹鋼] SUS30412 ~ 1612m63 ~ 201 ~ 103 ~ 2012 ~ 245 ~ 15
5天~ 10[不銹鋼] SUS30416 ~ 2516m65 ~ 201 ~ 105 ~ 2016 ~ 3210 ~ 24
5天~ 10[不銹鋼] SUS30420 ~ 3020m65 ~ 201 ~ 105 ~ 2020 ~ 4013 ~ 29
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 42m62 ~ 61 ~ 32 ~ 62 ~ 61 ~ 3
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 63m62 ~ 101 ~ 52 ~ 103 ~ 61 ~ 5
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 74m62 ~ 151 ~ 82 ~ 154 ~ 82 ~ 6
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 85m62 ~ 201 ~ 102 ~ 205 ~ 102 ~ 7
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36 ~ 106m62 ~ 201 ~ 102 ~ 206 ~ 122 ~ 9
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS38 ~ 138m62 ~ 201 ~ 102 ~ 208 ~ 163 ~ 12
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 1510m63 ~ 201 ~ 103 ~ 2010 ~ 203 ~ 14
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS312 ~ 1612m63 ~ 201 ~ 103 ~ 2012 ~ 245 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS316 ~ 2516m65 ~ 201 ~ 105 ~ 2016 ~ 3210 ~ 24
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS320 ~ 3020m65 ~ 201 ~ 105 ~ 2020 ~ 4013 ~ 29
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS32 ~ 42p62 ~ 61 ~ 32 ~ 62 ~ 61 ~ 3
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 63p62 ~ 101 ~ 52 ~ 103 ~ 61 ~ 5
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 74p62 ~ 151 ~ 82 ~ 154 ~ 82 ~ 6
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 85p62 ~ 201 ~ 102 ~ 205 ~ 102 ~ 7
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36 ~ 106p62 ~ 201 ~ 102 ~ 206 ~ 122 ~ 9
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS38 ~ 138p62 ~ 201 ~ 102 ~ 208 ~ 163 ~ 12
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS310 ~ 1510p63 ~ 201 ~ 103 ~ 2010 ~ 203 ~ 14
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS312 ~ 1612p63 ~ 201 ~ 103 ~ 2012 ~ 245 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS316 ~ 2516p65 ~ 201 ~ 105 ~ 2016 ~ 3210 ~ 24
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS320 ~ 3020p65 ~ 201 ~ 105 ~ 2020 ~ 4013 ~ 29

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

基本形狀 2軸頸 導入側先端形狀 導入側前端型 錐形
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 定位側外徑公差 0/-0.01

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767