(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 導引銷 -壓入型-

定位銷 導引銷 -壓入型-

以防止間距偏差等之目的插入,並進行定位。
Locating Pins - Pilot Pins - Standard / Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
[ M ]材質[ H ]硬度B尺寸固定型B尺寸指定型
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCHPSTHPSF
SUS304SHPSTSHPSF
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCHPSTCHPSF

規格表

型式LPB
HPST5
HPSF4

15
10

P7.20
P5.05


B1.20
■B尺寸固定型
型式L
選擇
P
指定單位0.01mm
BE
TypeDD尺寸公差
HPST
SHPST
CHPST
1+0.012
+0.007
121.50〜3.00133
2+0.012
+0.007
122.50〜4.00143
3+0.012
+0.007
12154.00〜6.00243
4+0.012
+0.007
12155.00〜7.00253
5+0.012
+0.007
12156.00〜8.00253
6+0.012
+0.007
12157.00〜9.00263
8+0.012
+0.007
1518 9.00〜13.00363
10+0.012
+0.007
151811.00〜15.00363
■B尺寸指定型
型式L
選擇
P
指定單位0.01mm
B
指定單位0.01mm
E
TypeDD尺寸公差
HPSF
SHPSF
CHPSF
1+0.012
+0.007
3456810121.50〜3.001.00〜5.0031
2+0.012
+0.007
456810122.50〜4.001.00〜10.0041
3+0.012
+0.007
5681012154.00〜6.001.00〜10.0041
4+0.012
+0.007
5681012155.00〜7.001.00〜10.0051
5+0.012
+0.007
5681012156.00〜8.001.00〜10.0051
6+0.012
+0.007
68101215 7.00〜10.001.00〜12.0061
8+0.012
+0.007
8101215 9.00〜13.001.00〜15.0061
10+0.012
+0.007
1012151811.00〜15.001.00〜20.0061

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CHPSF1-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[1.5-3/0.01]-B[1-5/0.01]
CHPSF2-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[2.5-4/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSF3-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[4-6/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSF4-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[5-7/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSF5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
CHPSF6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
CHPSF8-[8,​10,​12,​15]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
CHPSF10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
CHPST1-12-P[1.5-3/0.01]
CHPST2-12-P[2.5-4/0.01]
CHPST3-[12,​15]-P[4-6/0.01]
CHPST4-[12,​15]-P[5-7/0.01]
CHPST5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
CHPST6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
CHPST8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
CHPST10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
HPSF1-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[1.5-3/0.01]-B[1-5/0.01]
HPSF2-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[2.5-4/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSF3-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[4-6/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSF4-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[5-7/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSF5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
HPSF6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
HPSF8-[8,​10,​12,​15]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
HPSF10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
HPST1-12-P[1.5-3/0.01]
HPST2-12-P[2.5-4/0.01]
HPST3-[12,​15]-P[4-6/0.01]
HPST4-[12,​15]-P[5-7/0.01]
HPST5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
HPST6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
HPST8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
HPST10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
SHPSF1-[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[1.5-3/0.01]-B[1-5/0.01]
SHPSF2-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-P[2.5-4/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSF3-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[4-6/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSF4-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[5-7/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSF5-[5,​6,​8,​10,​12,​15]-P[6-8/0.01]-B[1-10/0.01]
SHPSF6-[6,​8,​10,​12,​15]-P[7-10/0.01]-B[1-12/0.01]
SHPSF8-[8,​10,​12,​15]-P[9-13/0.01]-B[1-15/0.01]
SHPSF10-[10,​12,​15,​18]-P[11-15/0.01]-B[1-20/0.01]
SHPST1-12-P[1.5-3/0.01]
SHPST2-12-P[2.5-4/0.01]
SHPST3-[12,​15]-P[4-6/0.01]
SHPST4-[12,​15]-P[5-7/0.01]
SHPST5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
SHPST6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
SHPST8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
SHPST10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
定位部長度 B
(mm)
L
(mm)
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1.5 ~ 311 ~ 53 ~ 12
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2.5 ~ 421 ~ 104 ~ 12
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 631 ~ 105 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 741 ~ 105 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 851 ~ 105 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 1061 ~ 126 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)9 ~ 1381 ~ 158 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 15101 ~ 2010 ~ 18
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)1.5 ~ 31112
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)2.5 ~ 42112
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4 ~ 63212 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5 ~ 74212 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6 ~ 85212 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)7 ~ 96212 ~ 15
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)9 ~ 138315 ~ 18
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 1510315 ~ 18
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 311 ~ 53 ~ 12
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS32.5 ~ 421 ~ 104 ~ 12
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 631 ~ 105 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 741 ~ 105 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36 ~ 851 ~ 105 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 1061 ~ 126 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS39 ~ 1381 ~ 158 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 15101 ~ 2010 ~ 18
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS31.5 ~ 31112
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS32.5 ~ 42112
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34 ~ 63212 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35 ~ 74212 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36 ~ 85212 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS37 ~ 96212 ~ 15
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS39 ~ 138315 ~ 18
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 1510315 ~ 18
6天~ 10[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 311 ~ 53 ~ 12
6天~ 10[不銹鋼] SUS3042.5 ~ 421 ~ 104 ~ 12
6天~ 10[不銹鋼] SUS3044 ~ 631 ~ 105 ~ 15
6天~ 10[不銹鋼] SUS3045 ~ 741 ~ 105 ~ 15
6天~ 10[不銹鋼] SUS3046 ~ 851 ~ 105 ~ 15
6天~ 10[不銹鋼] SUS3047 ~ 1061 ~ 126 ~ 15
6天~ 10[不銹鋼] SUS3049 ~ 1381 ~ 158 ~ 15
6天~ 10[不銹鋼] SUS30411 ~ 15101 ~ 2010 ~ 18
6天~ 10[不銹鋼] SUS3041.5 ~ 31112
6天~ 10[不銹鋼] SUS3042.5 ~ 42112
6天~ 10[不銹鋼] SUS3044 ~ 63212 ~ 15
6天~ 10[不銹鋼] SUS3045 ~ 74212 ~ 15
6天~ 10[不銹鋼] SUS3046 ~ 85212 ~ 15
6天~ 10[不銹鋼] SUS3047 ~ 96212 ~ 15
6天~ 10[不銹鋼] SUS3049 ~ 138315 ~ 18
6天~ 10[不銹鋼] SUS30411 ~ 1510315 ~ 18

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 圓弧錐形
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理
定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 0.012/0.007

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767