(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭子彈精巧型 -外螺牙型-

定位銷 大頭子彈精巧型 -外螺牙型-

為了簡單拔插工件,將B尺寸設定較短並將導入部變更為子彈形。為可將L尺寸設定較短的簡易型。
Locating Pins - Large Head, Bullet Nose, Compact - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
[ ! ]也備有型式為縮短B尺寸並固定基板用的定位銷。>>P.1669
 
材質No.[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type形狀記號
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCFPCHNA(外螺牙)
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度 750HV〜
GFPCH
相當於SKS3BFPCH
SUS304SFPCH
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HFPCH
相當於SUS440C淬火硬度 50〜55HRCCFPCH

規格表

型式PLB
 
Type 形狀 D
FPCH NA3P4.20L6B2.0
■外螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
R1M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
Type形狀記號DD尺寸公差g6
FPCH
GFPCH
BFPCH
SFPCH
HFPCH
CFPCH
NA 3ー0.002
ー0.008
3.50〜6.002〜101.0〜5.01 M3   98
 4ー0.004
ー0.012
4.50〜7.001 M4 225
 5ー0.004
ー0.012
5.50〜8.003〜101 M5 461
 6ー0.004
ー0.012
 6.50〜10.001 M6  784
 8ー0.005
ー0.014
 9.00〜13.001 M81911
10ー0.005
ー0.014
11.00〜15.002M103783
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA8-P[9-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
SFPCHNA10-P[11-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
6天~ 10[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 631 ~ 52 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 741 ~ 52 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 851 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 1061 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS39 ~ 1381 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS311 ~ 15101 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 631 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.5 ~ 741 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 851 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 1061 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)9 ~ 1381 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)11 ~ 15101 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 631 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 741 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 851 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 1061 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS39 ~ 1381 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 15101 ~ 53 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 631 ~ 52 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 741 ~ 52 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 851 ~ 53 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 1061 ~ 53 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS39 ~ 1381 ~ 53 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS311 ~ 15101 ~ 53 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043.5 ~ 631 ~ 52 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3044.5 ~ 741 ~ 52 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3045.5 ~ 851 ~ 53 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3046.5 ~ 1061 ~ 53 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3049 ~ 1381 ~ 53 ~ 10
18天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS30411 ~ 15101 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[不銹鋼] SUS3043.5 ~ 631 ~ 52 ~ 10
6天~ 10[不銹鋼] SUS3044.5 ~ 741 ~ 52 ~ 10
6天~ 10[不銹鋼] SUS3045.5 ~ 851 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[不銹鋼] SUS3046.5 ~ 1061 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[不銹鋼] SUS3049 ~ 1381 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[不銹鋼] SUS30411 ~ 15101 ~ 53 ~ 10

Loading...

  1. 1

規格概要

由於前端為大R形,可順暢地插拔工件。
此外,也有設計成縮短安裝部(L尺寸)並且能省空間的精巧型。

使用範例

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 子彈
導入側樣式 安裝側形狀 外螺牙 定位側外徑公差 0/-0.01
安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767