(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 大頭子彈精巧型 -壓入型-

定位銷 大頭子彈精巧型 -壓入型-

為了簡單拔插工件,將B尺寸設定較短並將導入部變更為子彈形。為可將L尺寸設定較短的簡易型。
Locating Pins - Large Head, Bullet Nose, Compact - Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]SUS304材質者可能無研磨・中心孔。
[ ! ]也備有型式為縮短B尺寸並固定基板用的定位銷。>>P.1669
 
材質No.[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type形狀記號
相當於SKS3淬火硬度 60〜63HRCFPCHA(壓入・m6)
PA(壓入・p6)
相當於SKS3鍍硬鉻淬火硬度 50〜55HRC
鍍膜硬度750HV〜
GFPCH
相當於SKS3BFPCH
SUS304SFPCH
SUS304鍍硬鉻鍍膜硬度 750HV〜HFPCH
SUS440C或
SUS4系列不銹鋼(13Cr) 
淬火硬度 50〜55HRCCFPCH

規格表

型式PLB
 
Type 形狀 D
FPCH A3P4.20L6B2.0
SFPCH PA5P6.00L4B3.5
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
R1
Type形狀記號DD尺寸公差
m6p6
FPCH
GFPCH
BFPCH
SFPCH
HFPCH
CFPCH
A(m6)
PA(p6)
2+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
3.00〜4.002〜101.0〜5.01
3+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
3.50〜6.001
4+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
4.50〜7.001
5+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
5.50〜8.003〜101
6+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
6.50〜10.001
8+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
8.50〜13.001
10+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
10.50〜15.002

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BFPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
BFPCHPA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
CFPCHPA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
FPCHPA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA8-P[8.5-13/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
GFPCHPA10-P[10.5-15/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHA2-P[3-4/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHA3-P[3.5-6/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHA4-P[4.5-7/0.01]-L[2-10/1]-B[1-5/0.1]
HFPCHA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[1-5/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理 熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
6天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 42m61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 63m61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 74m61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 85m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 138m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS310.5 ~ 1510m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS33 ~ 42p61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 63p61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 74p61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 85p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 138p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10[鋼] 相當於SKS310.5 ~ 1510p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 42m61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 63m61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.5 ~ 74m61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 85m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 106m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8.5 ~ 138m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10.5 ~ 1510m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3 ~ 42p61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)3.5 ~ 63p61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)4.5 ~ 74p61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)5.5 ~ 85p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)6.5 ~ 106p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)8.5 ~ 138p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[不銹鋼] SUS440C或SUS4系列不銹鋼(13Cr)10.5 ~ 1510p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 42m61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 63m61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 74m61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 85m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 138m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS310.5 ~ 1510m61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 42p61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 63p61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 74p61 ~ 52 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 85p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 138p61 ~ 53 ~ 10
6天~ 10整體淬火[鋼] 相當於SKS310.5 ~ 1510p61 ~ 53 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 42m61 ~ 52 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 63m61 ~ 52 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 74m61 ~ 52 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 85m61 ~ 53 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106m61 ~ 53 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 138m61 ~ 53 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310.5 ~ 1510m61 ~ 53 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33 ~ 42p61 ~ 52 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS33.5 ~ 63p61 ~ 52 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS34.5 ~ 74p61 ~ 52 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS35.5 ~ 85p61 ~ 53 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS36.5 ~ 106p61 ~ 53 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS38.5 ~ 138p61 ~ 53 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)整體淬火[鋼] 相當於SKS310.5 ~ 1510p61 ~ 53 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043 ~ 42m61 ~ 52 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3043.5 ~ 63m61 ~ 52 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3044.5 ~ 74m61 ~ 52 ~ 10
8天~ 10[鍍硬鉻] 鍍硬鉻(鍍膜厚度3μm以上)[不銹鋼] SUS3045.5 ~ 85m61 ~ 53 ~ 10

Loading...

規格概要

由於前端為大R形,可順暢地插拔工件。
此外,也有設計成縮短安裝部(L尺寸)並且能省空間的精巧型。

使用範例

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 子彈
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 定位側外徑公差 0/-0.01

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767