(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 大頭平面型 側邊對應 -外螺牙型-

定位銷 大頭平面型 側邊對應 -外螺牙型-

備有變更研磨逃溝形狀,並使用不易折損材質製造的定位銷,以因應荷重從側邊施力的狀態。
Locating Pins - Large Flat Head - Side Locating - Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質
No.
[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度Type
外螺牙
SCM415浸碳淬火
55HRC〜(深度0.7〜0.8)
FPYN
SUS304SFPYN

規格表

型式PLB
FPYN10P15.00L15B10.0
■外螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
M
(粗螺紋)
緊固扭矩
N・cm
TypeDD尺寸公差g6
FPYN
SFPYN
6ー0.004
ー0.012
10.00〜13.003〜102.0〜15.0M6   784
8ー0.005
ー0.014
12.00〜15.005〜103.0〜15.0M8 1911
10ー0.005
ー0.014
14.00〜16.005〜153.0〜20.0M10 3783
12ー0.006
ー0.017
16.00〜18.008〜155.0〜20.0M12 6605
16ー0.006
ー0.017
20.00〜25.008〜205.0〜20.0M1616366
20ー0.007
ー0.020
24.00〜30.0010〜205.0〜20.0M2032928
熱處理品的緊固扭矩(參考值)請見技術資料P.3035的緊固扭矩強度區分(8.8)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
材質靜態降伏荷重(KN)
逃溝R1
SCM415浸碳淬火18.821.3
[ ! ]本表所記載的數值為代表值,非保證值。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
FPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
FPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
FPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
FPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1]
FPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
FPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN6-P[10-13/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
SFPYN8-P[12-15/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1]
SFPYN10-P[14-16/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1]
SFPYN12-P[16-18/0.01]-L[8-15/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN16-P[20-25/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1]
SFPYN20-P[24-30/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS熱處理 材質 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41510 ~ 1362 ~ 153 ~ 10
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41512 ~ 1583 ~ 155 ~ 10
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41514 ~ 16103 ~ 205 ~ 15
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41516 ~ 18125 ~ 208 ~ 15
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41520 ~ 25165 ~ 208 ~ 20
8天~ 10浸碳淬火[鋼] SCM41524 ~ 30205 ~ 2010 ~ 20
3天 10[不銹鋼] SUS30410 ~ 1362 ~ 153 ~ 10
3天 10[不銹鋼] SUS30412 ~ 1583 ~ 155 ~ 10
3天 10[不銹鋼] SUS30414 ~ 16103 ~ 205 ~ 15
3天 10[不銹鋼] SUS30416 ~ 18125 ~ 208 ~ 15
3天 10[不銹鋼] SUS30420 ~ 25165 ~ 208 ~ 20
3天 10[不銹鋼] SUS30424 ~ 30205 ~ 2010 ~ 20

Loading...

  1. 1

規格概要

■靜態剪斷破壞數據

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 外螺牙 表面處理
定位側外徑公差 0/-0.01 安裝側公差 g6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767