(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭平面 -壓入型-

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭平面 -壓入型-

大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭平面的選擇尺寸・追加工。
Locating Pins - High Hardness Stainless Steel, Large Flat Head (Press Fit)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]內螺牙・外螺牙的圖面無特別記載的部分,與壓入相同。
[ ! ]
B>20mm時,P尺寸公差為0−0.02。
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。(ℓ1

[ M ]材質[ H ]硬度壓入
m6p6g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜AFPDCAFPDPCAFPDGCAFPDHC
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。

規格表

型式DPLB
AFPDC6P8.97L12B3.5
■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
 0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
 0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
 0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
 0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
 0
−0.021
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
1C
TypeD
AFPDC(m6)
AFPDPC(p6)
AFPDGC(g6)
AFPDHC(h7)
22.50~8.003~162.0~20.000.5
33.50~8.001
44.50~8.002.0~30.01
55.50~8.00
66.50~16.00
77.50~16.00
88.50~16.00
99.50~16.00
1010.50~16.005~25
1111.50~16.00
1212.50~17.50
1314.00~20.007~26
1516.00~22.508~23
1617.00~25.508~242
1819.00~25.508~27
2022.00~25.5010~30
[ ! ]L尺寸=3時,C=0.5 ℓ1=1。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFPDC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC7-P[7.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC9-P[9.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC11-P[11.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC15-P[16-22.5/0.01]-L[8-23/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC16-P[17-25.5/0.01]-L[8-24/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC18-P[19-25.5/0.01]-L[8-27/1]-B[2-30/0.1]
AFPDC20-P[22-25.5/0.01]-L[10-30/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDGC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDGC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC7-P[7.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC9-P[9.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC11-P[11.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC15-P[16-22.5/0.01]-L[8-23/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC16-P[17-25.5/0.01]-L[8-24/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC18-P[19-25.5/0.01]-L[8-27/1]-B[2-30/0.1]
AFPDGC20-P[22-25.5/0.01]-L[10-30/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDHC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDHC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC7-P[7.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC9-P[9.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC11-P[11.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC15-P[16-22.5/0.01]-L[8-23/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC16-P[17-25.5/0.01]-L[8-24/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC18-P[19-25.5/0.01]-L[8-27/1]-B[2-30/0.1]
AFPDHC20-P[22-25.5/0.01]-L[10-30/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDPC3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1]
AFPDPC4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC6-P[6.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC7-P[7.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC8-P[8.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC9-P[9.5-16/0.01]-L[3-16/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC11-P[11.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-25/1]-B[2-30/0.1]
AFPDPC13-P[14-20/0.01]-L[7-26/1]-B[2-30/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
材質証明書 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理
6天~ 102.5 ~ 82m62 ~ 203 ~ 16---
6天~ 103.5 ~ 83m62 ~ 203 ~ 16---
6天~ 104.5 ~ 84m62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 105.5 ~ 85m62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 106.5 ~ 166m62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 107.5 ~ 167m62 ~ 303 ~ 16対象高硬度ステンレスなし
6天~ 108.5 ~ 168m62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 109.5 ~ 169m62 ~ 303 ~ 16対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1010.5 ~ 1610m62 ~ 305 ~ 25---
6天~ 1011.5 ~ 1611m62 ~ 305 ~ 25対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1012.5 ~ 17.512m62 ~ 305 ~ 25---
6天~ 1014 ~ 2013m62 ~ 307 ~ 26対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1016 ~ 22.515m62 ~ 308 ~ 23対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1017 ~ 25.516m62 ~ 308 ~ 24対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1019 ~ 25.518m62 ~ 308 ~ 27対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1022 ~ 25.520m62 ~ 3010 ~ 30対象高硬度ステンレスなし
6天~ 102.5 ~ 82g62 ~ 203 ~ 16---
6天~ 103.5 ~ 83g62 ~ 203 ~ 16---
6天~ 104.5 ~ 84g62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 105.5 ~ 85g62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 106.5 ~ 166g62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 107.5 ~ 167g62 ~ 303 ~ 16対象高硬度ステンレスなし
6天~ 108.5 ~ 168g62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 109.5 ~ 169g62 ~ 303 ~ 16対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1010.5 ~ 1610g62 ~ 305 ~ 25---
6天~ 1011.5 ~ 1611g62 ~ 305 ~ 25対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1012.5 ~ 17.512g62 ~ 305 ~ 25---
6天~ 1014 ~ 2013g62 ~ 307 ~ 26対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1016 ~ 22.515g62 ~ 308 ~ 23対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1017 ~ 25.516g62 ~ 308 ~ 24対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1019 ~ 25.518g62 ~ 308 ~ 27対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1022 ~ 25.520g62 ~ 3010 ~ 30対象高硬度ステンレスなし
6天~ 102.5 ~ 82h72 ~ 203 ~ 16---
6天~ 103.5 ~ 83h72 ~ 203 ~ 16---
6天~ 104.5 ~ 84h72 ~ 303 ~ 16---
6天~ 105.5 ~ 85h72 ~ 303 ~ 16---
6天~ 106.5 ~ 166h72 ~ 303 ~ 16---
6天~ 107.5 ~ 167h72 ~ 303 ~ 16対象高硬度ステンレスなし
6天~ 108.5 ~ 168h72 ~ 303 ~ 16---
6天~ 109.5 ~ 169h72 ~ 303 ~ 16対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1010.5 ~ 1610h72 ~ 305 ~ 25---
6天~ 1011.5 ~ 1611h72 ~ 305 ~ 25対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1012.5 ~ 17.512h72 ~ 305 ~ 25---
6天~ 1014 ~ 2013h72 ~ 307 ~ 26対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1016 ~ 22.515h72 ~ 308 ~ 23対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1017 ~ 25.516h72 ~ 308 ~ 24対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1019 ~ 25.518h72 ~ 308 ~ 27対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1022 ~ 25.520h72 ~ 3010 ~ 30対象高硬度ステンレスなし
6天~ 102.5 ~ 82p62 ~ 203 ~ 16---
6天~ 103.5 ~ 83p62 ~ 203 ~ 16---
6天~ 104.5 ~ 84p62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 105.5 ~ 85p62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 106.5 ~ 166p62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 107.5 ~ 167p62 ~ 303 ~ 16対象高硬度ステンレスなし
6天~ 108.5 ~ 168p62 ~ 303 ~ 16---
6天~ 109.5 ~ 169p62 ~ 303 ~ 16対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1010.5 ~ 1610p62 ~ 305 ~ 25---
6天~ 1011.5 ~ 1611p62 ~ 305 ~ 25対象高硬度ステンレスなし
6天~ 1012.5 ~ 17.512p62 ~ 305 ~ 25---
6天~ 1014 ~ 2013p62 ~ 307 ~ 26対象高硬度ステンレスなし

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
導入側樣式 安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理
熱處理 材質 高硬度不銹鋼 定位側外徑公差 0/-0.01
尺寸指定型 P尺寸・L尺寸・B尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767