(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭球面 -外螺牙型-

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭球面 -外螺牙型-

大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭球面的選擇尺寸・追加工。
Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Sphere Large Head (Threaded)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

  
 
 
 
[ M ]材質[ H ]硬度
形狀
外螺牙
g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜圓形AFPQNAAFPQHNA
鑽石形AFPQNDAFPQHND
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。

規格表

型式PLB
  
TypeD
AFPQNA8P10.00L8B7.5
■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
0
−0.021
 
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定0.1mm単位
M2
(粗螺紋)
*建議緊固
扭矩
N・cm
(W)
TypeD
<圓形>
AFPQNA(g6)
AFPQHNA(h7)

<鑽石形>
AFPQND(g6)
AFPQHND(h7)
33.50~8.000~101.0~20.0M31471.5
44.50~8.00M43331.8
55.50~8.001.0~30.0(20.0)M56762.2
66.50~12.00M611563
88.50~15.00M828033.5
1010.50~16.000~20M1055574
1212.50~17.50M1297025
1617.00~25.500~24M16241087
2022.00~25.500~30M20469429
[ ! ]L<Pitch×2時,不完全螺牙部(Pitch×2)含M2×1.5。粗螺紋螺絲Pitch尺寸>>P.3020 [ ! ]B尺寸( )適用於鑽石形
*緊固扭矩(參考值)請見技術資料>>P.3035的緊固扭矩之強度區分(10.9)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFPQHNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHNA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHNA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHNA16-P[17-25.5/0.01]-L[0-24/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHNA20-P[22-25.5/0.01]-L[0-30/1]-B[1-30/0.1]
AFPQHND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHND6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHND10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHND12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHND16-P[17-25.5/0.01]-L[0-24/1]-B[1-20/0.1]
AFPQHND20-P[22-25.5/0.01]-L[0-30/1]-B[1-20/0.1]
AFPQNA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQNA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQNA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQNA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQNA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
AFPQNA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPQNA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPQNA16-P[17-25.5/0.01]-L[0-24/1]-B[1-30/0.1]
AFPQNA20-P[22-25.5/0.01]-L[0-30/1]-B[1-30/0.1]
AFPQND3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND10-P[10.5-16/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND16-P[17-25.5/0.01]-L[0-24/1]-B[1-20/0.1]
AFPQND20-P[22-25.5/0.01]-L[0-30/1]-B[1-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
16天~ 103.5 ~ 83h731 ~ 200 ~ 10
16天~ 104.5 ~ 84h741 ~ 200 ~ 10
16天~ 105.5 ~ 85h751 ~ 300 ~ 10
16天~ 106.5 ~ 126h761 ~ 300 ~ 10
16天~ 108.5 ~ 158h781 ~ 300 ~ 10
16天~ 1010.5 ~ 1610h7101 ~ 300 ~ 20
16天~ 1012.5 ~ 17.512h7121 ~ 300 ~ 20
16天~ 1017 ~ 25.516h7161 ~ 300 ~ 24
16天~ 1022 ~ 25.520h7201 ~ 300 ~ 30
16天~ 10鑽石形3.5 ~ 83h731 ~ 200 ~ 10
16天~ 10鑽石形4.5 ~ 84h741 ~ 200 ~ 10
16天~ 10鑽石形5.5 ~ 85h751 ~ 200 ~ 10
16天~ 10鑽石形6.5 ~ 126h761 ~ 200 ~ 10
16天~ 10鑽石形8.5 ~ 158h781 ~ 200 ~ 10
16天~ 10鑽石形10.5 ~ 1610h7101 ~ 200 ~ 20
16天~ 10鑽石形12.5 ~ 17.512h7121 ~ 200 ~ 20
16天~ 10鑽石形17 ~ 25.516h7161 ~ 200 ~ 24
16天~ 10鑽石形22 ~ 25.520h7201 ~ 200 ~ 30
16天~ 103.5 ~ 83g631 ~ 200 ~ 10
16天~ 104.5 ~ 84g641 ~ 200 ~ 10
16天~ 105.5 ~ 85g651 ~ 300 ~ 10
16天~ 106.5 ~ 126g661 ~ 300 ~ 10
16天~ 108.5 ~ 158g681 ~ 300 ~ 10
16天~ 1010.5 ~ 1610g6101 ~ 300 ~ 20
16天~ 1012.5 ~ 17.512g6121 ~ 300 ~ 20
16天~ 1017 ~ 25.516g6161 ~ 300 ~ 24
16天~ 1022 ~ 25.520g6201 ~ 300 ~ 30
16天~ 10鑽石形3.5 ~ 83g631 ~ 200 ~ 10
16天~ 10鑽石形4.5 ~ 84g641 ~ 200 ~ 10
16天~ 10鑽石形5.5 ~ 85g651 ~ 200 ~ 10
16天~ 10鑽石形6.5 ~ 126g661 ~ 200 ~ 10
16天~ 10鑽石形8.5 ~ 158g681 ~ 200 ~ 10
16天~ 10鑽石形10.5 ~ 1610g6101 ~ 200 ~ 20
16天~ 10鑽石形12.5 ~ 17.512g6121 ~ 200 ~ 20
16天~ 10鑽石形17 ~ 25.516g6161 ~ 200 ~ 24
16天~ 10鑽石形22 ~ 25.520g6201 ~ 200 ~ 30

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 球面 導入側樣式
安裝側形狀 外螺牙 表面處理 熱處理
材質 高硬度不銹鋼 定位側外徑公差 0/-0.01 尺寸指定型 P尺寸・L尺寸・B尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767