(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭錐型 -壓入型-

定位銷 高硬度不鏽鋼 大頭錐型 -壓入型-

大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭錐型的選擇尺寸・追加工。
Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Large Head, Tapered (Press Fit)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

[ ! ]B+E>20mm時,P尺寸公差為0−0.02。
[ ! ]
P−2EtanA≧0.73(前端徑φ0.73以上)
參考:tan15°≒0.267 tan30°≒0.577
tan45°=1   tan60°≒1.732
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。
[ M ]材質[ H ]硬度
形狀
壓入
m6p6g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜圓形AFPBAAFPBPAAFPBGAAFPBHA
鑽石形AFPBDAFPBPDAFPBGDAFPBHD
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。

規格表

 型式PLBE
    
 Type D
E尺寸無指定AFPBA 8P9.02L10B3.2  
E尺寸指定AFPBA 6P8.00L5B4.0E5.0
■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
0
−0.021
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
EC1(W)
TypeD無指定指定單位0.1mm
<圓形>
AFPBA(m6)
AFPBPA(p6)
AFPBGA(g6)
AFPBHA(h7)

<鑽石形>
AFPBD(m6)
AFPBPD(p6)
AFPBGD(g6)
AFPBHD(h7)
22.50~8.003(4)~161.0~20.01.00.5~10.00.501.2
33.50~8.002.011.5
44.50~8.001.0~30.0(20.0)3.011.8
55.50~8.003.02.2
66.50~12.003.03
77.50~13.003.0
88.50~15.004(5)~164.01.53.5
99.50~15.004.0
1010.50~16.005~254.024
1111.50~16.504.0
1212.50~18.004.05
1314.00~20.007(12)~204.0
1516.00~22.508(14)~234.0
1617.00~25.508(15)~245.0327
1819.00~25.508(15)~275.0
2022.00~25.5010(15)~305.09
[ ! ]L尺寸・B尺寸( )適用於鑽石形 [ ! ]L尺寸=3時,C=0.5 ℓ1=1。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFPBA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA7-P[7.5-13/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA9-P[9.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA11-P[11.5-16.5/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA12-P[12.5-18/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA13-P[14-20/0.01]-L[7-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA15-P[16-22.5/0.01]-L[8-23/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA16-P[17-25.5/0.01]-L[8-24/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA18-P[19-25.5/0.01]-L[8-27/1]-B[1-30/0.1]
AFPBA20-P[22-25.5/0.01]-L[10-30/1]-B[1-30/0.1]
AFPBD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD7-P[7.5-13/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD9-P[9.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD11-P[11.5-16.5/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD12-P[12.5-18/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD13-P[14-20/0.01]-L[12-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD15-P[16-22.5/0.01]-L[14-23/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD16-P[17-25.5/0.01]-L[15-24/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD18-P[19-25.5/0.01]-L[15-27/1]-B[1-20/0.1]
AFPBD20-P[22-25.5/0.01]-L[15-30/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGA2-P[2.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGA3-P[3.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGA4-P[4.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA5-P[5.5-8/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA6-P[6.5-12/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA7-P[7.5-13/0.01]-L[3-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA8-P[8.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA9-P[9.5-15/0.01]-L[4-16/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA11-P[11.5-16.5/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-25/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA13-P[14-20/0.01]-L[7-20/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA15-P[16-22.5/0.01]-L[8-23/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA16-P[17-25.5/0.01]-L[8-24/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA18-P[19-25.5/0.01]-L[8-27/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGA20-P[22-25.5/0.01]-L[10-30/1]-B[1-30/0.1]
AFPBGD2-P[2.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD3-P[3.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD4-P[4.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD5-P[5.5-8/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD6-P[6.5-12/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD7-P[7.5-13/0.01]-L[4-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD8-P[8.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD9-P[9.5-15/0.01]-L[5-16/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD10-P[10.5-16/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD11-P[11.5-16.5/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD12-P[12.5-17.5/0.01]-L[5-25/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD13-P[14-20/0.01]-L[12-20/1]-B[1-20/0.1]
AFPBGD15-P[16-22.5/0.01]-L[14-23/1]-B[1-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 B
(mm)
L
(mm)
6天~ 102.5 ~ 82m61 ~ 203 ~ 16
6天~ 103.5 ~ 83m61 ~ 203 ~ 16
6天~ 104.5 ~ 84m61 ~ 303 ~ 16
6天~ 105.5 ~ 85m61 ~ 303 ~ 16
6天~ 106.5 ~ 126m61 ~ 303 ~ 16
6天~ 107.5 ~ 137m61 ~ 303 ~ 16
6天~ 108.5 ~ 158m61 ~ 304 ~ 16
6天~ 109.5 ~ 159m61 ~ 304 ~ 16
6天~ 1010.5 ~ 1610m61 ~ 305 ~ 25
6天~ 1011.5 ~ 16.511m61 ~ 305 ~ 25
6天~ 1012.5 ~ 1812m61 ~ 305 ~ 25
6天~ 1014 ~ 2013m61 ~ 307 ~ 20
6天~ 1016 ~ 22.515m61 ~ 308 ~ 23
6天~ 1017 ~ 25.516m61 ~ 308 ~ 24
6天~ 1019 ~ 25.518m61 ~ 308 ~ 27
6天~ 1022 ~ 25.520m61 ~ 3010 ~ 30
6天~ 10鑽石形3.5 ~ 83m61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形4.5 ~ 84m61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形5.5 ~ 85m61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形6.5 ~ 126m61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形7.5 ~ 137m61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形8.5 ~ 158m61 ~ 205 ~ 16
6天~ 10鑽石形9.5 ~ 159m61 ~ 205 ~ 16
6天~ 10鑽石形10.5 ~ 1610m61 ~ 205 ~ 25
6天~ 10鑽石形11.5 ~ 16.511m61 ~ 205 ~ 25
6天~ 10鑽石形12.5 ~ 1812m61 ~ 205 ~ 25
6天~ 10鑽石形14 ~ 2013m61 ~ 2012 ~ 20
6天~ 10鑽石形16 ~ 22.515m61 ~ 2014 ~ 23
6天~ 10鑽石形17 ~ 25.516m61 ~ 2015 ~ 24
6天~ 10鑽石形19 ~ 25.518m61 ~ 2015 ~ 27
6天~ 10鑽石形22 ~ 25.520m61 ~ 2015 ~ 30
6天~ 102.5 ~ 82g61 ~ 203 ~ 16
6天~ 103.5 ~ 83g61 ~ 203 ~ 16
6天~ 104.5 ~ 84g61 ~ 303 ~ 16
6天~ 105.5 ~ 85g61 ~ 303 ~ 16
6天~ 106.5 ~ 126g61 ~ 303 ~ 16
6天~ 107.5 ~ 137g61 ~ 303 ~ 16
6天~ 108.5 ~ 158g61 ~ 304 ~ 16
6天~ 109.5 ~ 159g61 ~ 304 ~ 16
6天~ 1010.5 ~ 1610g61 ~ 305 ~ 25
6天~ 1011.5 ~ 16.511g61 ~ 305 ~ 25
6天~ 1012.5 ~ 17.512g61 ~ 305 ~ 25
6天~ 1014 ~ 2013g61 ~ 307 ~ 20
6天~ 1016 ~ 22.515g61 ~ 308 ~ 23
6天~ 1017 ~ 25.516g61 ~ 308 ~ 24
6天~ 1019 ~ 25.518g61 ~ 308 ~ 27
6天~ 1022 ~ 25.520g61 ~ 3010 ~ 30
6天~ 10鑽石形2.5 ~ 82g61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形3.5 ~ 83g61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形4.5 ~ 84g61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形5.5 ~ 85g61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形6.5 ~ 126g61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形7.5 ~ 137g61 ~ 204 ~ 16
6天~ 10鑽石形8.5 ~ 158g61 ~ 205 ~ 16
6天~ 10鑽石形9.5 ~ 159g61 ~ 205 ~ 16
6天~ 10鑽石形10.5 ~ 1610g61 ~ 205 ~ 25
6天~ 10鑽石形11.5 ~ 16.511g61 ~ 205 ~ 25
6天~ 10鑽石形12.5 ~ 17.512g61 ~ 205 ~ 25
6天~ 10鑽石形14 ~ 2013g61 ~ 2012 ~ 20
6天~ 10鑽石形16 ~ 22.515g61 ~ 2014 ~ 23

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 導入側前端型 錐形 導入側樣式
安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理 熱處理
材質 高硬度不銹鋼 定位側外徑公差 0/-0.01 尺寸指定型 P尺寸・L尺寸・B尺寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767