(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

連接釦 外螺牙型

連接釦 外螺牙型

藉由連接鏈條的端部,可調節張力且懸掛工件。
Turnbuckles-Threaded Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

連接釦 外螺牙型:關聯圖像

Type零件[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
外螺牙型
STBT連接部SUM22L染黑處理
安裝部S45C35〜40HRC
螺帽SS400

規格表

型式
STBT6
■外螺牙型
型式LminEAL1質量(g)
TypeM(粗螺紋)
STBT34665227.6
46487.53316
68912104340
8116161355115
10143201667185
12171242081290
16217322195600

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
STBT3
STBT4
STBT6
STBT8
STBT10
STBT12
STBT16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSM(粗螺紋)
(mm)
4天~ 103
4天~ 104
4天~ 106
4天~ 108
4天~ 1010
4天~ 1012
4天~ 1016

Loading...

  1. 1

規格概要

◦連接釦零件之單品販售請參照>>P.1302。

使用範例

 
連接釦 外螺牙型:關聯圖像

基本資訊

型式 連接釦 形狀 外螺牙 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767