(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

連接釦 標準・長型

連接釦 標準・長型

藉由連接鏈條的端部,可調節張力且懸掛工件。
Turnbuckles-Standard Type/Long Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type零件[ M ]材質[ S ]表面處理[ H ]硬度
標準型長型
STRTLSTRT連接部SUM22L染黑處理
安裝部S45C35〜40HRC
螺帽SS400
STRTS連接部相當於SUS303
安裝部
螺帽相當於SUS304

規格表

型式
STRT40
■標準型
型式LminPminAB1B2CL1D質量(g)規格有無
TypeNo.STRTSTRTS
STRT
STRTS
114036.442.451.8201.76.6
154641.653.462.2221.79.6
2562567.54.873332.418
358576107.4104.5433.744
40110981311.2136554105
501351201613.8177.5675.2215
601611432017.8199816330
802011772122.62412958680
[ ! ]STRTS僅限有*符號的尺寸。
■長型
型式LminPminAB1B2CL1D質量(g)
TypeNo.
LSTRT25102.696.622.44.873692.457
35143134337.4104.5953.7134
401751633911.21361154283
502001854013.8177.51265.2411
602752576617.81991856918
803353118022.6241222581741

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
LSTRT25
LSTRT35
LSTRT40
LSTRT50
LSTRT60
LSTRT80
STRT11
STRT15
STRT25
STRT35
STRT40
STRT50
STRT60
STRT80
STRTS25
STRTS35
STRTS40
STRTS50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 表面處理 適用滾輪鏈條No.
4天~ 10長型染黑處理25
4天~ 10長型染黑處理35
4天~ 10長型染黑處理40
4天~ 10長型染黑處理50
4天~ 10長型染黑處理60
4天~ 10長型染黑處理80
4天~ 10標準11
4天~ 10標準15
4天~ 10標準25
當日可能 10標準35
當日可能 10標準40
4天~ 10標準50
4天~ 10標準60
4天~ 10標準80
4天~ 10標準25
4天~ 10標準35
4天~ 10標準40
4天~ 10標準50

Loading...

  1. 1

規格概要

◦連接釦零件之單品販售請參照>>P.1614。

使用範例

基本資訊

型式 連接釦

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767