(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附承板滾輪鏈條 -單側承板型-

附承板滾輪鏈條 -單側承板型-

板為平面型,可使用於直接裝載輸送上。
Small Conveyor Chains-With Attachments/One Side Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]
材質 鋼

[ A ]附屬品:接合鏈節(作為最終鏈節使用)

規格表

型式鏈節數
CHEL40A200
■接合鏈節對應表
鏈條承板形狀接合鏈節刊載頁次
CHEL(單側型)A,BJNT-LP.1287
CJNTCP.1284
[ ! ]請選擇與「NO.」號碼相同的商品。
[ ! ]作為預備、維修所用的備品能以1 pcs為單位進行訂購。
型式*鏈節數間距平板承板最大容許張力
(kN)
TypeNo.形狀L1L2tL1CXYNd
CHEL(單側型)40A(全鏈節)
B(每2個鏈節)
C(每4個鏈節)
4〜12.708.079.481.57.912.717.49.53.62.75
504〜15.87510.1711.632.015.515.922.312.75.24.41
604〜19.0512.7014.202.419.0519.0527.215.95.26.28
804〜25.4016.1519.253.225.425.435.219.16.810.69
*A・B型請以2的倍數來指定鏈節數,C型請以4的倍數來指定鏈節數。
No.NT$基準單價切割費用
單側承板型
CHEL□□ACHEL□□BCHEL□□C
指定鏈節數2的倍數2的倍數4的倍數
4024×鏈節數17×鏈節數15×鏈節數 
5035×鏈節數26×鏈節數24×鏈節數
6050×鏈節數39×鏈節數35×鏈節數
8096×鏈節數75×鏈節數69×鏈節數
■每1單元鏈節數
[ ! ]訂購時請留意下列事項。
①鏈結數超過1單元鏈結數時,會分割為單元及零頭鏈結包裝。
<例> CHEE50A−300為192(鏈節)×1(單元)+108(鏈節)的兩部分所構成。
型式每1單元鏈節數
TypeNo.
CHEL40240(周長 3048mm)
50192(周長 3048mm)
60160(周長 3048mm)
80120(周長 3048mm)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CHEL40A-[4-9998/2]
CHEL40B-[4-9998/2]
CHEL40C-[4-9996/4]
CHEL50A-[4-9998/2]
CHEL50B-[4-9998/2]
CHEL50C-[4-9996/4]
CHEL60A-[4-9998/2]
CHEL60B-[4-9998/2]
CHEL60C-[4-9996/4]
CHEL80A-[4-9998/2]
CHEL80B-[4-9998/2]
CHEL80C-[4-9996/4]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS鏈條編號 容許張力(範圍選擇)
(kN)
No.(形狀) 容許張力 連接數
(個)
6天~ 10402.71~5.00A(全鏈節)2.754 ~ 9998
6天~ 10402.71~5.00B(每2個鏈節)2.754 ~ 9998
6天~ 10402.71~5.00C(每4個鏈節)2.754 ~ 9996
6天~ 10502.71~5.00A(全鏈節)4.414 ~ 9998
6天~ 10502.71~5.00B(每2個鏈節)4.414 ~ 9998
6天~ 10502.71~5.00C(每4個鏈節)4.414 ~ 9996
6天~ 10605.01~10.00A(全鏈節)6.284 ~ 9998
6天~ 10605.01~10.00B(每2個鏈節)6.284 ~ 9998
6天~ 10605.01~10.00C(每4個鏈節)6.284 ~ 9996
6天~ 108010.01~A(全鏈節)10.694 ~ 9998
6天~ 108010.01~B(每2個鏈節)10.694 ~ 9998
6天~ 108010.01~C(每4個鏈節)10.694 ~ 9996

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 種別 鏈條本體 附件 一端承板型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767