(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鏈輪 15B系列

鏈輪 15B系列

除了軸孔加工型以外,亦備有可任意追加工的軸孔粗加工品(S規格)。
Sprockets-15B Series

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

鏈輪 15B:關聯圖像

Type[ M ]材質
SP15B相當於S45C
[ A ] 附屬品 固定螺絲
(僅限軸孔規格Ⓟ・Ⓝ)

[ ! ]齒尖與鍵槽的誤差為±0.5mm

規格表

型式軸孔規格軸孔徑
SP15B20

S

10
型式軸孔
規格
軸孔徑 DpDoLB質量(g)
    S規格P規格(H7)N規格(H7)
Type
No.軸轂
齒數
SP15B11S

P
55   16.9191110249
12556  18.420.512102410
135568 19.92214102414
148  8 21.423.515122517
158  8 22.912517122522
1610   1024.4126.518122523
1710   1025.922820142632
1810   1027.4329.522142640
2010   1030.4432.524142649
24S

N
10101215 36.493930162788
2612 12151639.5142331627104
2812 12151642.5445371627131
3012 12151645.5648391627147
3312 12151650.152.5401828178
3512 12151653.1355.5401828182
[ ! ]S・P規格5・6的軸孔公差為H8。
■軸孔加工尺寸表(15B)
軸孔徑
D
鍵槽
b2×t2
固定螺絲
M
5・63
84
103×1.44
124×1.85
155×2.36
165×2.36

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SP15B11-P-5
SP15B11-S-5
SP15B12-P-[5,​6]
SP15B12-S-5
SP15B13-P-[5,​6,​8]
SP15B13-S-5
SP15B14-P-8
SP15B14-S-8
SP15B15-P-8
SP15B15-S-8
SP15B16-P-10
SP15B16-S-10
SP15B17-P-10
SP15B17-S-10
SP15B18-P-10
SP15B18-S-10
SP15B20-P-10
SP15B20-S-10
SP15B24-N-[10,​12,​15]
SP15B26-N-[12,​15,​16]
SP15B26-S-12
SP15B28-N-[12,​15,​16]
SP15B28-S-12
SP15B30-N-[12,​15,​16]
SP15B30-S-12
SP15B33-N-[12,​15,​16]
SP15B33-S-12
SP15B35-N-[12,​15,​16]
SP15B35-S-12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS齒數
(T)
軸孔徑 D(或是d)
(mm)
型式 軸種類 孔規格
8天~ 10115軸孔加工型軸孔加工指定P(圓孔+攻牙)
4天~ 1011-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 10125 ~ 6軸孔加工型軸孔加工指定P(圓孔+攻牙)
4天~ 1012-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 10135 ~ 8軸孔加工型軸孔加工指定P(圓孔+攻牙)
4天~ 1013-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 10148軸孔加工型軸孔加工指定P(圓孔+攻牙)
4天~ 1014-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 10158軸孔加工型軸孔加工指定P(圓孔+攻牙)
4天~ 1015-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 101610軸孔加工型軸孔加工指定P(圓孔+攻牙)
4天~ 1016-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 101710軸孔加工型軸孔加工指定P(圓孔+攻牙)
4天~ 1017-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 101810軸孔加工型軸孔加工指定P(圓孔+攻牙)
4天~ 1018-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 102010軸孔加工型軸孔加工指定P(圓孔+攻牙)
4天~ 1020-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 102410 ~ 15軸孔加工型軸孔加工指定N(新JIS鍵+攻牙)
8天~ 102612 ~ 16軸孔加工型軸孔加工指定N(新JIS鍵+攻牙)
4天~ 1026-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 102812 ~ 16軸孔加工型軸孔加工指定N(新JIS鍵+攻牙)
4天~ 1028-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 103012 ~ 16軸孔加工型軸孔加工指定N(新JIS鍵+攻牙)
4天~ 1030-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 103312 ~ 16軸孔加工型軸孔加工指定N(新JIS鍵+攻牙)
4天~ 1033-下孔型標準下孔S(下孔)
8天~ 103512 ~ 16軸孔加工型軸孔加工指定N(新JIS鍵+攻牙)
4天~ 1035-下孔型標準下孔S(下孔)

Loading...

  1. 1

基本資訊

鏈輪形狀 B形 No. 15 列數 1列
材質 S38C 鏈條型 RS 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767