(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

超高扭矩時規皮帶 MTS8M型

超高扭矩時規皮帶 MTS8M型

由於具有高扭矩時規皮帶約2倍的傳動容量,因此可進行更高負荷的傳動或更省空間的設計。
Super High Torque Timing Belts/MTS8M

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
HTBN①橡膠高硬度合成橡膠 硬度88°
②芯線玻璃芯線
③帆布尼龍帆布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
HTBN
1800−MTS8M
− 400
種類PitchlhiPLD單位質量 g/m(寬度: 10mm)
MTS8M85.25.33.052.250.68645.0
■種類 MTS8M(Pitch:8mm)
型式齒數皮帶周長
(mm)
Type皮帶No.皮帶
寬度No.
HTBN
(橡膠)
528-MTS8M150
(15mm)

250
(25mm)

300
(30mm)

400
(40mm)
66528
560-MTS8M70560
584-MTS8M73584
600-MTS8M75600
632-MTS8M79632
640-MTS8M80640
656-MTS8M82656
712-MTS8M89712
720-MTS8M90720
760-MTS8M95760
800-MTS8M100800
824-MTS8M103824
848-MTS8M106848
856-MTS8M107856
880-MTS8M110880
896-MTS8M112896
920-MTS8M115920
928-MTS8M116928
944-MTS8M118944
960-MTS8M120960
976-MTS8M122976
1000-MTS8M1251000
1024-MTS8M1281024
1056-MTS8M1321056
1080-MTS8M1351080
1120-MTS8M1401120
1152-MTS8M1441152
1160-MTS8M1451160
1200-MTS8M1501200
1216-MTS8M1521216
1248-MTS8M1561248
1280-MTS8M1601280
1304-MTS8M1631304
1320-MTS8M1651320
1352-MTS8M1691352
1360-MTS8M1701360
1400-MTS8M1751400
1480-MTS8M1851480
1520-MTS8M1901520
1600-MTS8M2001600
1640-MTS8M2051640
1680-MTS8M2101680
1760-MTS8M2201760
1800-MTS8M2251800
1880-MTS8M2351880
1960-MTS8M2451960
2000-MTS8M2502000
2064-MTS8M2582064
2400-MTS8M3002400
2600-MTS8M3252600
2800-MTS8M3502800

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HTBN1000-MTS8M-150
HTBN1000-MTS8M-250
HTBN1000-MTS8M-300
HTBN1000-MTS8M-400
HTBN1024-MTS8M-150
HTBN1024-MTS8M-250
HTBN1024-MTS8M-300
HTBN1024-MTS8M-400
HTBN1056-MTS8M-150
HTBN1056-MTS8M-250
HTBN1056-MTS8M-300
HTBN1056-MTS8M-400
HTBN1080-MTS8M-150
HTBN1080-MTS8M-250
HTBN1080-MTS8M-300
HTBN1080-MTS8M-400
HTBN1120-MTS8M-150
HTBN1120-MTS8M-250
HTBN1120-MTS8M-300
HTBN1120-MTS8M-400
HTBN1136-MTS8M-150
HTBN1136-MTS8M-250
HTBN1136-MTS8M-300
HTBN1136-MTS8M-400
HTBN1152-MTS8M-150
HTBN1152-MTS8M-250
HTBN1152-MTS8M-300
HTBN1152-MTS8M-400
HTBN1160-MTS8M-150
HTBN1160-MTS8M-250
HTBN1160-MTS8M-300
HTBN1160-MTS8M-400
HTBN1200-MTS8M-150
HTBN1200-MTS8M-250
HTBN1200-MTS8M-300
HTBN1200-MTS8M-400
HTBN1216-MTS8M-150
HTBN1216-MTS8M-250
HTBN1216-MTS8M-300
HTBN1216-MTS8M-400
HTBN1248-MTS8M-150
HTBN1248-MTS8M-250
HTBN1248-MTS8M-300
HTBN1248-MTS8M-400
HTBN1280-MTS8M-150
HTBN1280-MTS8M-250
HTBN1280-MTS8M-300
HTBN1280-MTS8M-400
HTBN1304-MTS8M-150
HTBN1304-MTS8M-250
HTBN1304-MTS8M-300
HTBN1304-MTS8M-400
HTBN1320-MTS8M-150
HTBN1320-MTS8M-250
HTBN1320-MTS8M-300
HTBN1320-MTS8M-400
HTBN1352-MTS8M-150
HTBN1352-MTS8M-250
HTBN1352-MTS8M-300
HTBN1352-MTS8M-400
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 周長
(mm)
齒數
8天~ 10151000125
8天~ 10251000125
8天~ 10301000125
8天~ 10401000125
8天~ 10151024128
8天~ 10251024128
8天~ 10301024128
8天~ 10401024128
8天~ 10151056132
42天~ 10251056132
8天~ 10301056132
8天~ 10401056132
8天~ 10151080135
8天~ 10251080135
8天~ 10301080135
8天~ 10401080135
8天~ 10151120140
8天~ 10251120140
8天~ 10301120140
8天~ 10401120140
8天~ 10151136142
8天~ 10251136142
8天~ 10301136142
8天~ 10401136142
8天~ 10151152144
8天~ 10251152144
8天~ 10301152144
8天~ 10401152144
8天~ 10151160145
8天~ 10251160145
8天~ 10301160145
8天~ 10401160145
8天~ 10151200150
8天~ 10251200150
8天~ 10301200150
8天~ 10401200150
8天~ 10151216152
42天~ 10251216152
8天~ 10301216152
8天~ 10401216152
8天~ 10151248156
8天~ 10251248156
8天~ 10301248156
8天~ 10401248156
8天~ 10151280160
8天~ 10251280160
8天~ 10301280160
42天~ 10401280160
8天~ 10151304163
8天~ 10251304163
42天~ 10301304163
8天~ 10401304163
8天~ 10151320165
8天~ 10251320165
8天~ 10301320165
8天~ 10401320165
8天~ 10151352169
8天~ 10251352169
8天~ 10301352169
8天~ 10401352169

Loading...

規格概要

[ ! ] 使用溫度:-30~90℃
[ ! ] 適用於S8M型的時規皮帶輪。>> P.1437
[ ! ] MTS8M的背面橡膠為黑色。
[ ! ] 皮帶周長為芯線長度。
[ ! ] 特長・注意事項 >> P.1411
[ ! ] 選定方式 >> P.2321~P.2322
■MTS8M·S8M傳動功率比較(參考)

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃芯線 皮帶種類 MTS8M 皮帶形種類 圓齒形超扭矩
傳動扭矩 高扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767