(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。High Torque Timing Belts/S2M
Type | [ M ] 材質 | |
HTBN | ①背面橡膠 | CR合成橡膠 |
②齒紋橡膠 | ||
③芯線 | 玻璃纖維線S・Z連續交互捻轉 | |
④齒布 | 尼龍織布 | |
HTUN | ①②④本體 | 優力膠 |
③芯線 | 芳香族聚醯胺纖維 |
型式 | ||||
Type | 皮帶No. | − | 皮帶寬度No. | |
HTBN HTUN | 160 S2M 380 S2M | − − | 60 100 |
種類 | Pitch | Ra | Lr | H | h | i | PLD | 單位質量 g/m(寬度:10mm) |
S2M | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.36 | 0.76 | 0.6 | 0.254 | 13.0(11.0) |
型式 | 齒數 | 皮帶 周長 (mm) | 有無規格 | |||||||
Type | 皮帶 No. | 皮帶 寬度No. | HTBN | HTUN | ||||||
40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | |||||
HTBN (橡膠) HTUN (優力膠) | 76 S2M | 40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) | 38 | 76 | ● | ● | ● | − | − | − |
78 S2M | 39 | 78 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
80 S2M | 40 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
88 S2M | 44 | 88 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
90 S2M | 45 | 90 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
100 S2M | 50 | 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
112 S2M | 56 | 112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
116 S2M | 58 | 116 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
118 S2M | 59 | 118 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
122 S2M | 61 | 122 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
124 S2M | 62 | 124 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
126 S2M | 63 | 126 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
128 S2M | 64 | 128 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
130 S2M | 65 | 130 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
132 S2M | 66 | 132 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
134 S2M | 67 | 134 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
138 S2M | 69 | 138 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ||
140 S2M | 70 | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
142 S2M | 71 | 142 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
144 S2M | 72 | 144 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
152 S2M | 76 | 152 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
160 S2M | 80 | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
164 S2M | 82 | 164 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
166 S2M | 83 | 166 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
172 S2M | 86 | 172 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
176 S2M | 88 | 176 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
180 S2M | 90 | 180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
186 S2M | 93 | 186 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
190 S2M | 95 | 190 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
194 S2M | 97 | 194 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
200 S2M | 100 | 200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
204 S2M | 102 | 204 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
210 S2M | 105 | 210 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
212 S2M | 106 | 212 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
214 S2M | 107 | 214 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
218 S2M | 109 | 218 | − | − | − | ● | ● | ● | ||
220 S2M | 110 | 220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
224 S2M | 112 | 224 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
230 S2M | 115 | 230 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
234 S2M | 117 | 234 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
236 S2M | 118 | 236 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
240 S2M | 120 | 240 | − | − | − | ● | ● | ● | ||
242 S2M | 121 | 242 | − | − | − | ● | ● | ● | ||
244 S2M | 122 | 244 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
246 S2M | 123 | 246 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
250 S2M | 125 | 250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
256 S2M | 128 | 256 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
260 S2M | 130 | 260 | − | − | − | ● | ● | ● | ||
266 S2M | 133 | 266 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
280 S2M | 140 | 280 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
290 S2M | 145 | 290 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
300 S2M | 150 | 300 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
320 S2M | 160 | 320 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
324 S2M | 162 | 324 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
328 S2M | 164 | 328 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
330 S2M | 165 | 330 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
340 S2M | 170 | 340 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
360 S2M | 180 | 360 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
370 S2M | 185 | 370 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
380 S2M | 190 | 380 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
396 S2M | 198 | 396 | − | − | − | ● | ● | ● | ||
400 S2M | 200 | 400 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
436 S2M | 218 | 436 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
448 S2M | 224 | 448 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
486 S2M | 243 | 486 | − | − | − | ● | ● | ● | ||
488 S2M | 244 | 488 | − | − | − | ● | ● | ● | ||
500 S2M | 250 | 500 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
520 S2M | 260 | 520 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
560 S2M | 280 | 560 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
572 S2M | 286 | 572 | ● | ● | − | ● | ● | ● | ||
580 S2M | 290 | 580 | − | − | − | ● | ● | ● | ||
600 S2M | 300 | 600 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
630 S2M | 315 | 630 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
710 S2M | 355 | 710 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
800 S2M | 400 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
900 S2M | 450 | 900 | ● | ● | ● | − | − | − | ||
984 S2M | 492 | 984 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1196 S2M | 598 | 1196 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1250 S2M | 625 | 1250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1274 S2M | 637 | 1274 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1290 S2M | 645 | 1290 | ● | ● | ● | − | − | − |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 皮帶材質 | 芯線材質 | 皮帶寬度(mm) | 周長 (mm) | 齒數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 76 | 38 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 76 | 38 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 76 | 38 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 78 | 39 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 78 | 39 | ||
42天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 78 | 39 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 80 | 40 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 80 | 40 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 80 | 40 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 88 | 44 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 88 | 44 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 88 | 44 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 90 | 45 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 90 | 45 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 90 | 45 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 100 | 50 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 100 | 50 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 100 | 50 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 112 | 56 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 112 | 56 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 112 | 56 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 116 | 58 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 116 | 58 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 116 | 58 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 118 | 59 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 118 | 59 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 118 | 59 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 1196 | 598 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 1196 | 598 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 1196 | 598 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 122 | 61 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 122 | 61 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 122 | 61 | ||
42天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 124 | 62 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 124 | 62 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 124 | 62 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 1250 | 625 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 1250 | 625 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 1250 | 625 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 126 | 63 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 126 | 63 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 126 | 63 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 1274 | 637 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 1274 | 637 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 1274 | 637 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 128 | 64 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 128 | 64 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 128 | 64 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 1290 | 645 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 1290 | 645 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 1290 | 645 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 130 | 65 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 130 | 65 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 130 | 65 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 132 | 66 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 132 | 66 | ||
6天~ | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 132 | 66 | ||
4天 | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 4 | 134 | 67 | ||
4天 | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 6 | 134 | 67 | ||
4天 | 10 | 橡膠皮帶 | [玻璃纖維] 玻璃纖維 | 10 | 134 | 67 |
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶種類 | S2M |
---|---|---|---|---|---|
皮帶形種類 | 圓齒形超扭矩 | 傳動扭矩 | 高扭矩傳動 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策