(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

時規皮帶 H型

時規皮帶 H型

為一般的時規皮帶。適用於傳動及輕負荷輸送。
Timing Belts/H/Compatible with the Timing Pulleys H

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ] 材質
TBN①背面橡膠CR合成橡膠
②齒紋橡膠
③芯線玻璃纖維線S・Z連續交互捻轉
④齒布尼龍帆布

規格表

型式
Type皮帶No.皮帶寬度No.
TBN
420H
075
種類PitchLrhRrRa單位質量
g/m(寬度:10mm)
12.740°6.122.294.591.001.0040.0
■種類 H (Pitch:12.700mm)
型式齒數皮帶
周長(mm)
有無規格
Type皮帶No.皮帶
寬度No.
TBN
075100150200
TBN
(橡膠)
225H075
(19.1mm)

100
(25.4mm)

150
(38.1mm)

200
(50.8mm)
45571.5
230H46584.2
240H48609.5
245H49622.3
270H54685.8
280H56711.2
300H60762
310H62787.4
315H63800.1
320H64812.8
330H66838.2
340H68863.6
350H70889
360H72914.4
370H74939.8
375H75952.5
390H78990.6
400H801016
410H821041.4
420H841066.8
430H861092.2
450H901143
465H931181.1
480H961219.2
490H981244.6
510H1021295.4
530H1061346.2
540H1081371.6
560H1121422.4
570H1141447.8
600H1201524
605H1211536.7
630H1261600.2
640H1281625.6
650H1301651
660H1321676.4
680H1361727.2
700H1401778
750H1501905
770H1541955.8
800H1602032
810H1622057.4
840H1682133.6
850H1702159
860H1722184.4
880H1762235.2
900H1802286
950H1902413
1000H2002540
1100H2202794
1130H2262870.2
1250H2503175
1325H2653365.5
1350H2703429
1400H2803556
1700H3404318

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
TBN1000H075
TBN1000H100
TBN1000H150
TBN1000H200
TBN1100H075
TBN1100H100
TBN1100H150
TBN1100H200
TBN1130H075
TBN1130H100
TBN1130H150
TBN1130H200
TBN1250H075
TBN1250H100
TBN1250H150
TBN1250H200
TBN1325H075
TBN1325H100
TBN1325H150
TBN1325H200
TBN1350H075
TBN1350H100
TBN1350H150
TBN1350H200
TBN1400H075
TBN1400H100
TBN1400H150
TBN1400H200
TBN1700H075
TBN1700H100
TBN1700H150
TBN1700H200
TBN225H075
TBN225H100
TBN225H150
TBN225H200
TBN230H075
TBN230H100
TBN230H150
TBN230H200
TBN240H075
TBN240H100
TBN240H150
TBN240H200
TBN245H075
TBN245H100
TBN245H150
TBN245H200
TBN270H075
TBN270H100
TBN270H150
TBN270H200
TBN280H075
TBN280H100
TBN280H150
TBN280H200
TBN300H075
TBN300H100
TBN300H150
TBN300H200
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶寬度(mm) 皮帶寬度(英吋) 周長
(mm)
齒數
4天 1019.10.752540200
4天 1025.412540200
4天 1038.11.52540200
4天 1050.822540200
4天 1019.10.752794220
4天 1025.412794220
4天 1038.11.52794220
4天 1050.822794220
4天 1019.10.752870.2226
4天 1025.412870.2226
4天 1038.11.52870.2226
4天 1050.822870.2226
4天 1019.10.753175250
4天 1025.413175250
4天 1038.11.53175250
4天 1050.823175250
4天 1019.10.753365.5265
4天 1025.413365.5265
4天 1038.11.53365.5265
4天 1050.823365.5265
4天 1019.10.753429270
4天 1025.413429270
4天 1038.11.53429270
4天 1050.823429270
4天 1019.10.753556280
4天 1025.413556280
4天 1038.11.53556280
4天 1050.823556280
4天 1019.10.754318340
4天 1025.414318340
4天 1038.11.54318340
4天 1050.824318340
4天 1019.10.75571.545
4天 1025.41571.545
4天 1038.11.5571.545
4天 1050.82571.545
4天 1019.10.75584.246
4天 1025.41584.246
4天 1038.11.5584.246
4天 1050.82584.246
4天 1019.10.75609.648
4天 1025.41609.648
4天 1038.11.5609.648
4天 1050.82609.648
4天 1019.10.75622.349
4天 1025.41622.349
4天 1038.11.5622.349
4天 1050.82622.349
4天 1019.10.75685.854
4天 1025.41685.854
4天 1038.11.5685.854
4天 1050.82685.854
4天 1019.10.75711.256
4天 1025.41711.256
4天 1038.11.5711.256
4天 1050.82711.256
4天 1019.10.7576260
4天 1025.4176260
4天 1038.11.576260
4天 1050.8276260

Loading...

規格概要

[ ! ]使用溫度 橡膠:-30〜90℃
[ ! ]請注意,時規皮帶依種類不同,皮帶No.的數字含意皆不同。
※H的皮帶No.為皮帶周長(尺寸為英寸)。
[ ! ]皮帶周長為芯線長度。
[ ! ]優力膠型無法使用於背面拉伸。
[ ! ]優力膠型顏色會隨著時間經過而變化。
[ ! ]特長・注意事項 >>P.1411 [ ! ]選擇方式 >> P.2321

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 皮帶種類 H 皮帶形種類 梯形齒形環形型
傳動扭矩 一般扭矩傳動

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767