(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 T□

附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 T□

可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - T5, T10 - Both Sides Bearing

(i)請注意

  • 【關連商品介紹】
    三住也有販售中低精度的經濟型商品,規格差異請參考 T5 T10

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
本體法蘭軸承
AHTFW2000系列鋁合金鋁合金白色陽極處理

[ ! ]軸承為壓入式。 *軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)

規格表

型式d
Type齒數對應皮帶
AHTFW24T520010
■T5型(兩側軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸
Type齒數對應皮帶No.DB
AHTFW18T5100628.65 27.80 3322111613696ZZ×2155
T515028.65 27.80 3322172213696ZZ×2155
T5200828.65 27.80 3322222716.5698ZZ×2196
T525028.65 27.80 3322273216.5698ZZ×2196
20T5100831.83 31.00 3624111616.5698ZZ×2196
T515031.83 31.00 3624172216.5698ZZ×2196
T520031.83 31.00 3624222716.5698ZZ×2196
T525031.83 31.00 3624273216.5698ZZ×2196
22T51501035.01 34.25 4027172219.56900ZZ×2226
T520035.01 34.25 4027222719.56900ZZ×2226
T525035.01 34.25 4027273219.56900ZZ×2226
24T51001038.20 37.40 4530111619.56900ZZ×2226
T515038.20 37.40 4530172219.56900ZZ×2226
T520038.20 37.40 45302227236000ZZ×2268
T525038.20 37.40 45302732236000ZZ×2268
25T51501039.79 39.00 45301722236000ZZ×2268
T520039.79 39.00 45302227236000ZZ×2268
T525039.79 39.00 45302732236000ZZ×2268
28T51501044.56 43.75 48351722256200ZZ×2309
T520044.56 43.75 48352227256200ZZ×2309
T525044.56 43.75 48352732256200ZZ×2309
30T51501247.75 46.95 52361722256001ZZ×2288
T520047.75 46.95 52362227276201ZZ×23210
T525047.75 46.95 52362732276201ZZ×23210
■T10型(兩側軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸
Type齒數對應皮帶No.DB
AHTFW16T101501250.93 49.05 58401722256001ZZ×2288
T1020050.93 49.05 58402227256001ZZ×2288
T1025050.93 49.05 58402732256001ZZ×2288
T1030050.93 49.05 58403237276201ZZ×23210
T101501550.93 49.05 58401722296002ZZ×2329
T1020050.93 49.05 58402227296002ZZ×2329
T1025050.93 49.05 58402732296002ZZ×2329
T1030050.93 49.05 58403237306202ZZ×23511
T1040050.93 49.05 58404348306202ZZ×23511
T1050050.93 49.05 58405358306202ZZ×23511
18T102001557.30 55.45 61452227296002ZZ×2329
T1025057.30 55.45 61452732306202ZZ×23511
T1030057.30 55.45 61453237306202ZZ×23511
20T102001563.66 61.80 67502227296002ZZ×2329
T1025063.66 61.80 67502732306202ZZ×23511
T1030063.66 61.80 67503237306202ZZ×23511
T1040063.66 61.80 67504348306202ZZ×23511
T1050063.66 61.80 67505358306202ZZ×23511
22T102002070.03 68.15 80602227376004ZZ×24212
T1025070.03 68.15 80502732376004ZZ×24212
T1030070.03 68.15 80503237416204ZZ×24714
24T102002076.39 74.55 87672227376004ZZ×24212
T1025076.39 74.55 87672732416204ZZ×24714
T1030076.39 74.55 87673237416204ZZ×24714
26T102002082.76 80.90 87672227376004ZZ×24212
T1025082.76 80.90 87672732416204ZZ×24714
T1030082.76 80.90 87673237416204ZZ×24714

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AHTFW16-T10150-12
AHTFW16-T10150-15
AHTFW16-T10200-12
AHTFW16-T10200-15
AHTFW16-T10250-12
AHTFW16-T10250-15
AHTFW16-T10300-12
AHTFW16-T10300-15
AHTFW16-T10400-15
AHTFW16-T10500-15
AHTFW18-T10200-15
AHTFW18-T10250-15
AHTFW18-T10300-15
AHTFW18-T5100-6
AHTFW18-T5150-6
AHTFW18-T5200-8
AHTFW18-T5250-8
AHTFW20-T10200-15
AHTFW20-T10250-15
AHTFW20-T10300-15
AHTFW20-T10400-15
AHTFW20-T10500-15
AHTFW20-T5100-8
AHTFW20-T5150-8
AHTFW20-T5200-8
AHTFW20-T5250-8
AHTFW22-T10200-20
AHTFW22-T10250-20
AHTFW22-T10300-20
AHTFW22-T5150-10
AHTFW22-T5200-10
AHTFW22-T5250-10
AHTFW24-T10200-20
AHTFW24-T10250-20
AHTFW24-T10300-20
AHTFW24-T5100-10
AHTFW24-T5150-10
AHTFW24-T5200-10
AHTFW24-T5250-10
AHTFW25-T5150-10
AHTFW25-T5200-10
AHTFW25-T5250-10
AHTFW26-T10200-20
AHTFW26-T10300-20
AHTFW28-T5150-10
AHTFW28-T5200-10
AHTFW28-T5250-10
AHTFW30-T5150-12
AHTFW30-T5200-12
AHTFW30-T5250-12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
軸孔徑 d
(mm)
5天~ 10T10151612
5天~ 10T10151615
5天~ 10T10201612
5天~ 10T10201615
5天~ 10T10251612
5天~ 10T10251615
5天~ 10T10301612
5天~ 10T10301615
5天~ 10T10401615
5天~ 10T10501615
5天~ 10T10201815
6天~ 10T10251815
6天~ 10T10301815
4天 10T510186
4天 10T515186
4天 10T520188
6天~ 10T525188
5天~ 10T10202015
5天~ 10T10252015
6天~ 10T10302015
5天~ 10T10402015
5天~ 10T10502015
4天 10T510208
4天 10T515208
4天 10T520208
4天 10T525208
5天~ 10T10202220
6天~ 10T10252220
6天~ 10T10302220
4天 10T5152210
4天 10T5202210
6天~ 10T5252210
6天~ 10T10202420
5天~ 10T10252420
6天~ 10T10302420
4天 10T5102410
4天 10T5152410
4天 10T5202410
6天~ 10T5252410
4天 10T5152510
4天 10T5202510
6天~ 10T5252510
5天~ 10T10202620
5天~ 10T10302620
6天~ 10T5152810
6天~ 10T5202810
6天~ 10T5252810
5天~ 10T5153012
5天~ 10T5203012
5天~ 10T5253012

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 齒形惰輪 材質 2000系列鋁合金 表面處理 白色陽極處理
時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767