(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 □GT・□YU

附法蘭齒形惰輪 兩側軸承型 □GT・□YU

可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - 2GT, 3GT, 5GT, 8YU - Both Sides Bearing

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
本體法蘭軸承
AGTFW2000系列
鋁合金
鋁合金白色陽極處理
BGTFW相當於S45CSPCC染黑處理
*軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)
[ ! ]軸承為壓入式。

規格表

型式d
Type齒數對應皮帶
AGTFW20GT30905
■2GT・3GT・5GT・8YU(兩側軸承型)

型式軸徑P.D.O.D.FEAWDh軸承尺寸有無規格
Type齒數對應皮帶dNo.DBAGTFWBGTFW
AGTFW
BGTFW
30GT2040519.1018.5924155.08.37675ZZ×282.5
GT2060519.1018.5924157.010.37675ZZ×282.5
GT2090519.1018.59241510.013.37675ZZ×282.5
20GT3090519.1018.34231410.314.07675ZZ×282.5
GT3150519.1018.34231416.320.07675ZZ×282.5
24GT3090622.9222.16261810.314.09676ZZ×2103
GT3150622.9222.16261816.320.09676ZZ×2103
30GT3090828.6527.89322310.314.011678ZZ×2123.5
GT3150828.6527.89322316.320.011678ZZ×2123.5
20GT5120831.8330.69352413.317.011678ZZ×2123.5
GT5150831.8330.69352416.320.011678ZZ×2123.5
30GT51208 47.7546.61513913.317.011678ZZ×2123.5
GT51501247.7546.61513916.320.018.56801ZZ×2215
32GT51201250.9349.79554213.317.018.56801ZZ×2215
GT51501250.9349.79554216.320.018.56801ZZ×2215
36GT51201557.3056.16614913.317.021.56802ZZ×2245
GT51501557.3056.16614916.320.021.56802ZZ×2245
30YU82002576.3975.02856421.728.034.56805ZZ×2377
YU82502576.3975.02856426.733.034.56805ZZ×2377

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AGTFW20-GT3090-5
AGTFW20-GT3150-5
AGTFW20-GT5120-8
AGTFW20-GT5150-8
AGTFW24-GT3090-6
AGTFW24-GT3150-6
AGTFW30-GT2040-5
AGTFW30-GT2060-5
AGTFW30-GT2090-5
AGTFW30-GT3090-8
AGTFW30-GT3150-8
AGTFW30-GT5120-8
AGTFW30-GT5150-12
AGTFW30-YU8200-25
AGTFW30-YU8250-25
AGTFW32-GT5120-12
AGTFW32-GT5150-12
AGTFW36-GT5120-15
AGTFW36-GT5150-15
BGTFW20-GT5120-8
BGTFW20-GT5150-8
BGTFW30-GT5120-8
BGTFW30-GT5150-12
BGTFW30-YU8200-25
BGTFW30-YU8250-25
BGTFW32-GT5120-12
BGTFW32-GT5150-12
BGTFW36-GT5120-15
BGTFW36-GT5150-15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
材質 表面處理 軸孔徑 d
(mm)
7天~ 103GT920[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理5
6天~ 103GT1520[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理5
7天~ 105GT1220[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
7天~ 105GT1520[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
7天~ 103GT924[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 103GT1524[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 102GT430[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
6天~ 102GT630[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 102GT930[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 103GT930[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 103GT1530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT1230[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT1530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 108YU2030[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 108YU2530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT1232[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT1532[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT1236[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT1536[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理-
7天~ 105GT1220[鋼] 相當於S45C染黑處理8
7天~ 105GT1520[鋼] 相當於S45C染黑處理8
7天~ 105GT1230[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 105GT1530[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 108YU2030[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 108YU2530[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 105GT1232[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 105GT1532[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 105GT1236[鋼] 相當於S45C染黑處理-
7天~ 105GT1536[鋼] 相當於S45C染黑處理-

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 齒形惰輪 時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767