(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附法蘭齒形惰輪 中心軸承型 P□M

附法蘭齒形惰輪 中心軸承型 P□M

可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。
Flanged Idlers with Teeth - P2M, P3M, P5M, P8M - Center Bearing

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
本體法蘭軸承
APTF(*1) 2000系列鋁合金鋁合金白色陽極處理
BPTF相當於S45CSPCC染黑處理
*軸承精密度JIS B1514 0級(壓入前)
[ ! ]軸承為壓入式。
(*1) P8M的本體材質為超超杜拉鋁系鋁合金。

規格表

型式
Type齒數對應皮帶
APTF20P5M100
■P2M・P3M・P5M・P8M型(中心軸承型)
型式軸徑
d
P.D.O.D.FEAWS軸承尺寸有無規格
Type齒數對應皮帶APTFBPTFAPTFBPTFNo.DBAPTFBPTF
APTF
BPTF
40P2M060625.46 24.96 32237.511.53.25696ZZ×1155
30P3M100628.65 27.89 3535252512165626ZZ×1196
P3M150628.65 27.89 3535252517214.5626ZZ×2196
20P5M100831.83 30.69 352511.6165698ZZ×1196
P5M150831.83 30.69 352516.6214.5698ZZ×2196
28P5M1001044.56 43.42 5050383811.6163.56200ZZ×1309
P5M1501044.56 43.42 5050383816.62166200ZZ×1309
20P8M1501250.9349.56554016.82266201ZZ×13210
P8M2501550.9349.56554027.8335.56202ZZ×23511
24P8M2501261.1259.74675027.8336.56201ZZ×23210
30P8M1501576.39 75.02 8383636316.8225.56202ZZ×13511
P8M2501576.39 75.02 8383636327.8335.56202ZZ×23511
[ ! ]扣環側開口部的徑長G尺寸與D尺寸相同。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
APTF20P5M100
APTF20P5M150
APTF20P8M150
APTF20P8M250
APTF24P8M250
APTF28P5M100
APTF28P5M150
APTF30P3M100
APTF30P3M150
APTF30P8M150
APTF30P8M250
APTF40P2M060
BPTF28P5M100
BPTF28P5M150
BPTF30P3M100
BPTF30P3M150
BPTF30P8M150
BPTF30P8M250
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS皮帶種類 使用皮帶寬度(mm) 齒數
(T)
材質 表面處理 軸孔徑 d
(mm)
6天~ 10P5M1020[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
5天~ 10P5M1520[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理8
6天~ 10P8M1520[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10P8M2520[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10P8M2524[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理12
6天~ 10P5M1028[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
6天~ 10P5M1528[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理10
6天~ 10P3M1030[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
6天~ 10P3M1530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
6天~ 10P8M1530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10P8M2530[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理15
6天~ 10P2M640[鋁] 2000系列鋁合金白色陽極處理6
6天~ 10P5M1028[鋼] 相當於S45C染黑處理10
6天~ 10P5M1528[鋼] 相當於S45C染黑處理10
6天~ 10P3M1030[鋼] 相當於S45C染黑處理6
6天~ 10P3M1530[鋼] 相當於S45C染黑處理6
6天~ 10P8M1530[鋼] 相當於S45C染黑處理15
6天~ 10P8M2530[鋼] 相當於S45C染黑處理15

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 齒形惰輪 時規皮帶輪/惰輪 惰輪

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767