(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

工程樹脂軸承 R型 無螺牙型

工程樹脂軸承 R型 無螺牙型
  • 促銷至 2024/06/30截止

Engineered Plastic Bearings - R Type - Straight Bore

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type[ M ]材質[ S ]表面處理
無螺牙表面樹脂軸承
ERBS工程塑膠(POM)相當於SUS440C相當於SUS304
ERBSUJ2SWCH三價鉻酸鹽
ERBZ防靜電工程塑膠(POM)SUS304(低發塵)相當於SUS304
[ ! ]由於ERBZ使用低發塵潤滑劑,受到紫外線照射可能引起變色但不會影響其機能。
[ ! ]
防靜電的工程塑膠表面電阻率為1.5×1011Ω(溫度23℃/濕度65%)
[ ! ]樹脂部的防靜電工程塑膠品的側面有畫上識別用的標記。請擦拭後再使用。

軸承精密度 JIS B 1514 0級

規格表

型式
ERB24
型式容許荷重
N
( )内SUS304
dRB使用軸承有無規格
無螺牙
TypeDERBSERBERBZ
無螺牙
ERBS
ERB

ERBZ
1978.4(39.2)656696ZZ
2078.4(39.2)656696ZZ
2278.4(39.2)657696ZZ
2478.4(39.2)657696ZZ
2678.4(39.2)658696ZZ
30176(88)859608ZZ
35176(88)859608ZZ
40245106126200ZZ
[ ! ]*記號的尺寸僅限ERBS・ERB。45245106126200ZZ
50245106126200ZZ
[ ! ]不同批號的電鍍顏色會有些許不同,但其性質不會有變化。
[ ! ]軸承之詳細尺寸請參照P.777・779。
kgf=N×0.101972

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ERB19
ERB20
ERB22
ERB24
ERB26
ERB30
ERB35
ERB40
ERB45
ERB50
ERBS19
ERBS20
ERBS22
ERBS24
ERBS26
ERBS30
ERBS35
ERBS40
ERBS45
ERBS50
ERBZ19
ERBZ20
ERBZ22
ERBZ24
ERBZ30
ERBZ35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承材質 表面部材質 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
內徑 d
(φ)
容許荷重範圍
(N)
容許荷重
(N)
6天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)196650.1~100.078.4
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)206650.1~100.078.4
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)227650.1~100.078.4
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)247650.1~100.078.4
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)268650.1~100.078.4
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)3098100.1~200.0176
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)3598100.1~200.0176
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)401210200.1~300.0245
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)451210200.1~300.0245
4天~ 10[鋼] SUJ2[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)501210200.1~300.0245
當日可能 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)196650.1~100.078.4
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)206650.1~100.078.4
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)227650.1~100.078.4
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)247650.1~100.078.4
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)268650.1~100.078.4
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)3098100.1~200.0176
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)3598100.1~200.0176
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)401210200.1~300.0245
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)451210200.1~300.0245
4天~ 10[不銹鋼] 相當於SUS440C[工程塑膠(POM)] 工程塑膠(標準)501210200.1~300.0245
4天~ 10[不銹鋼] SUS304(低發塵)[工程塑膠(POM)] 防靜電工程塑膠196620.1~50.039.2
4天~ 10[不銹鋼] SUS304(低發塵)[工程塑膠(POM)] 防靜電工程塑膠206620.1~50.039.2
4天~ 10[不銹鋼] SUS304(低發塵)[工程塑膠(POM)] 防靜電工程塑膠227620.1~50.039.2
4天~ 10[不銹鋼] SUS304(低發塵)[工程塑膠(POM)] 防靜電工程塑膠247620.1~50.039.2
4天~ 10[不銹鋼] SUS304(低發塵)[工程塑膠(POM)] 防靜電工程塑膠309850.1~100.088
4天~ 10[不銹鋼] SUS304(低發塵)[工程塑膠(POM)] 防靜電工程塑膠359850.1~100.088

Loading...

  1. 1

基本資訊

外輪型・種類 R型 安裝種類 無螺牙 使用環境 標準(輕荷重用)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767